Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Sistema PXI Express come sistema di test standard

Il sistema viene utilizzato come sistema standard per il test del segnale ad alta tensione e viene implementato in varie applicazioni finali, tra cui settore automobilistico, comunicazioni, scienza, difesa/aerospazio ed elettronica di consumo.

Il problema

I requisiti tecnici sono stati per larga parte specificati dal cliente e devono essere implementati di conseguenza. Si intendeva offrire all'utente finale il massimo grado di flessibilità nella configurazione del sistema di test con strumenti PXI e PXI Express. Il sistema poteva essere alto solo 2 U e doveva contenere 12 slot. Doveva supportare PXI Express Gen 3, ma anche essere retrocompatibile con lo standard PXI precedente.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Soluzione

Al fine di avere il maggior numero possibile di slot per le schede di misurazione, in questo sistema è stato utilizzato un controller di sistema sottile PXI Express. Sviluppato internamente, con 3 U e 4 HP di dimensioni e integrato in un modulo COM Tipo 6. Per garantire la retrocompatibilità, gli slot sono per la maggior parte ibridi. Lo chassis si presenta completamente integrato con la gestione dello chassis, il backplane passivo e la meccanica. Poiché i singoli componenti fanno parte del nostro portfolio, è possibile produrre il sistema con un'attività di sviluppo contenuta.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
LocalitàGermania
SettoreTest e misurazioni
ApplicazioneSistema di test standard
TecnologiaPXI Express
Campo di applicazione del prodotto/ClienteVX Instruments GmbH
Data/Periodo2019 / 2020
Oggetto del contrattoConvalida completata

Scarica il case study