Sistemi di prova per veicoli elettrici e batterie

Sistemi di prova per veicoli elettrici e batterie

PROTEZIONE PER LE APPARECCHIATURE DI PROVA DEI VEICOLI ELETTRICI

Infrastruttura meccanica, di sicurezza e di alimentazione per sistemi di test automatizzati

Infrastruttura meccanica, di sicurezza e di alimentazione per sistemi di test automatizzati Con la crescente domanda di veicoli elettrici, aumenta anche la necessità di apparecchiature completamente automatizzate per testare le batterie ad alte prestazioni e ad alta tensione, i gruppi motopropulsori e i caricabatterie che li alimentano.

Durante la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di queste apparecchiature, è necessario avere la certezza che le apparecchiature di prova funzionino come previsto e come necessario per valutare il sistema e i componenti interni.

Noi di nVent SCHROFF forniamo l'infrastruttura meccanica, di sicurezza e di alimentazione affidabile, necessaria per proteggere i vostri sistemi di collaudo dei veicoli elettrici.


Webinar: Maggiori informazioni su come selezionare l'infrastruttura necessaria per le vostre apparecchiature di prova.

Argomenti trattati:

  • Disposizioni rack da 48,26 cm
  • Considerazioni sull'ESD
  • Gestione del controllo climatico, dell'alimentazione e della sicurezza

Accesso alla registrazione

Guarda

SALVAGUARDIA DELLA STRUMENTAZIONE E DEL SOFTWARE

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni flessibili nVent SCHROFF per soddisfare le diverse esigenze dei sistemi di collaudo dei veicoli elettrici sul campo. Tutti i nostri prodotti fanno parte di una piattaforma modulare, quindi possono essere facilmente adattati alle vostre esigenze applicative: dallo sviluppo e produzione di un emulatore di batteria a un sistema di collaudo per gruppi batteria e moduli, fino alle apparecchiature di collaudo del gruppo motopropulsore o a un sistema di controllo dell'alimentazione.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Affidabilità

Grazie all'ampia gamma di prodotti e servizi offerti da nVent SCHROFF, potete affidarvi a un unico fornitore per la vostra infrastruttura completa, dalla definizione delle specifiche fino alla consegna e al montaggio.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Velocità

Poiché i nostri oltre 6.000 prodotti standard si basano su un concetto di piattaforma modulare, è possibile ottenere soluzioni su misura per soddisfare più rapidamente i requisiti specifici della propria applicazione.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Assistenza globale

Grazie alla produzione localizzata, all'assistenza globale e al supporto commerciale, siamo in grado di servirvi ovunque vi troviate voi o i vostri clienti finali.

Soluzioni modulari per la protezione delle apparecchiature

Hardware rack da 48,26 cm

  • Armadi elettronici per la strumentazione e altre apparecchiature
  • Involucri e chassis per alloggiare schede di misurazione (montaggio verticale e orizzontale)

Infrastruttura di alimentazione e sicurezza

  • Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU), inclusi interruttori di sicurezza e pannello di arresto di emergenza
  • Modello di gestione da remoto per mantenere lo stato di integrità del sistema

Soluzioni per la gestione termica

  • I nostri tecnici specializzati valutano i sistemi di test automatizzati per individuare potenziali aree problematiche e aiutarti a scegliere le soluzioni di gestione del raffreddamento ideali per ottenere prestazioni ottimali.

Infrastruttura di sistema

  • Backplane, alimentatori e altri componenti conformi alle specifiche per apparecchiature basate su standard aperti, tra cui CPCI Serial, PXIe o altri.

Disposizione dei rack

Armadi elettronici Varistar CP

Ideale per emulatori di ciclo/batteria e armadi di misurazione/controllo

Progettata per garantire la massima affidabilità negli ambienti più esigenti, la piattaforma modulare nVent SCHROFF Varistar assicura la massima flessibilità: su un'unica piattaforma è possibile creare oltre 20.000 configurazioni diverse usando solo componenti standard.

Il cuore della piattaforma è costituito da robusti profili in acciaio, che consentono di coprire la più ampia gamma di applicazioni. Il telaio soddisfa i requisiti di classe fino a DL6 in conformità con la norma IEC 61587-1 e supporta carichi statici fino a 1.600 kg (3.500 libbre). Il profilo è dotato di griglie integrate da 25 mm in tutte e tre le dimensioni (altezza, larghezza e profondità), offrendo un'ampia varietà di opzioni per il montaggio di componenti e accessori. Gli occhielli dei cavi, ad esempio, possono essere facilmente fissati direttamente sul telaio.

  • Attrezzature per carichi pesanti nel rack
  • Cablaggio complesso (larghezza da 600 mm)
  • Versione con protezione EMC, IP e antincendio disponibile

Prodotti Varistar CP

Ruote antistatiche per rack mobili

Soluzioni per la gestione termica

Il mantenimento della temperatura ottimale delle apparecchiature è fondamentale per ottimizzare le prestazioni. Con l'aumentare della temperatura, i componenti elettronici, in particolare l'alimentatore, il DAQ e altri sistemi che richiedono una maggiore dissipazione del calore, possono surriscaldarsi, causando malfunzionamenti e guasti ai dispositivi.

I nostri esperti in materia di gestione termica possono aiutarvi a valutare le vostre esigenze applicative e fornirvi consigli su come progettare la vostra soluzione infrastrutturale per ottenere prestazioni ottimali.

Ad esempio, per le normali configurazioni rack, molte applicazioni traggono vantaggio da un pannello superiore con ventola:

  • Coperchio superiore rialzato con unità di ventilazione
  • Coperchio superiore rialzato, acciaio 1,5 mm, verniciato a polvere
  • Assemblato con 6 ventole 230 V CA
  • Spina Schuko/IEC 60320 C12

Offriamo un portafoglio completo di soluzioni per la gestione termica, tra cui ventole, condizionatori d'aria e scambiatori di calore.

Pannello superiore Varistar CP con ventola

Unità di controllo della velocità delle ventole

L'installazione di un'unità di controllo della velocità delle ventole per controllare la temperatura dell'apparecchiatura di prova migliora l'efficienza energetica del rack di prova.

  • Adatto a tutte le ventole in CA e le unità di ventilazione (fino a 300 W) con spina IEC 60320 C13 (plug-and-play)
  • Regolazione semplice della temperatura di accensione (con manopola e display digitale)
  • Il sensore esterno può essere installato nel punto di misurazione desiderato.
  • Uscita a collettore aperto (parametrizzabile)
  • Uscita allarme (attiva/passiva) ventole CC (uscita PWM)
  • Display remoto (tramite display digitale opzionale con pannello anteriore)
  • Regolatore di velocità; tensioni di ingresso/uscita 115 ... 240 V CA

Unità di controllo della velocità delle ventole

Fronte/Retro/Pannelli e piastra di base

Lato anteriore: Telaio Deco

Il telaio Deco per armadio nVent SCHROFF Varistar CP con staffe di adattamento per il montaggio di guide scorrevoli e ripiani è l'ideale per applicazioni (come la maggior parte delle stazioni di prova) che richiedono un frontale aperto per collegare i cavi dall'apparecchiatura al dispositivo in prova (DUT).

Telaio DecoAdattatore staffe

Lato anteriore e posteriore: Sportelli con o senza serrature

A seconda delle vostre esigenze di sicurezza, il nostro portafoglio di prodotti comprende una vasta gamma di sportelli e opzioni di chiusura, dalle semplici serrature con chiave alle unità intelligenti con tessere magnetiche e sistemi di allarme, per soddisfare ogni vostra specifica esigenza.

Selezione chiusuraSelezione sportello

Piastra di base

Per facilitare la gestione dell'ingresso dei cavi dal basso, le piastre di base sono generalmente configurate con un'apertura posteriore e una piastra di copertura con strisce a spazzola.

SELEZIONE DELLA PIASTRA DI BASE

Accessori per rack

Configurazione di alimentazione e sicurezza

PDU with emergency stop, power distribution unit

Poiché i sistemi di test sono spesso costituiti da molti componenti interni eterogenei che richiedono correnti e potenze diverse e possono essere utilizzati in aree diverse con tipi di alimentazione diversi, è fondamentale scegliere le soluzioni giuste per la gestione dell'alimentazione e della sicurezza. Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) nVent SCHROFF possono essere configurate e adattate per soddisfare le esigenze dell'utente.

PDU con EOP (pannello di arresto di emergenza). Omologato CE.

Vedi prodotti

Configurazione

PDU senza EOP

Come unità per montaggio su rack da 48,26 cm o come PDU normale con opzione remota intelligente. Omologato CE e UL.

Vedi prodotti

Disposizione del sistema

PXIe, PXI express

I sistemi PXI e PXIe sono costituiti da tre componenti hardware principali: uno chassis con backplane, controller e moduli. Lo chassis PXIe è un fattore di forma meccanico robusto e dispone di una funzione di temporizzazione/sincronizzazione integrata che viene utilizzata per instradare internamente i clock di sincronizzazione e i trigger. Diversi fornitori si concentrano sullo sviluppo di moduli plug-and-play per lo chassis e il controller PXIe. Tutti questi componenti sono modulari e intercambiabili.

Se state realizzando le vostre schede di misurazione basate su PXI Express, il portafoglio di prodotti nVent SCHROFF comprende chassis compatibili con PXIe, backplane, alimentatori e controller PXIe opzionali per la vostra applicazione.

Cerca chassis PXI Express

Disposizione dello chassis

Sottorack e chassis per riporre le schede di misurazione

subracks, chassis, test equipment

Lo chassis MultipacPRO nVent SCHROFF è progettato per il montaggio verticale delle apparecchiature. Il robusto telaio è disponibile a partire da 1 unità con opzioni di modifica facili da usare ed economiche.

Scarica catalogoVedi prodotti

Il sottorack EuropacPRO nVent SCHROFF è progettato per il montaggio orizzontale dell'apparecchiatura. Generalmente utilizzato per i moduli di misurazione intercambiabili, il sottorack è un telaio facile da montare disponibile in un'ampia varietà di dimensioni e configurazioni che può essere utilizzato anche come cassetto portaoggetti.

Scarica catalogoVedi prodotti

Pannelli anteriori e custodie per alloggiare la scheda

front panels, desktop cases, test equipment

Per proteggere la scheda di misurazione, collegare le unità plug-in nella parte anteriore.

Esplora prodotti

Per proteggere la scheda del controller, che in genere richiede una schermatura EMC avanzata, installarla in una cassetta.

Esplora prodotti

Elenco articoli preconfigurati

Scarica la lista di controllo per la configurazione del rack

download-rack-configuration-checklist.png image

Questo documento descrive un esempio dettagliato di configurazione del rack per un sistema di prova delle batterie dei veicoli elettrici. Il suo scopo è fornire una soluzione generale per il sistema di prova e costituire una base per configurazioni specifiche per l'applicazione. Le funzionalità e le piattaforme di prodotto di nVent SCHROFF consentono ampie possibilità di modifica. Il rack stesso viene tipicamente utilizzato per alloggiare diversi moduli di prova, oltre al modulo di ingresso dell'alimentazione e all'unità di distribuzione dell'alimentazione.

Requisiti generali:

  • Altezza 1.900 mm (altezza utile 40 U), larghezza 600 mm, profondità 800 mm
  • Rack montati con ruote antistatiche
  • Lato anteriore con staffe da 48,26 cm
  • Lato posteriore con sportello ridotto e pannello di presa d'aria
  • Ingresso dei cavi dall'alto e/o dal retro
  • Carico statico massimo di circa 435 kg
  • Design antistatico

Scarica la lista di controllo completa

Architettura flessibile per accelerare lo sviluppo

Quando viene chiesto loro come sia lavorare con noi, la maggior parte dei clienti afferma di apprezzare la flessibilità delle nostre soluzioni e la competenza del nostro team. Non vediamo l'ora di lavorare con voi e di aiutarvi a sfruttare la nostra piattaforma modulare per ottenere le soluzioni robuste di cui avete bisogno, in modo rapido ed economico.

Galleria immagini: esempio di configurazioni dei rack

Armadio Varistar modificato largo 800 mm con telaio decorato.

© ETAS GmbH

Armadio Varistar personalizzato per ospitare apparecchiature di prova da 48,26 cm e anche componenti non da 48,26 cm.

Armadio Novastar modificato, con sportello anteriore personalizzato.

© IES Synergy

Stazione di prova completamente attrezzata realizzata con un armadio Novastar standard.

© Konrad

CASO DI STUDIO

testing rack, electronics cabinet

Soluzione rack Varistar personalizzata per test e misurazioni su veicoli

Abbiamo collaborato con un produttore americano di veicoli e prodotti a energia pulita per creare una serie di opzioni di rack con un pacchetto di accessori personalizzato per facilitare gli ordini.

Requisito

Il cliente in questo caso di studio è un produttore americano di veicoli e prodotti a energia pulita con sede in California. Questo cliente si è rivolto a nVent SCHROFF perché aveva bisogno di una protezione tradizionale per dispositivi montati su rack e non finalizzati alla ricarica e lo scaricamento delle batterie, e alle misurazioni delle prestazioni termiche.

Il problema

Il cliente aveva bisogno di proteggere sia i dispositivi montati su rack che quelli non montati su rack, nonché le combinazioni di entrambi. Desiderava la flessibilità di decidere, armadio per armadio, quali opzioni personalizzate fossero necessarie per le proprie apparecchiature di prova.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Webinar: Come costruire il tuo prossimo sistema di test per veicoli elettrici/batterie?

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Contattaci

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.

Strumento di ricerca degli uffici vendite