Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
testing rack, electronics cabinet

Soluzione rack Varistar personalizzata per test e misurazioni su veicoli

Abbiamo collaborato con un produttore americano di veicoli e prodotti a energia pulita per creare una serie di opzioni di rack con un pacchetto di accessori personalizzato per facilitare gli ordini.

Requisito

Il cliente in questo caso di studio è un produttore americano di veicoli e prodotti a energia pulita con sede in California. Questo cliente si è rivolto a nVent SCHROFF perché aveva bisogno di una protezione tradizionale per dispositivi montati su rack e non finalizzati alla ricarica e lo scaricamento delle batterie, e alle misurazioni delle prestazioni termiche.

Il problema

Il cliente aveva bisogno di proteggere sia i dispositivi montati su rack che quelli non montati su rack, nonché le combinazioni di entrambi. Desiderava la flessibilità di decidere, armadio per armadio, quali opzioni personalizzate fossero necessarie per le proprie apparecchiature di prova.

Soluzione

I team di vendita e progettazione di nVent SCHROFF hanno collaborato per valutare ogni singolo armadio e hanno ideato un'unità base personalizzabile in base alle esigenze del cliente. Ciò ha consentito di ridurre il numero di codici articolo, inoltre nVent SCHROFF ha potuto creare un pacchetto di accessori con caratteristiche comuni identificate per ogni armadio, da abbinare a qualsiasi configurazione creata. nVent SCHROFF ha instaurato un rapporto così solido con questo cliente che è lieto di rivolgersi nuovamente all'azienda per tutte le sue esigenze di configurazione di armadi personalizzati e accessori aggiuntivi. Ciò ha consentito a nVent SCHROFF di fornire al cliente la migliore configurazione, il miglior costo e il miglior tempo di ciclo possibile.

Dettagli del progetto

Località: America del Nord

Tipo di sistema: Armadi da 19"

Tecnologia: Varistar

Campo di applicazione dei prodotti: Armadio da 19" con IP55

Data/periodo: 2019


Scarica il case study