Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Armadi modulari per esterni: protezione affidabile per applicazioni ferroviarie all'aperto

nVent SCHROFF ha riprogettato l'armadio modulare per esterni e lo ha equipaggiato con miglioramenti funzionali. Oltre a soddisfare gli standard e le norme internazionali pertinenti, l'armadio modulare per esterni nVent SCHROFF è conforme anche alla certificazione ferroviaria pertinente. L'armadio fornisce una protezione affidabile contro le condizioni ambientali quali calore, freddo, vento, umidità, polvere e rischi quali urti e vibrazioni,
nonché intrusioni e atti vandalici per i dispositivi elettronici installati in applicazioni ferroviarie all'aperto lungo i binari (ad esempio nelle stazioni, nelle cabine di segnalazione e nei passaggi a livello). Questo aumenta la sicurezza e l'affidabilità delle applicazioni, prolunga il ciclo di vita del prodotto e riduce i costi di esercizio complessivi.

Per garantire un intervallo ottimale della temperatura d'esercizio nell'armadio, è possibile realizzare diverse opzioni con l'armadio modulare per esterni nVent SCHROFF. Il suo design a doppia parete è in grado di dissipare una potenza termica fino a 24 watt. L'armadio modulare standard per applicazioni ferroviarie è dotato di raffreddamento attivo tramite un kit di ventole. Due ventole da 24 V CC integrate nella parte superiore dell'armadio aspirano aria fredda attraverso gli sportelli ed espellono aria calda attraverso il tetto esterno, con un coefficiente di trasferimento termico di 160 W/K e una portata d'aria di 540 m³/h. È inoltre possibile dotare l'armadio di unità di condizionamento dell'aria.

Il telaio in profilato di alluminio e il design a doppia parete dell'armadio offrono una rigidità strutturale con un carico statico di 400 kg. Il design particolarmente robusto è ulteriormente rafforzato dai blocchi angolari integrati nel telaio dell'armadio e dalle cerniere in profilato di alluminio per gli sportelli. L'armadio ha superato con ottimi risultati tutti i test pertinenti in materia di urti, vibrazioni, vento e sismicità.

Per garantire la protezione contro la penetrazione di liquidi a causa di pioggia, neve o sporco/contaminazione, l'armadio per esterni è ora dotato di guarnizioni form-in-place su tutto il perimetro. Sugli sportelli dell'armadio, l'effetto di tenuta è ottenuto mediante guarnizioni rimovibili a clip. Per facilitare la manutenzione durante la sostituzione delle coperture esterne, i componenti installati sono comunque protetti dalle guarnizioni sulla parete interna.

Un kit di messa a terra con punto di messa a terra centrale fornisce il necessario collegamento equipotenziale. Una protezione EMC sufficiente è garantita dai pannelli interni, che rivestono completamente il telaio in alluminio. Questa protezione può essere estesa all'occorrente.

L'elevato livello di robustezza e stabilità dell'armadio modulare per esterni SCHROFF protegge dagli atti vandalici e dai tentativi di accesso non autorizzato, mentre i pannelli, le cerniere e le serrature dal design rinnovato contribuiscono ad aumentare il livello di protezione. I pannelli esterni sono realizzati in acciaio rivestito in zinco-magnesio con spessore di 1,5 mm e sono rivestiti a polvere sull'esterno. I pannelli interni sono costituiti da lamiere di alluminio dello spessore di 1 mm. Tutte le viti delle pareti sono a prova di atti vandalici e sono accessibili solo dall'interno dell'armadio. La copertura superiore, i pannelli laterali e le coperture dello zoccolo possono essere rimossi solo quando le porte sono sbloccate.

L'armadio da esterno SCHROFF è molto versatile e può essere adattato alle esigenze individuali. Ciò è reso possibile dalla scalabilità del design dell'armadio e dall'ampia selezione di accessori da 48 cm. L'armadio è regolabile in larghezza da 700 a 2.000 mm, in altezza da 1,000 a 2.100 mm e in profondità da 500 a 1.200 mm con incrementi di 50 mm. Il design consente l'accesso all'interno dell'armadio da tutti i lati, in modo da poter eseguire facilmente i lavori di installazione, manutenzione e riparazione dei componenti installati.

nVent offre anche la possibilità di integrare vari componenti come servizio. Anche batterie, raddrizzatori, convertitori e gruppi di continuità sono integrati, così come il cablaggio necessario, i componenti per il monitoraggio ambientale (EMX), i pannelli di controllo e il raffreddamento ridondante. Inoltre, nVent affianca i propri clienti con test e simulazioni nei propri laboratori, al fine di garantire che i requisiti previsti per l'armadio siano soddisfatti.

Scarica la scheda di vendita

Soluzioni per il settore ferroviario e dei trasporti