Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Alimentatori serie Max50: Maggiore efficienza e intervallo di temperatura più ampio

(STRAUBENHARDT) Schroff sta aggiornando e ottimizzando la sua gamma di alimentatori Schroff. Nella famiglia di prodotti MaxpowerPro vengono combinate varie serie di alimentatori CA. I primi dispositivi della nuova serie di alimentatori Maxpower hanno una potenza di uscita di 180 W e sono già disponibili. Gli alimentatori della precedente serie SEK sono stati riprogettati e sono ora disponibili con il nome Max50. L'aggiornamento ha migliorato diverse caratteristiche dell'unità, riducendo al contempo il costo complessivo. Questi alimentatori plug-in da 48 cm hanno una potenza di 50 W e tensioni di 5, 12, 15, 24 o 48 V e vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Gli alimentatori Max50 si basano su una tecnologia all'avanguardia e sono molto compatti, con dimensioni di 3 U, 6 HP e una profondità di 160 mm. La riprogettazione delle unità ha aumentato l'efficienza fino all'88% riducendo contemporaneamente la perdita di potenza fino al 50%. Inoltre, l'intervallo di temperatura per l'utilizzo delle unità di alimentazione è stato ampliato a un intervallo compreso tra -25 °C e +50 °C. La curva caratteristica UI dipendente dal carico consente una condivisione passiva della corrente per il funzionamento in parallelo e ridondante. Anche i componenti dell'alimentatore Max50 non richiedono più un carico minimo. La fornitura dei nuovi alimentatori ora include un pannello frontale assemblato con guarnizione tessile EMC per temperature fino a 85 °C. Nonostante questi miglioramenti alle caratteristiche dell'unità, il costo complessivo è stato ridotto, con conseguente diminuzione del prezzo di mercato. L'intervallo di tensione in ingresso dei nuovi alimentatori Max50 è compreso tra 90 V CA e 253 V CA. Il consumo energetico massimo in modalità standby è inferiore a 1,5 W.

La linea di prodotti di questa serie sarà presto completa con l'aggiunta di alimentatori con potenza in uscita di 100 W.