Drukuj
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent wprowadza Rack Safety Plus: Modułowa jednostka dystrybucji zasilania z certyfikatem UL i wyłącznikiem awaryjnym przeznaczona dla klientów z USA

Szybki i ekonomiczny sposób na opracowanie PDU ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa awaryjnego

Firma nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu połączeń i zabezpieczeń elektrycznych, ogłosiła niedawno wprowadzenie na rynek amerykański jednostki dystrybucji zasilania (PDU) nVent SCHROFF Rack Safety Plus – innowacyjnego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przeznaczonego zarówno do częściowo, jak i w pełni zautomatyzowanych systemów testowych.

Jednostka PDU Rack Safety Plus z wyłącznikiem awaryjnym firmy nVent to rozwiązanie typu plug-and-play posiadające certyfikat UL, co skraca czas realizacji zamówienia, obniża koszty i eliminuje ryzyko. Wybierz jedną z wielu standardowych wersji lub szybko skonfiguruj zmodyfikowane rozwiązanie, korzystając z nawet 300 000 opcji, i pozwól swoim inżynierom skupić się na tworzeniu aplikacji. Zarówno standardowe, jak i zmodyfikowane konfiguracje posiadają certyfikat UL, co czyni je lepszymi od rozwiązań wewnętrznych. Można je łatwo zaprojektować za pomocą internetowego konfiguratora nVent, wykorzystując wstępnie zdefiniowane komponenty.

Wyposażony w zintegrowany system bezpieczeństwa jednostka PDU Rack Safety Plus jest zgodna z normami branżowymi EN 60947-5-1 i EN 60204-1, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla częściowo, jak i całkowicie zautomatyzowanych środowisk testowych. Zaprojektowane z myślą o gotowości do natychmiastowego użycia, to nowe rozwiązanie charakteryzuje się wyjątkową łatwością obsługi, szybkim wdrożeniem i certyfikowaną ochroną wrażliwego sprzętu elektronicznego.

Jednostka PDU Rack Safety Plus oferuje również:

  • Konfigurator online do modyfikowania jednostek w ciągu 5 minut.
  • Zarówno wersje standardowe, jak i skonfigurowane, które można zamówić nawet w ilości 1 sztuki
  • Rozwiązanie certyfikowane i przetestowane pod kątem natychmiastowej integracji z aplikacjami klienta.
  • System typu „wszystko w jednym” ma wysokość 3U i pozwala na standardowy montaż w szafie 19".
  • Wyłącznik awaryjny zapewniający zaawansowane bezpieczeństwo, elastyczność i niezawodność automatycznych systemów testowych w 19-calowych szafach elektronicznych

Certyfikaty produktu obejmują:

  • Certyfikat UL i CE, w tym modyfikacje
  • Obwody bezpieczeństwa, w tym EPO, spełniają wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 w zastosowaniach z przyciskami E-STOP.

„Jednostka PDU Rack Safety Plus to przełomowe rozwiązanie dla placówek, które chcą zoptymalizować bezpieczeństwo i ochronę swojego wrażliwego sprzętu elektronicznego” — wyjaśnił Christopher Smerillo, kierownik ds. produktów w Ameryce Północnej w firmie nVent. „Wraz z rosnącymi obawami dotyczącymi ochrony sprzętu i integralności danych, rozwiązanie to zapewnia firmom spokój ducha, którego potrzebują do wydajnego działania. Łącząc modułowość ze zgodnością z przepisami bezpieczeństwa, pomagamy firmom usprawniać zautomatyzowane środowiska testowe z pewnością siebie.

Rozwiązanie Rack Safety Plus firmy nVent idealnie nadaje się do stanowisk testowych 19” w takich obszarach jak:

  • Sprzęt testowy i kontrolny
  • Monitorowanie systemów i kontroli
  • Testowanie i rozwój prototypów
  • Symulacja w czasie rzeczywistym
  • Wysokonapięciowe i wysokonapięciowe jednostki zasilające
  • Test układu napędowego EV
  • Test sprzętu pracującego w pętli
  • System testowania układu napędowego
  • Symulator obciążenia dla pojazdu elektrycznego
  • Szafa testowa sprzętu akumulatorowego
  • Sprzęt do testowania zasilania

Jednostka PDU Rack Safety Plus jest teraz dostępna za pośrednictwem firmy nVent i jej autoryzowanych dystrybutorów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Home | nVent SCHROFF.

Informacje o nVent
Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy kompleksowy zakres rozwiązań w zakresie ochrony systemów i połączeń elektrycznych w ramach wiodących na rynku marek, które są uznawane na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE. Więcej informacji na stronie www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Dowiedz się więcej