Drukuj
4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent wprowadza na rynek kompaktowy wymiennik ciepła powietrze-ciecz SCHROFF 4U LHX do szaf AI i GPU o dużej gęstości

Nowe kompaktowe rozwiązanie chłodzenia cieczą 4U zapewnia zarządzanie temperaturą do 7.5 kW dla 19-calowych szaf elektronicznych obsługujących elektronikę o dużej mocy i infrastrukturę AI. LONDYN--nVent Electric plc (NYSE: nVent) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i rozwiązań ochronnych, ogłosił wprowadzenie na rynek kompaktowego wymiennika ciepła nVent SCHROFF 4U LHX, zaprojektowanego w celu zapewnienia niezawodnego, wysokowydajnego chłodzenia AI, GPU i wysokowydajnej elektroniki komputerowej umieszczonego w standardowych obudowach 19-calowych.

Wraz ze wzrostem gęstości mocy wraz z zastosowaniem zaawansowanych procesorów AI i procesorów graficznych zarządzanie obciążeniami termicznymi w szafach elektronicznych w celu zapewnienia niezawodnego czasu pracy bez przestojów staje się coraz bardziej krytyczne. Tradycyjne systemy wymuszonego chłodzenia i klimatyzacji w szafie serwerowej mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony termicznej dla tych wysokowydajnych systemów.

nVent SCHROFF 4U LHX spełnia to wyzwanie, zapewniając wydajność chłodzenia do 7.5 kW dzięki wydajnemu przepływowi powietrza z przodu do tyłu. Zintegrowane wentylatory o wysokiej wydajności pobierają ciepłe powietrze z tyłu 19-calowej szafki do wymiennika ciepła, gdzie ciepło jest przenoszone do pętli schłodzonej wody. Schłodzone powietrze jest następnie recyrkulowane z powrotem do przedniej części szafy, wspierając architekturę przepływu powietrza powszechnie stosowaną w centrach danych i zastosowaniach przemysłowych, aby utrzymać optymalną temperaturę pracy wrażliwej elektroniki.

Zaprojektowany tak, aby zmieścił się w szafie serwerowej o wysokości 4U, wymiennik ciepła powietrze-ciecz można łatwo zintegrować z dowolną 19-calową szafką o minimalnej głębokości 800 mm i wyposażony jest w zamontowany z tyłu czujnik temperatury do ciągłego monitorowania termicznego i zwiększonej wydajności operacyjnej.

Wzmocniona wersja SCHROFF 4U LHX jest również dostępna, aby sprostać wymagającym wymaganiom zastosowań morskich i lądowych, rozszerzając korzyści chłodzenia cieczą na systemy wojskowe i przemysłowe.

"Ponieważ sztuczna inteligencja i wysokowydajna elektronika nadal zwiększają gęstość mocy, klienci potrzebują kompaktowych, skalowalnych rozwiązań chłodzenia cieczą, które łatwo integrują się z istniejącą infrastrukturą szafki" - powiedział Alex Mao, globalny menedżer produktu w nVent.
"Wymiennik ciepła powietrze-ciecz SCHROFF 4U LHX zapewnia wydajne i modułowe chłodzenie w środowiskach o krytycznym znaczeniu i wysokiej niezawodności."

Aby dowiedzieć się więcej o wymienniku ciepła powietrze-ciecz nVent SCHROFF 4U LHX i rozwiązaniach chłodzenia cieczą
dla wyzwań związanych z zarządzaniem ciepłem, odwiedź stronę www.nvent.com/schroff/4ulhx