Drukuj
Web Banner

Nowe obudowy biurkowe nVent SCHROFF RatiopacPRO Style

Nowe obudowy biurkowe nVent SCHROFF RatiopacPRO Style umożliwiają szybką i łatwą indywidualizację obudów do zastosowań w testach i pomiarach

nVent Electric plc, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do połączeń elektrycznych i ochrony, zaprezentował dziś gamę nVent SCHROFF RatiopacPRO Style — modułowych, 19-calowych obudów biurkowych dla przemysłu testów i pomiarów. Oprócz zapewniania solidnej ochrony komponentów elektronicznych nowe obudowy biurkowe mogą być indywidualizowane, aby odzwierciedlać tożsamość korporacyjną marki i wyróżniać się na rynku.

Idealna do sprzętu testowo-pomiarowego lub przyrządów laboratoryjnych, platforma RatiopacPRO Style oferuje tysiące standardowych opcji konfiguracji, aby szybko, łatwo i ekonomicznie spełnić wymagania dotyczące projektu i ochrony. Oferta ta wykorzystuje sprawdzoną jakość i konstrukcję standardowej obudowy nVent SCHROFF RatiopacPRO, będącej zaufanym wyborem klientów na całym świecie od ponad 20 lat.

RatiopacPRO_Homepage1430_.jpg

Opracowane we współpracy z projektantami przemysłowymi, obudowy RatiopacPRO Style mają wysokość od 2 U do

6 U, szerokość od 28 HP do 84 HP oraz głębokość od 255,5 do 415,5 mm. Użytkownicy mogą wybrać jedną z 220 standardowych obudów RatiopacPRO Style lub stworzyć własny projekt, korzystając z konfiguratora RatiopacPRO Style, wybierając spośród szerokiej gamy opcji ram, wkładek, paneli, kolorów i nadruków. Umożliwiają również dodawanie funkcji, takich jak zdejmowane paski gumowe zapewniające ochronę przed wstrząsami i uszkodzeniami powierzchni. Ponadto obudowy RatiopacPRO Style mogą być wyposażone w dłuższe uchwyty ułatwiające transport lub w krótkie profile do użytku laboratoryjnego.

„Firmy z branży testów i pomiarów coraz częściej potrzebują unikalnego wyglądu swoich obudów biurkowych, jednak tradycyjne metody indywidualizacji są często czasochłonne, mało elastyczne i wymagają zakupu dodatkowych narzędzi” – wyjaśnia Jasmin Goelzenleuchter, globalna menedżer ds. marketingu w nVent. „Nasz konfigurator RatiopacPRO Style usprawnia proces projektowania, oszczędzając użytkownikom około 65% czasu, który musieliby poświęcić na ocenę i opracowanie zupełnie nowych koncepcji mechanicznych obudów. „Dzięki temu klienci otrzymują dokładnie taką estetykę i funkcjonalność, jakiej oczekują”.

Niezależnie od sposobu skonfigurowania obudowy RatiopacPRO Style, jej wystająca przednia i tylna rama chroniąca złącza stawia na pierwszym miejscu ochronę komponentów elektronicznych. Obudowy RatiopacPRO Style są dostosowane do płyt Euroboard zgodnych z normą IEC 60297, a także do pojedynczych komponentów elektrycznych lub mechanicznych zamocowanych na płycie montażowej. Obudowy biurkowe RatiopacPRO Style można łączyć z wieloma innymi rozwiązaniami nVent, które zapewniają łączność i ochronę w bardziej zrównoważonym oraz zelektryfikowanym świecie.

Użytkownicy mogą już dziś rozpocząć przeglądanie potencjalnych opcji projektowych i indywidualizowanie swoich obudów za pomocą internetowego konfiguratora nVent SCHROFF.

Więcej informacji