RatiopacPRO, Kompletny futerał, Pulpit, ekranowany, Okładzina przednia, 6 U, 42 HP, 315 mm

nr katalogowy: 24572-064

nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE z ekranowaniem EMC zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja futerału zapewnia elegancką konstrukcję do zastosowań stacjonarnych.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • EN 62368-1
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Zasoby Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 Panel boczny, AI, 2 mm, pasywowany 2
2 Płyta boczna, Al, 9006 mm, widoczne powierzchnie RAL 2
3 Osłona, odlew aluminiowy, RAL 7016, wstępnie zamontowana tylko w wersji EMC 4
3a Przednia listwa wykończeniowa, odlewana ciśnieniowo, lakierowana proszkowo, RAL 7016 4
4 Szyna pozioma, typ H-LD, Al, widoczne powierzchnie malowane proszkowo, RAL 7016, montowane na przedniej stronie górnej i dolnej, do zastosowań IEEE 2
4a Szyna pozioma, typ H-LD, Al, widoczne powierzchnie malowane proszkowo, RAL 7016 2
5 Środek szyny poziomej (góra/dół), typ H-ST, Al 2
6 Środek szyny poziomej, typ ST, Al 1
7 Wkładki gwintowane, St, wstępnie zamontowane, do pośredniego montażu płyty montażowej z taśmami izolacyjnymi 8
8 Taśma perforowana, Al, 1 mm, wstępnie zamontowana 4
9 Taśma izolacyjna, PBT UL 94 V0 4
10 Panel tylny z perforacją, Al, 2.5 mm 1
11 Pokrywa górna i płyta podstawy, Al, mm, powierzchnie wewnętrzne przewodzące, powierzchnie widoczne RAL 9006, z połączeniem GND/uziemienie, płyta podstawy z wentylacją siatkową o strukturze plastra miodu 2
12 Stopka obudowy z zabezpieczeniem antypoślizgowym, UL 94 V0, PC czarna 4
14 Profil wsparcia EMC dla panelu bocznego, zamontowany (zestaw) 1
15 Taśma kontaktowa EMC do pokrywy, wstępnie zamontowana (zestaw) 4
16 Panel przedni listwy stykowej EMC - szyny poziome 4
17 Zestaw masy/uziemienia, zestaw montażowy 1
Compatible Items
Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.