RatiopacPRO Kompletny futerał biurkowy, ekranowany
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RatiopacPRO Kompletny futerał biurkowy, ekranowany
nVent SCHROFF RatiopacPRO CASE z ekranowaniem EMC zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i poszczególnych zespołów elektronicznych. Ten elastyczny i wytrzymały futerał można łatwo przekształcić z komputera stacjonarnego w obudowę do montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala i zawiera cztery różne opcje stylu. Ta wersja futerału zapewnia elegancką konstrukcję do zastosowań stacjonarnych.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Obudowa biurkowa ze wstępnie skonfigurowanymi komponentami, zgodnie z normą IEC 60297-3-101; przygotowana na 19-calowe komponenty, np. moduły wtykowe i europłyty
- Ekranowany
- Wersja z listwami osłonowymi
- Szczelina wentylacyjna w płycie podstawy
- Perforowany panel tylny
- Zgodność z normą DIN EN 62368-1
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Tak
Rodzina produktów
RatiopacPRO
Typ produktu
Obudowa
Obciążenie statyczne
25kg
Typ
Obudowa podzespołów 19"
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.