Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, CEE
Moduł nVent SCHROFF Rack Safety Plus to 19-calowa jednostka rozdzielcza zasilania służąca do zasilania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania. Dodatkowo jest wyposażony w funkcję zatrzymania awaryjnego.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Item(s) Delivered
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Moduł dystrybucji zasilania 19?, 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego
- Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania
- 400 V 3-fazowe lub 230 V 1-fazowe wejście sieciowe z bezpiecznikami sieciowymi
- Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF
- Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)
- Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne
- Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu
- Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyłącznik główny | 1 | |
| 2 | Przełącznik WŁ./WYŁ. Wyjść przełączanych | 1 | |
| 3 | Przezroczysta pokrywa wyłączników automatycznych | 1 | |
| 4 | Wyłącznik automatyczny RCD | 1 | |
| 5 | Wyłączniki automatyczne | 7 | |
| 6 | Przycisk zatrzymania awaryjnego | 1 | |
| 7 | Przewód uziemiający | 1 | |
| 8 | Diody LED monitora fazy/błędu | 1 | |
| 9 | Wyjście serwisowe 230 V AC 10 A, Schuko | 1 | |
| 10 | Wyjście serwisowe 230 V AC 10 A, C13 | 1 | |
| 11 | Wyjścia zasilania przez stacyjkę IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A. | 12 | |
| 12 | Wyjścia zasilania przez stacyjkę IEC-60320 C19, 230 V AC 16 A. | 3 | |
| 13 | Bezpieczniki sieciowe T16 A 250 V. | 3 | |
| 14 | Wejście i wyjście stanu zatrzymania awaryjnego | 1 | |
| 15 | Wyjście 24 V DC, przełączane | 1 | |
| 16 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 16 A | 1 |
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.