Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

Moduł nVent SCHROFF Rack Safety Plus to 19-calowa jednostka rozdzielcza zasilania służąca do zasilania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania. Dodatkowo jest wyposażony w funkcję zatrzymania awaryjnego.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • CE
  • UKCA
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Współpracuje z Varistar CP; Novastar
Funkcja Zatrzymanie awaryjne
Urządzenie różnicowoprądowe Tak
Typ akcesorium Akcesoria do dystrybucji zasilania
Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.