Produktinnovasjoner
Produktinnovasjoner
Strømlinjeforme innovasjon. Beskytt kritisk teknologi.
Støtt din innovative teknologi med en pålitelig, langsiktig partner for kabinett-teknologi, strømforsyning og termisk styring.

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger
The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Smart DCDU
Smart DCDU provides intelligently managed -48V DC power for mission-critical communications. With real-time monitoring, remote access, and preventive maintenance features, it helps reduce downtime, improve operational efficiency, and keep essential infrastructure running securely and reliably.

Easy Swap LFT
Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) er designet for å bringe høyytelses væskekjøling inn i standard 3U Eurocard-miljøer – uten at det går ut over modularitet. Bygget for ingeniører som arbeider med høy tetthet elektronikk, leverer den presis termisk kontroll der tvunget luft når sine grenser.

Forbedret Card-Lok (kortlås) med positiv tilbaketrekking for pålitelig vedlikehold
nVent SCHROFFs innovative Card-Lok-design med positiv tilbaketrekking sikrer pålitelig tilgang til viktig elektronikk i tøffe miljøer, forhindrer friksjonsfeil og forbedrer klemmekraften og varmespredningen for effektivt vedlikehold på andre nivå av robuste VPX-systemer.

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance
nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Robuste 19-tommers kabinetter for militær elektronikk
nVent SCHROFFs Varistar CP MIL-serie, som bygger på mer enn 60 års teknisk ekspertise, tilbyr COTS-kabinetter (Custom off the Shelf) som er utviklet for å beskytte avansert militær elektronikk i de tøffeste miljøer, med avansert kjøling og tilpasningsbare alternativer for å oppfylle strenge MIL-standarder.

Avansert EMC-modulramme (subrack)
I en moderne jernbaneverden med neste generasjons teknologi, som CBTC, 5G og AI-systemer, har kravene til effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens (EMI) blitt stadig mer komplekse. Vår EMC-beskyttelsesløsning løser dette med en chassisdesign som forbedrer EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 GHz.

Designkabinetter for skrivebord
Test- og måleselskaper over hele verden ønsker at de stasjonære kabinettene skal gjenspeile merkevareverdiene og identiteten deres. Tradisjonell tilpasning har imidlertid en tendens til å være tidkrevende og lite fleksibel. Test- og måleselskaper over hele verden ønsker at de stasjonære kabinettene skal gjenspeile merkevareverdiene og identiteten deres.

19" PDU MED SIKKERHETSFUNKSJONER
nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU er ideell for 19" elektronikkskap og automatiserte testsystemer. Den sørger for hovedstrømdistribusjon og oppfyller sikkerhetsstandardene EN 60947-5-1 og EN 60204. Du kan velge standardkonfigurasjoner eller tilpasse dine egne ved hjelp av nVents nettbaserte konfigurator.