RatiopacPRO Style-skrivebordskabinett

RatiopacPRO Style-skrivebordskabinett

DESIGN DIN EGEN ANNERLEDESHET: GJØR DET ENKELT Å INDIVIDUALISERE SKRIVEBORDSKABINETTENE DINE

Test- og måleselskaper over hele verden krever i økende grad at utseendet og funksjonaliteten til de stasjonære skapene skal gjenspeile bedriftens merkevareverdier og identitet, men tradisjonelle tilpasningsmuligheter er ofte tidkrevende, lite fleksible og krever ekstra verktøy.

nVent SCHROFFs RatiopacPRO Style-portefølje av modulære, stasjonære 19-tommers kabinetter for vitenskapelige instrumenter, optisk måling og visuell inspeksjon løser denne utfordringen ved å gjøre det mulig å lage tusenvis av potensielle kabinettkonfigurasjoner raskt, enkelt og kostnadseffektivt.

Den digitale konfiguratoren RatiopacPRO Style gjør designprosessen kortere og sparer kundene for omtrent 65 % av tiden de ellers ville ha brukt på å evaluere og utvikle helt nye mekaniske huskonsepter.

Frigjør designpotensialet ditt og oppnå en estetikk som skiller seg ut og fremhever din unike visjon.

KONFIGURERE LØSNINGEN DIN

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

VIKTIGE FUNKSJONER OG FORDELER

RatiopacPRO Style revolusjonerer måten skrivebordskofferter tilpasses på. Løsningen vår kombinerer funksjonalitet, stil og bekvemmelighet for å gi enestående design. Frigjør designpotensialet ditt og skap unike kabinetter med våre modulære komponenter. Spar tid og krefter med vår strømlinjeformede plattform, som minimerer risiko og forsinkelser. Oppnå den perfekte blandingen av stil og funksjonalitet. Beskytt elektronikken samtidig som du fremhever ønsket estetikk. Opplev kraften i RatiopacPRO Style og gi liv til visjonen din.

Konfigurasjon og individualisering

Velg blant et bredt utvalg av størrelser og feste- og monteringsalternativer, og individualiser deretter kabinettet med valgfrie farger, deksler, gummilister og trykte overflater.


RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Modulbasert

  • Størrelsene spenner fra en høyde på 2 U til 6 U, bredde på 28 HP til 84 HP og dybde på 255,5–415,5 mm
  • Festealternativer for frontpanelet
  • RF-skjerming
  • Perforeringsalternativer
  • Alternativer for komponentmontering

RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Designelementer

  • Ramme: 11 farger
  • Topp- og bunndeksler: 7 farger
  • Sidedeksler: 7 farger
  • Gummilist: 3 farger
  • Alle komponenter i tilpassede farger på forespørsel

RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Utskrift med høy kvalitet

  • Kompleks grafikk med de fineste detaljer
  • UV-trykkprosessen garanterer høy ripebestandighet og UV-bestandighet
  • Trykking av hvitt blekk muliggjør realistisk gjengivelse av lyse farger

Estetisk og funksjonell design

Utstyr skrivebordskabinettet slik at det oppfyller sluttbrukernes og arbeidsmiljøets behov, fra ekstra beskyttelse av elektronikk og RF-skjerming til enkel stablingsfunksjonalitet.


RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Beskyttende design

  • Økt sikkerhet gjennom rammedesign
  • Gummilist for et sikkert stativ og beskyttelse mot S&V
  • Ny perforering for bedre luftgjennomstrømning, RF- og IP-skjerming

RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Brukervennlighet

  • Ulike alternativer foran og bak
  • Integrerte føtter og stablingsfunksjon
  • Enkel montering og skruefri design

RatiopacPRO_Funksjoner_emballasje.webp

Nytt emballasjekonsept

  • Miljøvennlig
  • Bruk av resirkulerte materialer
  • Begrenset bruk av plast

KONFIGURATOR: INDIVIDUALISERING AV SKRIVEBORDSKOFFERTEN DIN

Begynn å se på potensielle designalternativer og tilpass skrivebordskofferten din i dag ved hjelp av nVent SCHROFFs nettbaserte konfigurator.

Lag enkelt tilpassede skrivebordskofferter med uovertruffen estetikk.

Konfigurer chassiset ditt raskt og enkelt – be om et tilbud i dag!

Grunnleggende
  • Høyde
  • Bredde
  • Dybde
  • EMC
  • Luftkjøling
  • Luftfilter

Designstil

  • Farge topp-/bunn-/sidedeksel
  • Farge sideramme
  • Farge gummilist
  • Grafikk

Designramme

  • Design på frontrammen
  • Utforming av bakre ramme

Styrets mekanikk

  • Frontpaneler
  • Montering foran
  • Bakpaneler
  • Montering bak
  • Utrustningskort

Produkttilbud

Velg et skrivebordskoffert som oppfyller dine krav til bruksområde og kostnad. Hvis du trenger en rask og enkel løsning, kan du velge et standard skrivebordskabinett. Hvis du ønsker å endre utseendet og følelsen til en standardkoffert, finnes det tusenvis av alternativer. Eller du kan lage et helt skreddersydd skrivebordskabinett som gjenspeiler din visjon og/eller merkevareidentitet.


RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Standard

  • Enkelt og raskt
  • 220 standard varenumre
  • Tilgjengelig fra 1 enhet
  • Ett fargevalg tilgjengelig
  • Flott design
VIS STANDARD

RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Endret

  • Enkelt, raskt og unikt
  • Opptil 1000 forskjellige konfigurasjonsalternativer
  • Stort utvalg av standardfarger som kan mikses og matches
  • Individuell trykking av omslag
  • Tilgjengelig innen 15 dager

KONFIGURER

RatiopacPRO Style, skrivebordsveske, skrivebordskabinett

Tilpasse

  • Fullstendig individualisert
  • Utnytt dine tilpassede farger for alle komponenter
  • Skiller seg ut med kompleks grafikk
  • Individualiser størrelse og form
  • Individuelle utskjæringer, kjølekonsepter osv.
TA KONTAKT

RESSURSER

Nyheter

Ny artikkel om beskyttende emballasje
Standard katalog
CAD-filbibliotek

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering