Test- og måleløsninger
Stativer og kabinetter for å beskytte testutstyret ditt
Det kan være en krevende oppgave å velge den optimale maskinvareplattformen for testsystemet ditt. Hos nVent forstår vi denne utfordringen godt. I flere tiår har nVent SCHROFF utviklet stativer og kabinetter av høy kvalitet for OEM-er og sluttbrukere for å beskytte den følsomme elektronikken som utgjør avanserte testsystemer.
Uansett hvilke fysiske utfordringer testsystemet ditt står overfor, enten det dreier seg om redusert plassbehov, økt varmespredning eller miljøer med støt og vibrasjoner, står våre tekniske eksperter klare til å samarbeide for å levere den beste løsningen for din applikasjon.
Vi er opptatt av å støtte ingeniører, forskere og vitenskapsmenn i utviklingen av innovative testsystemer som fremskynder innovasjoner som 5G, autonom kjøring, tingenes internett og nettverkssikkerhet.
LØSNINGER FOR ET BREDT SPEKTER AV BRUKSOMRÅDER
Utforsk de interaktive hotspottene nedenfor for å se applikasjonsspesifikke produkter, ressurser og mer.

Industri
- Funksjonstester langs produksjonslinjen
- Kvalitetssikringstester

Telekommunikasjon
- Laboratorie- og produksjonstester
- Nettverksmålinger i felt
- LTE- og 5G-tester

Kjøretøyindustri
- Simulering av autonom kjøring
- Tester for trådløs tilkobling
- Tester for kjøreassistansesystemer

Medisinsk
- Tester for styrende maskinvare, sensorer og programvare
- Registrering, analyse av programdata

Forsvar og romfart
- Test for radar, flyelektronikk, navigasjon, satellittkommunikasjon

Fysikk
- Testutstyr i store vitenskapslaboratorier
- Partikkelakseleratorfysikk
- Astropartikkelfysikk

Batteritestsystemer
Med den økende etterspørselen etter elektriske kjøretøy er det et stadig økende behov for helautomatisk utstyr for å teste høyytelses- og høyspenningsbatterier, drivlinjer og ladere som driver dem.

Kvanteberegninger (quantum computing)
Ved å bruke åpne maskinvareplattformer og modulære byggeklosser vil kvantecomputerinfrastrukturen din starte med et rammeverk som er velprøvd og skalerbart.
Svært fleksible og kostnadseffektive skapløsninger
Våre stativer og kabinetter har plass til små enheter som ATX-kort eller Computer-on-Modules, som vanligvis brukes til å teste dedikerte signaler eller tilkoblinger som WiFi og Bluetooth. I tillegg tilbyr vi modulær maskinvare som kan tilpasses AXIe-, PXI- og cPCIe-kort, som ofte brukes i testutstyr for funksjonstesting av komplekse produkter i produksjon eller andre bruksområder. nVent SCHROFF tilbyr prosjektledelse, utvikling, prototyping, testing, sertifisering, forproduksjon og serieproduksjon under ett og samme tak.
Nye produkter

Easy Swap LFT
Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) gir væskekjøling med høy ytelse til standard 3U Eurocard-miljøer – uten å ofre modularitet. Den er designet for elektronikk med høy tetthet, og gir presis termisk kontroll der trykkluft faller kort.

Innebygd PXIe-kontroller
nVent har forbedret ytelsen til sin kompakte PXIe Embedded Controller for bruk i PXI Express test- og måleapplikasjoner.

Utvidelse av PXI Express-systemer
nVent utvider produktporteføljen med en SCHROFF PXI Express med 18 spor. Bruken av standardmoduler garanterer en høy grad av fleksibilitet og gjør det mulig å tilpasse systemløsningen til kundens behov på en økonomisk måte.
Luft/vann-varmeveksler med 5 eller 10 kW kjøleeffekt
For installasjoner som krever et helt lukket kabinett, tilbyr nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kjøleløsning med den nye LHX 5 kW og 10 kW luft/vann-varmeveksleren med styringsenhet.
Hvorfor nVent SCHROFF?

Integrering og tilpasning
I tillegg til våre ulike skapserier tilbyr vi også forhåndsmonterte og kundetilpassede løsninger, inkludert utskjæringer, etiketter og elektronisk integrasjon. Våre eksperter hjelper deg gjerne med ytterligere tjenester, for eksempel bakplansdesign, termisk simulering og EMC- eller støt- og vibrasjonstester.
Din partner i test- og måleekspertise
nVent SCHROFF leverer innovative modulære stativer, skap og kjøleløsninger som er skreddersydd for test- og målemiljøer. Oppdag vårt engasjement for presisjonsteknikk, høy pålitelighet og optimalisert ytelse for krevende applikasjoner. Finn ut hvordan løsningene våre kan øke effektiviteten og oppetiden for prosjektene dine.

Case-studier
Vi beskytter viktige elektriske måleinstrumenter og elektronisk testutstyr i alt fra beskjedne til tøffe miljøer med stativer og kabinetter, varmestyring og tilbehør som bidrar til å holde driften i gang. Se hvordan vi kobler til og beskytter ditt elektriske og elektroniske testutstyr.