Skriv ut
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Utvidet portefølje av PXI Express-systemer

nVent utvider produktserien med PXI-systemer fra SCHROFF ved å legge til et 18-spors SCHROFF PXI Express-system med modulær struktur som kam brukes til komplekse måle- og simuleringoppgaver. SCHROFFs PXI Express er etterfølgeren til PXI og er basert på PCIe-høyhastighetsbussen.
I SCHROFF PXI Express-systemene sikret et modulært system som består av standardenheter, høy fleksibilitet og gjør at systemløsningen kan tilpasses kundenes behov på en økonomisk rimelig måte.

Det nye PXIe-systemet med 18 spor bygger på et modulært SCHROFF RatiopacPRO-kabinett med et intelligent ventilasjonskonsept og integrert viftekontroll. Systemet har et systemspor, en systemtidsluke for innmating av svært presise klokkesignaler, og 16 hybridspor for PXI Express- eller PXI-kort som ligger over en bredde på 84 HP (19 tommer bred). Hybridsporene gjør systemet fullstendig bakoverkompatibelt og gjør det enklere med etappevis bytte fra PXI til PXI Express.

Bakplanet til 18-spors PXIe-systemet har hovedsakelig et passivt design. De nødvendige PCI-broene, PCIe-svitsjen og klokkefunksjonene implementeres med de samme separate modulene som brukes til det mindre 8-spors PXIe-systemet. Flere av dem er integrert her: 2 PCI-bromoduler for 2 x 8 PCI-kontaktposisjoner for å sikre muligheten til å kommunisere med alle 16 hybride spor ved hjelp av PCI-bussen, 4 PCIe-svitsjer og én triggerbro som kobler bussegmentene til hverandre individuelt og uten retning. En strømforsyningsenhet med høy ytelse som er utviklet for industriell bruk, forsyner systemet med vanlige PC-spenninger (3,3, 5, ±12 V og 5 V standby). Hvis hovedbryteren er aktivert, kan systemet startes eller slås av ved bruk av trykknappen. Knappen er utstyrt med en LED-ring som kan brukes til å vise forskjellige systemtilstander, f.eks. «riktig funksjon» (LED-lampen lyser grønt) eller «kritisk temperatur» (LED-lampen blinker rødt). Dette implementeres ved bruk av en ekstra mikrokontroller på bakplanet. Denne funksjonen er utviklet i ettertid for det mindre PXIe-systemet med 8 spor, noe som betyr at brukerne har enkel tilgang til nyttig systeminformasjon.