Satellitteknologi

Satellitteknologi

Satellittenes pålitelighet og kvalitet i bane

nVent SCHROFF-produkter beskytter og muliggjør de nyeste teknologiene innen SATCOM, rakettsystemboostere, ultrahøyfrekvent kommunikasjon og styringssystemer i romfart. Dra nytte av ekspertisen til nVent SCHROFFs applikasjonstekniske team for å oppfylle de spesialiserte kravene som stilles til romfartsapplikasjoner.

Produktportefølje

High Clamp Force Card loks

Kortlåser (Card-Loks) med høy klemkraft

Klassens beste, kompakte kortlåser (Card-Loks) med høy klemkraft for bruksområder i romfart.

Se gjennom produkter
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Konduksjonskjølte enheter

Robuste varmerammer og clamshells og tilgjengelig med avansert kjøling.

Se gjennom produkter
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

VITA-innsettere/-uttrekkere

Bredt tilbud som gjør det mulig å sette inn og trekke ut moduler med høy pinntetthet på en pålitelig måte.

Se gjennom produkter

Produkt i søkelyset: Konduksjonskjølte enheter (CCA-er)

Ytelse og pålitelighet: Konduksjonskjølte enheter med høy ytelse for VITA-design. Overvinn de vanskeligste tekniske utfordringene med nVent SCHROFF.

Samarbeid med vårt designteam og våre tekniske eksperter for å løse termiske utfordringer ved hjelp av termisk analyse, slik at prototypingsprosessen går raskere før metall skjæres ut. Vi tilbyr simulering og modellering, temperaturmålinger av komponenter og kretskort samt temperaturmålinger av Card-Lok- og Wedge-Lok-grensesnitt.

Vi har forenklet forsyningskjeden for CCA-ene våre. Vi har gjort det mulig å håndtere hele den ledningskjølte enheten med ett delenummer.

Vi har også utviklet High Thermal Integrated CCA ved å maskinere vår High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkte (kortlåser) inn i CCA-rammen, noe som gir opptil 40 % økt termisk ytelse.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Bestill din GRATIS 3D-utskrevne CCA-prototype
Se salgsarket for integrert CCA med høy termisk kapasitet

Se vår CCA-designprosess – vi går gjennom prosessen fra start til slutt, inkludert

  • Omfattende rådgivning helt fra begynnelsen.
  • Evne til å arbeide med eksisterende kort-, ramme- eller chassisdesign
  • CAD-maler og 3D-printede prototyper tilgjengelig
  • Termisk design, simulering og analyse
  • Over 60 års erfaring som bransjeleder innen oppbevaring og kjøling av plater
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Tilgjengelig i sort anodisering, kjemisk film og elektroløs nikkel

Maskinert i ett stykke for høy varmeoverføring og strukturell støtte

6061-T651-aluminium gir høy varmeledningsevne

Tilgjengelig i 3 U eller 6 U for Vita 46, Vita 48.2, VME og CPCI

Rask levering av 3D-printede CCA-er og rammer for kontroll av passform

Bestill og administrer ett delenummer for hele CCA-enheten – sett er tilgjengelige med kortlåser (Card-Loks), uttrekkere, kodingsnøkler, EMC-pakninger og termiske pads.

Gjengede innsatser sikrer bordfestene under ekstreme vibrasjonsforhold

Nedlastbare CAD-maler i samsvar med standarder – 3 U- og 6 U-maler er tilgjengelige for Vita 46, Vita 48.2, VME og CPCI

Fullstendige designtjenester, inkludert termisk analyse og ESD-emballasje – merking og emballering av komponenter etter behov.

Designverktøy og -tjenester

Card-Lok-konfigurator

Design nå

Termisk simulering og testing

Finn ut mer

Prosjektrådgivning – samarbeidsdesign

Finn ut mer

Mekanisk design og prototyping

Finn ut mer

Ressurser

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datablader

Les mer
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Tekniske manualer

Finn ut mer
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Brosjyre for romfart og forsvar

Les mer

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.