Innendørs jernbanesystemer

Innendørs jernbanesystemer

Styringssentraler og tekniske rom er stedet der alle elementene i et effektivt jernbanenettverk samles. Viktig overvåkings- og signalutstyr kan sitte sammen med jernbanesikkerhetssystemer, passasjerinformasjonssystemer, CCTV, SCADA og avanserte billettsystemer.

Fjernstyring av maskinvare muliggjør digitalisering av jernbanen

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Med den økende utbredelsen av digital jernbaneteknologi er det et økende behov for å fjernovervåke og fjernstyre sensitivt utstyr i tekniske kontrollrom i hele jernbanenettet. Høyere nivåer av kontroll og tilstandsovervåking for kjøling og andre viktige parametere er mulig på rack- og systemnivå.

Lær hvordan du kan oppnå dette i webinaret nedenfor!

Demo og teknisk webinarDataarkSe Rack Control Units

TRANSPORTLØSNINGER FOR INNENDØRS JERNBANEBRUK

Beskyttelse av elektronikk i et utfordrende miljø

Varistar CP Doubledoor

Nettverksstativer

Se gjennom produkter
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

19-tommers elektronikkkabinetter

  • Jernbane- og seismikksertifisert

  • EMC​

  • Opp til IP55

Se gjennom produkter
Guardian Management Gateway

Guardian administrasjons-gateway

Se gjennom produkter
Fan Tray

Smart viftebrett

Se gjennom produkter
High-Speed CompactPCI System

CompactPCI-serielt system

Se gjennom produkter
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19''-modulramme (subrack)

Se gjennom produkter

Beskyttelse av elektronikk i et utfordrende miljø

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR CP – Elektronikkskap for innendørs jernbanesystemer

nVent SCHROFF Varistar CP med EMC er et av få elektronikkskap som er testet i henhold til EN 61000-5-7 opp til 18 GHz i tillegg til IEC 61587-3, og som tilbyr klassens beste avskjermingsbeskyttelse: Demping på 40 dB ved 3 GHz og 30 dB ved 10 GHz med en solid dør.

EMC-beskyttelse med høy ytelse for signal- og kommunikasjonsutstyr for jernbane

  • Signal- og kommunikasjonsutstyr må fungere på en sikker måte, spesielt i kritiske miljøer
  • Sikre effektiv koordinering av togene ved hjelp av pålitelig og høyhastighets databåndbredde
  • Forbedrer dataintegriteten i sanntid, minimerer forsinkelser og sikrer umiddelbart vedlikehold.

Produktinformasjon Datablad Video

Sikre cybersikkerhet

Electronic Locking

Mekatronisk adgangskontroll for elektronikkskap

  • LED-display for driftsstatus og alarmer
  • Kan brukes med nærhetskort (HID og Mifare)
  • Frittstående eller nettverksbasert drift
  • Master/slave-håndtakskonfigurasjon kan stilles inn individuelt
  • Hærverksalarm
  • Kan integreres i eksisterende styringssystemer og administrasjonsprogramvare

BROWSE PRODUKTERÅPNE FLYEREN

VARISTAR CP: MESTRE ALLE DISIPLINER

Vibrasjons- og støtbestandig

server cabinet

nVent SCHROFF Varistar CP elektronikkskapet må fungere i samsvar med kravene i alle situasjoner. Den er derfor konstruert slik at du kan stole hundre prosent på den selv under ekstreme miljøforhold. Det er tross alt pålitelighet, ned til minste detalj, som gjør komplekse sikkerhetsoppgaver gjennomførbare – og også økonomiske.

Harde fakta

Basert på prosjektet

  • Robust: Utprøvd mekanikk for mobile applikasjoner
  • Sikker: Støt- og vibrasjonsbestandig i henhold til DL6 i IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 og EN 50125-3
  • Ekstra sikker: Ekstra beskyttelse med valgfrie støtdempere
  • Sertifisert: Sveising av jernbanekjøretøy og komponenter i henhold til EN 15085-2 basert på prosjektet
  • Skjermet: Eksepsjonelle skjermingsegenskaper som standard: 60 dB ved 1 GHz, 40 dB ved 3 GHz
  • Ideal kjøling: Varmeavledning etter dine behov med en rekke ulike kjølekonsepter; vannkjøling på opptil 40 kW
  • Vel beskyttet: Beskyttelsesklasse opp til IP 55
  • Kabelhåndtering: Bredt utvalg av tilbehør for enkel installasjon

To klasser nyttelast, ett skap

  • Slim-Line: Den spesielle ekstruderte Slim-Line-profilen har en statisk bæreevne på 400 kg med et minimum av materialer, og tilfredsstiller kravklassene DL5 og DL6 i IEC 61587-1 for dynamiske belastninger.
  • Ekstra kraftig: Den robuste Heavy-Duty-rammen er spesialkonstruert for bruksområder med høy belastning. Takket være den høye bøyestivheten tåler den en statisk belastning på 800 kg, mens den under dynamiske belastninger tilfredsstiller klasse DL5 og DL6 i IEC 61587-1. Dynamiske tester viser også jordskjelvmotstand opp til bellcore sone 4.

Designverktøy og -tjenester

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP-kabinett-konfigurator

Start din design
EuropacPRO Subrack Configurator

EuropacPRO-modulramme (subrack)-konfigurator

Start din design
Front Panel Configurator

Konfigurator på frontpanelet

Start din design

Case-studier

railway 19'' EMC Cabinets

Jernbaneskap for sikkerhetssystemer for tog og passasjerinformasjon

  • En OEM leverer toppmoderne integrerte systemer for offentlig kommunikasjon og sikkerhet for jernbane- og transportbransjen
  • Standardisering av mekaniske løsninger på tvers av systemer for opplæring, visning og offentlig annonsering for å optimalisere design, innkjøp og levering
  • Et nytt design inkluderte digitalisering av sikkerhetssystemene på det rullende materiellet ved hjelp av en programvare for aggresjons- og incidensgjenkjenning som er koblet til CCTV-er og sikrer deteksjon, forebygging og rask respons
Finn ut mer
TECHNICAL ROOM

EMC-beskyttelse med høy ytelse for signal- og kommunikasjonsutstyr

Utfordring:

  • Signal- og kommunikasjonsutstyr i jernbaner må fungere sikkert, spesielt i kritiske miljøer
  • Sikre effektiv koordinering av togene ved hjelp av pålitelig og høyhastighets databåndbredde
  • Forbedrer dataintegriteten i sanntid, minimerer forsinkelser og sikrer umiddelbart vedlikehold.
Finn ut mer

Nyttige ressurser

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

Brosjyre

Jernbaneteknologi-oversikt

Last ned
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

Datablad

Fjernovervåking av maskinvare for tekniske rom på jernbanen

Last ned
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

Datablad

Varistar CP for jernbanekommunikasjon

Last ned
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Brosjyre

Stativ, kabinetter og frontpaneler

Last ned

Også tilgjengelig i:

Tysk | Fransk

Også tilgjengelig i:

Tysk | Fransk

Også tilgjengelig i:

Tysk | Japansk

SJEKK UT DEN KOMPLETTE JERNBANEPORTEFØLJEN

Railway Solutions

Jernbaneløsninger

Oversikt

Finn ut mer
Outdoor Trackside

Utendørs sporside

Finn ut mer
TRACKSIDE SHELTER

Tilfluktssted på sporsiden

Finn ut mer
On Board Rolling Stock

Ombord (On-Board)

Les mer
RAILWAY TUNNEL

Jernbanetunnel

Les mer

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering