Kampfly

Kampfly

Overlegen beskyttelse. SWaP optimalisert.

Vi forstår militære og forsvarsmessige krav, slik at vi kan tilby sertifisering og sporing av innkjøpte deler for offentlige programmer. Oppdag svært fleksible og kostnadseffektive løsninger fra nVent SCHROFF for romfart og forsvar, slik at du kan tilpasse kamputstyret ditt og øke klemme- og termisk ytelse, forenkle forsyningskjeden med alternativer for å håndtere enheter med ett delenummer, og overvinne de vanskeligste tekniske utfordringene med støtte fra nVent SCHROFF Design Team.

Produktportefølje

High Thermal Sawtooth Card Lok

Høy termisk Sawtooth Card-Lok (kortlås)

Suveren ytelse i en Card-Lok (kortlås) med liten profil.

Se gjennom produkter
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Konduksjonskjølte enheter

Optimalisert design av clamshell og varmeramme for å få mer varme ut av kortet.

Se gjennom produkter
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Toleransekompenserende avtrekk

VITA-kompatibel avtrekker som kan betjenes med hansker.

Se gjennom produkter
Card Lok, Wedge Lok

Momentbegrensende og verktøyfrie kortlåser

Designet for vedlikehold på andre nivå og i felten, der en modul må fjernes og installeres på nytt, ofte uten spesialverktøy.

Se gjennom produkter

Produkt i søkelyset: Konduksjonskjølte enheter (CCA-er)

Ytelse og pålitelighet: Konduksjonskjølte enheter med høy ytelse for VITA-design. Overvinn de vanskeligste tekniske utfordringene med nVent SCHROFF.

Samarbeid med vårt designteam og våre tekniske eksperter for å løse termiske utfordringer ved hjelp av termisk analyse, slik at prototypingsprosessen går raskere før metall skjæres ut. Vi tilbyr simulering og modellering, temperaturmålinger av komponenter og kretskort samt temperaturmålinger av Card-Lok- og Wedge-Lok-grensesnitt.

Vi har forenklet forsyningskjeden for CCA-ene våre. Vi har gjort det mulig å håndtere hele den konduksjonskjølte enheten med ett delenummer!

Vi har også utviklet High Thermal Integrated CCA ved å maskinere vår High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkte (kortlåser) inn i CCA-rammen, noe som gir opptil 40 % økt termisk ytelse.

Bestill din GRATIS 3D-utskrevne CCA-prototype

Se vår CCA-designprosess – vi går gjennom prosessen fra start til slutt, inkludert

  • Omfattende rådgivning helt fra begynnelsen.
  • Evne til å arbeide med eksisterende kort-, ramme- eller chassisdesign
  • CAD-maler og 3D-printede prototyper tilgjengelig
  • Termisk design, simulering og analyse
  • Over 60 års erfaring som bransjeleder innen oppbevaring og kjøling av plater
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Avtrekkere

Et bredt utvalg av nylon og metall for å dekke behovet for ekstraksjonskraft

Maskinvare

  • Oppfyller de nyeste VITA-standardene
  • Alternativer med høy ytelse
  • 2. nivå vedlikeholdsklare design

Komponenter

EMC-pakninger, termiske pads, ESD-emballasje og kontakter er alle lett tilgjengelige for å legge til din konduksjonskjølede enhet

Kort- og kilekroker

  • Standard kommersielle standardprodukter (COTS) eller modifisert for å dekke installasjonens behov
  • Høy ytelse, bransjeledende design fra nVent SCHROFFs Calmark- og Birtcher-linjer
    • Klassens beste termiske design
    • Økt motstand mot støt og vibrasjoner

Konduksjonskjølt enhet

  • Freset muslingeskall eller montering
  • Følger VITA-standarder
  • Nedlastbare CAD-filer er tilgjengelige
  • Montering og kitting

Designverktøy og -tjenester

Wedge-Lok-konfigurator

Start din design

Termisk simulering og testing

Finn ut mer

Prosjektrådgivning – samarbeidsdesign

Finn ut mer

Mekanisk design og prototyping

Finn ut mer

Ressurser

Case-studie

Vi hjalp en kunde med å utvikle et IP65-kompatibelt system for datainnsamling

Case-studie

Vi hjalp en kunde med å lage en tilpasset VPX XMC Carrier for å få plass til ulike moduler og hot spot-plasseringer

SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Brosjyre for romfart og forsvar

Les mer
Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datablader

Finn ut mer
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Tekniske manualer

Finn ut mer

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.