Oversikt over kjøleløsninger

Høydepunkt: LHX+ In-Rack-kjøling
Høydepunkt: LHX+ In-Rack-kjøling

Luft/vann-varmeveksler med 5 eller 10 kW kjøleeffekt

Les mer

FÅ DEN KJØLINGEN DU TRENGER TIL DET KRAFTIGE ELEKTRONIKKSYSTEMET DITT

Effektiv kjøling er avgjørende for neste generasjons innovasjoner. nVent SCHROFF-teamene er eksperter på å optimalisere kjøleløsningen for din utrustning med hensyn til kostnader og ytelse. Selv om tvungen luftkjøling fortsatt er den vanligste teknologien, skaper viftene ved høyere kjølebehov sterkere EMC- og akustisk støy samt høyere vibrasjoner, noe som kan være skadelig for applikasjonen. nVent SCHROFF tilbyr viftekjøling, konduksjonskjøling, klimaanlegg, varmevekslere, nedsenkingskjøling og kjøleanlegg, avhengig av produktkrav og -mål.

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Presisjonskonstruerte løsninger

Våre varmedistribusjonsprodukter er utviklet av ingeniører for ingeniører, og de løser utfordringer i den virkelige verden med høy presisjon og tilpasningsdyktighet.

Pålitelighet i krevende miljøer

Bygget for å tåle tøffe forhold, noe som gir trygghet og jevn ytelse for virksomhetskritiske bruksområder.

Tilpassbar produktportefølje

Vi tilbyr et bredt spekter av skalerbare kjøleløsninger som kan skreddersys til spesifikke design- og driftsbehov.

Smart varmeavledning

Avanserte kontroll- og overvåkingsfunksjoner gir ingeniører verdifull innsikt og automatiserte systemer som forbedrer drifts-virkningsgraden og levetiden.




Avkjølingsområder

Subrack and Embedded Cooling

Kjøling av kabinett

nVent SCHROFFs løsninger for kabinettkjøling er konstruert for pålitelig temperaturregulering i lukkede oppsett. Med allsidige alternativer som viftebrett, varmevekslere og klimaanlegg gir disse systemene ingeniører pålitelige verktøy for å beskytte utstyret mot termiske variasjoner og sikre jevn ytelse.

Viktige hensyn

  • Optimalisert luftstrøm i stativet
  • Ekstra vifter eller luft/vann-varmevekslere

Bla gjennom produkter

Image-Template888x548px.jpg

Subrack og innebygd kjøling

For målrettet kjøling i subrack og innebygde systemer tilbyr vi modulære vifter og konduktive kjølemetoder. Disse løsningene er tilpasset miljøer med begrenset plass og høy tetthet, og gir ingeniører fleksibilitet til å styre luftstrøm og termisk ytelse på en effektiv måte.

Viktige hensyn

  • Valg av vifte
  • Filtermatte
  • Luftblokker
  • Optimalisert luftruting

Se gjennom produkter

nVent Schroff’s board cooling

Bordkjøling

nVent Schroffs alternativer for kjøling av kretskort omfatter høyeffektive kjøleribber, termiske grensesnitt og ledningskjøleplater som er utformet for å håndtere varmen på komponentnivå. Disse produktene hjelper ingeniører med å opprettholde ytelsen og stabiliteten til kretskort (PCB) under utfordrende termiske belastninger.

Viktige hensyn

  • Geometri/tilkobling av kjøleribbe
  • Termisk overflatemateriale
  • Heatpipes
  • Konduksjonskjølede enheter og nøkkelkoding

Se gjennom produkter

Thermal Control and Monitoring

Termisk kontroll og overvåking

Våre løsninger for termisk kontroll og overvåking gir ingeniører verktøyene de trenger for å styre temperaturen på en intelligent måte. Med sensorer, kontrollere og integrert programvare legger disse systemene til rette for automatisert temperaturregulering og kontinuerlig overvåking for proaktiv styring av termiske forhold.

Se gjennom produkter

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Termisk simulering og testing

Hos nVent Schroff tilbyr vi avanserte tjenester for termisk simulering og testing for å hjelpe ingeniører med å optimalisere systemdesign. Simuleringsverktøyene våre muliggjør presis modellering av termisk ytelse, slik at ingeniørene kan forutsi varmefordeling og luftstrømningsmønstre med stor nøyaktighet. Kombinert med toppmoderne testfasiliteter validerer vi produktytelsen under virkelige forhold, slik at vi kan sikre at systemene dine er rustet til å håndtere selv de mest krevende omgivelsene. Denne omfattende tilnærmingen hjelper ingeniører med å ta informerte beslutninger, minimere risiko og fremskynde utviklingsfrister.




Nyheter og ressurser

Varistar CP LHX

Kjøling i stativ opp til 10 kW

Les mer
Rack Chiller In-Row 45

Kjøling i rekken opp til 45 kW

Finn ut mer



Produkter i aksjon

nVent RackChiller In-Row 45

Play

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play


 

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering