Jernbane- og transportløsninger
Aktivering og sikring av smarte jernbanesystemer
Med over seks tiår med erfaring fra ledende jernbaneselskaper er nVent SCHROFF en global leder innen systembeskyttelse. I nært samarbeid med jernbanepartnerne våre utvikler vi innovative, standardkompatible og cybersikre løsninger, produserer systemer med høy ytelse og bistår kundene våre med montering av avansert elektrisk jernbaneinfrastruktur. Både for bruk om bord, på banen og i tekniske rom.
Bredt utvalg av jernbane- og transportløsninger
Utforsk de interaktive hotspottene nedenfor for å se applikasjonsspesifikke produkter, ressurser og mer.
Støtte til moderne jernbane- og transportløsninger
Det omfattende utvalget av jernbanesertifiserte standard elektronikkskap demonstrerer robusthet og sikker drift av jernbanesystemer hver dag, både om bord og langs sporet, både om bord og langs sporet, for høyhastighetstog og metro. Takket være den modulære plattformen kan nVent SCHROFF-skinner, -skap og -systemer raskt og enkelt tilpasses til spesifikke installasjonskrav.
SERTIFISERTE PRODUKTER FOR JERNBANETEKNOLOGI
Enten det er om bord, i det tekniske rommet eller langs sporet – den modulære produktplattformtilnærmingen, ekspertisen innen jernbanesystemer og innovative teknologier sikrer førsteklasses, jernbanesertifisert elektronikkemballasje – designet og konstruert av nVent SCHROFF.
Robust mekanikk, støt- og vibrasjonsmotstand, perfekt skjerming, optimalisert kjøling, pålitelige strømforsyninger og enestående systemadministrasjon – nVent SCHROFF sørger for robust beskyttelse av jernbanesystemene dine.
Virtuelt jernbanemiljø
Lær mer om nVent Rail Solutions ved å utforske de ulike områdene av jernbaneinfrastrukturen ved hjelp av nVent-produkter, med detaljerte applikasjonsscenarioer, inkludert det tekniske rommet samt applikasjoner om bord på togkontrollere langs sporet.
En virtuell gjennomgang av disse applikasjonene viser et omfattende utvalg av nVent-løsninger, inkludert produktinformasjon og ressurser fra nVent-merker som nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF og HOFFMAN.
Kundecase og referanser
Implementering av neste generasjons jernbaneteknologi, for eksempel kommunikasjonsbasert togkontroll (CBTC) støttet av Wireless Max, FRMCS, LTE eller 5G-Metro, krever integrering av avansert maskinvare og systemer i nytt og eksisterende utstyr.
Med mange produkter som er spesielt utviklet og sertifisert for jernbanesystemer, tilbyr nVent SCHROFF rack og kapslingsløsninger for innendørs, innebygde og utendørs signal-, togstyrings- og kommunikasjonsutstyr langs sporet.

Robust overvåking av strømavtakere
System
- Advantech 3U CompactPCI-prosessor og I/O-kort i et nVent SCHROFF 3U-chassis
- Standard 19-tommers rackmontert kabinett som effektivt leder bort varme
- Fremragende RFI-skjerming og beskyttelse mot støt og vibrasjoner for bruksområder om bord

19" EMC-innendørs
Jernbaneskap
- Sikker ytelse i kritiske miljøer
- Klassens beste EMC-skjermingskonsept
- Testet i henhold til EN 61000-5-7 opp til 18 GHz

Modulrammer (subracks) for innebygd WiFi
Rullende materiell
- 3U- og 6U-kort som skal integreres
- SNCF-sertifisert
- Frontskinnen på subracken skal være tilpasset UBK-håndtaket
JERNBANESKAP – TESTET I HENHOLD TIL ALLE STANDARDER
- IEC 61969-3 og EN 50125-3
Beskyttelse mot miljøforhold
- EN 50125-3
Støt og vibrasjon (1-3 m fra skinner)
- EN 60529
Inntrengingsbeskyttelse opptil IP65
- IEC 61587-2 og IEC 61969-3
Jordskjelvmotstand opp til Seismic Bellcore Zone 4
- EN6100-5-7
EMC-beskyttelse fra kabinetter mot EMI (elektromagnetisk interferens)
- EN 50125-1/-3
Vindmotstand (180 km/t)
- EN 1627 og EN 1630
Sabotasjebeskyttelse
- IEC 61969-2
Koordineringsmål
- IEC 60068-2-75, IEC 62262, IK 10
Støt-/hammertest
- EN 45545
Brannvern
- EN 50155
Elektronisk beskyttelse av rullende materiell og jernbane
- AREMA og CENELEC
Amerikanske jernbanetekniske standarder og europeiske jernbanesertifiseringsstandarder
Der ytelse møter pålitelighet

TERMALE SIMULERINGER
Simuleringer av temperaturfordeling og luftstrømningsmønstre er til hjelp ved utforming av kjølekonseptet og lokalisering av varme punkter.
TESTING MED SALTSPRAY
Testobjektets korrosjonsbestandighet og overflatealdring testes i en fordampet saltløsning.
STØT- OG VIBRASJONSTESTING
nVent SCHROFF-løsninger sikrer slagfasthet i mobile bruksområder. nVent-produkter testes med typiske belastninger, enten internt eller i laboratorier hos sertifiserte institusjoner.
VINDTUNNELTESTING
Luftmengder og motstandskarakteristikker bestemmes i en vindtunnel, slik at vi kan etablere luftkjøling for optimal effektivitet.
STØYMÅLING
Støynivået som genereres av et objekt, måles ved hjelp av den nyeste teknologien for å sikre samsvar med industristandarden.
KLIMA BAY-TESTING
Produkter kan testes under ekstreme miljøforhold i våre interne klimaanlegg.
TESTING AVHF-SKJERMING
HF-skjerming er integrert i grunnkonstruksjonen til nVent SCHROFF Railway-produkter. Testingen foregår i vårt eget laboratorium eller ved høyfrekvensinstituttet ved universitetet i Karlsruhe i Tyskland.
Nyttige ressurser
ANBEFALTE E-BØKER FOR Å TA I BRUK DEN NYESTE JERNBANETEKNOLOGIEN
Modernisering av rullende materiell

Modernisering av aldrende utstyr for rullende materiell byr på unike utfordringer, for eksempel å installere ny elektronikk på steder om bord der det er trangt om plassen.
- Ettermontering av utstyr om bord på tog
- Sikre sikkerheten til passasjerer og operatører
- Gir full tilgang til togkontrollere og elektronikk
- Global levering og enkel installasjon