Nukleær

Nukleær instrumentering og kontroll

Hva er Nuclear Instrumentation & Control applikasjoner?


Nuclear Instrumentation and Control (i&C) applikasjoner overvåker og regulerer kritiske prosesser i et kjernekraftverk. De gir sanntidsmåling av parametere som temperatur, trykk, nøytronfluks og kjølevæskestrøm for å sikre sikker og stabil drift.

Disse systemene utfører også kjernekontroll- og beskyttelsesfunksjoner, inkludert reaktorbeskyttelse, automatisk nedstengning og støtte av konstruerte sikkerhetsfunksjoner i samsvar med nukleære forskrifter.

Kjernekvalifisert i&C-maskinvareinfrastruktur


Programspesifikke plug-in-elektroniske kort er installert i skjermede underkontakter med definerte bakplanarkitekturer for strøm, signal og datadistribusjon. Subracks og presisjons frontpaneler er montert i termisk administrerte EMC-skap designet for å tåle seismiske belastninger, vibrasjoner, elektromagnetisk interferens (EMI), ekstreme temperaturer og stråling.

Sammen støtter nukleære i&C-applikasjoner sikkerhet, samsvar og langsiktig pålitelighet gjennom robust kabinett-, subrack- og bakplaninfrastruktur som er i samsvar med internasjonale atomstandarder.

Virtual World - Nuclear environment

Virtual World - Nuclear environment

Kapasitet for atomanlegg i og C-miljøet


Hos nVent SCHROFF forstår vi de kritiske rolledesigningeniørene, systemintegratorene og prosjektledere som møter krevende tekniske og regulatoriske krav. Vi leverer kabinetter, systemkomponenter og systeminfrastruktur konstruert etter de høyeste standardene – inkludert IEC 61000, IEEE 344 og IEC 60721 – for å sikre langsiktig ytelse og samsvar i atommiljøer.

Fra operatørsikre, ergonomiske frontpaneler til spesialdesignede bakplan og modulære understøtter – våre løsninger støtter hele livssyklusen til kjernefysiske i&C-systemer. Like viktig er det at vi leverer forslag som sikrer samsvar, ytelse og kostnadseffektivitet for å oppfylle dine krav og støtte kritiske kjernefysiske applikasjoner.

Ende-til-ende testing og kvalitetssikring

Ved å forstå nulltoleransen for feil i atommiljøer, kan det utføres grundige fabrikktester. Vår siste-på-linje-testing sikrer at kabinetter, subracks og integrerte enheter er klare for sømløs integrering, noe som sparer tid og reduserer risikoen på stedet.


Produkter etter kategori

Varistar seismic
Stålskap
Fan unit
Kjøling av kabinett
Europacpro
19" modulrammer (subrack)
Backplanes
Bakplan
Varistar seismic
19-tommers strømforsyning
Insertion
Frontpaneler og kassetter

Kontakt oss

Påvist i atomdrevne i&C-miljøer. Oppdag hvordan.