Oversikt over konfiguratoren og ofte stilte spørsmål (FAQ)
• Prisene vises i utvalgte regioner
• 2D/3D/CAD-filer kan lastes ned når designet er ferdig
Alle konfiguratorer
Kabinetter, understell og komponenter
RatiopacPRO Style-skrivebordskabinett
EuropacPRO Subrack (3D)
Interskala M
Frontpanel (3D)
Card-Lok og Wedge-Lok
Innebygde systemer / komponenter
Vi lanserer en ny generasjon konfiguratorer med et intuitivt grafisk brukergrensesnitt, dynamisk CAD-generering og full integrering i nettstedet uten ekstra programvareinstallasjon.
- Ingen registrering nødvendig, men ekstra funksjoner for registrerte brukere.
- Funksjonelt grafisk grensesnitt med dra og slipp i en umiddelbar 3D-visualisering.
- Komponentbiblioteker gjør det enkelt å velge deler, og plausibilitetskontrollen sikrer gyldige resultater.
- Modifikasjonsmodul for å legge til utskjæringer, med utskjæringsbibliotek og utskriftsalternativer.
- Mer enn 30 CAD-filformater tilgjengelig for eksport, direkte åpning i CAD-programvare, smart 3D PDF teknisk spesifikasjon.
- Etter at konfigurasjonen er lagret, sendes materialfakturaen inn i prosjektlisten på nettstedet med direkte priser og tilbudsforespørsel.

EuropacPRO 3D-konfigurator for understell
3D-konfigurator på frontpanelet
- Hvilken type frontpaneler er tilgjengelig?
Konfiguratoren gjør det mulig å konfigurere: fyllpaneler, plugin-enheter og hengslede paneler.
- Er EMC-beskyttelse tilgjengelig?
Ja, pakninger i rustfritt stål eller tekstilpakninger for 75 og 85 grader er tilgjengelige for valg og tilføying til konfigurasjonen av frontpanelet.
- Hvilket håndtak skal jeg velge?
Avhengig av behov kan du velge mellom statiske håndtak i trapesform, trapesformede uttrekkshåndtak, IEL/IET-håndtak eller et XL-håndtak.
- Kommer frontpanelet mitt ferdigmontert?
Etter at du har konfigurert frontpanelet, kan du velge om du vil at enheten skal leveres til deg ferdigmontert, eller om du vil at den skal leveres i enkeltdeler slik at du kan montere den selv.
Novastar Cabinet 3D-konfigurator
- Hvordan finner jeg ut hvilken ramme som er best?
Valget av ramme avhenger av forskjellige faktorer som innebygd belastning, 19-tommers felt, mekanisk belastning og festefunksjoner.
Finn ut mer om Novastar-konfigurator
- Hvilken IP-klassifisering kan jeg forvente?
Novastar er i stand til å håndtere IP40… For å gjøre dette, må du legge til et IP40-pakningssett i monteringen og bruke dekseldeler som passer til denne klassifiseringen (bøyde dører, innebygd toppdeksel, vanlig underplatedeksel…)
- Hvordan kan jeg montere eksterne enheter?
De kraftige og universelle rammene drar nytte av T-muttersporet i de vertikale profilene sine. Disse sporene kan brukes til glidemuttere, som 27230-144, for å feste tilbehør som pendelarm og stikkontaktlister.
- Hvordan kan jeg utvide monteringen?
Novastar-rammer kan plasseres side ved side eller til og med stables oppå hverandre.
Varistar CP-konfigurator
- Hva er den gjennomsnittlige tiden for å konfigurere et Varistar CP-kabinett?
Det avhenger av kompleksiteten i konfigurasjonen, men de fleste kan fullføres innen 10 minutter.
- Hvilke funksjoner kan bli endret hvis jeg starter konfigurasjonen fra et forhåndskonfigurert standardkabinett?
Hvis et standardkabinett oppfyller dine krav til størrelse, EMC-skjerming og inntrengningsbeskyttelse, kan det brukes som grunnlag for konfigurasjonen for å spare tid.
På SKU-siden kan du klikke på knappen «TILPASS»-knappen for å begynne å endre standard stykkliste ved ikke bare å legge til 19-tommers utstyr, men også å bytte ut kledningsdeler med prosjektspesifikke deler.
Det som ikke kan endres, er dimensjoner, krav til vektbelastning, type ramme (statisk, mobil, seismisk), IP- og EMC-krav.
- Hvilke produktalternativer støttes ikke i konfiguratoren?
De vanligste konfigurasjonene støttes av konfiguratoren, med unntak av:
- Kabinetter med MILITÆR standard
- Innebygde kabinetter
- Kabinetter for samlokalisering
- Radinneslutting
- Varmevekslere for luft/vann – LHX- og SHX-porteføljen
- Hvis et alternativ ikke er oppført i konfiguratoren, er det fortsatt mulig å velge det?
Ikke alle standardprodukter tilbys i konfiguratoren, og hvis det ikke finnes et standardprodukt, kan det hende en tilpasset løsning er mulig. Hvis du ikke finner det du leter etter, må du gjerne kontakte oss.
- Er Varistar CP-kabinetter tilgjengelige forhåndsmontert og jordet?
Ja, Varistar CP-kabinetter leveres forhåndsmontert og jordet som standard. Kunder kan velge å ha kabinetter uten jording ved å velge «Jordingssett av typen → Ingen jordingssett» i den elektroniske konfiguratoren.
Kunder kan også bestille kledningsdeler og tilbehør separat, via nettstedet eller via salg.
- Hvilke Varistar-størrelser tilbys i konfiguratoren?
Denne konfiguratoren støtter følgende dimensjoner, avhengig av applikasjonen.
- Hva tilbyr konfiguratoren for interiørstyring?
Varistar CP tilbyr mye tilbehør som kan festes i forskjellige akser. Avhengig av bruksområdet kan innvendige komponenter monteres enten på rammen eller på 19-tommers glidefester samt på monteringspanelet. Tabellene nedenfor gir en kort oversikt over monteringsmulighetene.
- Hva står «Xf»- og «c»-dimensjoner for?
Med Varistar har du muligheten til å plassere og flytte 19-tommers glidefester inni kabinettet for å dra nytte av ekstra plass foran og/eller bak for kablings- eller varmebehandlingsformål.
For å lette utvalget av tilbehør og sammensetning, må du definere utskjæringen du ønsker for front- og/eller bakre glidelåsmontasjer. Denne posisjonen fra forsiden og/eller baksiden heter «Xf»
Hvis du planlegger å ha to par med glidefester i kabinettet for å plassere dem, må vi vite hva du foretrekker mellom dimensjonene. Denne dimensjonen, kalt «c»-dimensjonen, vil bidra til å liste opp kompatibelt tilbehør.
- Er ytelsestestrapporter tilgjengelige?
Testrapporter er tilgjengelige for:
- Hvilket EMC-skjermingsnivå kan nås?
Varistar CP har flere konfigurasjoner testet per
-IEC 61587-3, testet opptil 3 GHz
- Med standard heldekkende metallkledning
- Med perforert dør
- Med perforert toppdeksel
- Med bunnplate med kabelinngang
- For side-ved-side-konfigurasjon
- Med dør med filtervifte
-En 61000-5-7, testet opptil 18 GHz
- Med standard heldekkende metallkledning
- Med dør med filtervifte
- Hva er forskjellene mellom rammetypene?
For enkelhets skyld er tre rammetyper forhåndsdefinert for å oppfylle kravene til de fleste bruksområder. Her er en kort beskrivelse av hver type:
- Hva slags dører og håndtak tilbys?
Varistar CP tilbyr et bredt utvalg av dører og håndtak, avhengig av kravene du har til beskyttelse mot inntrenging og elektromagnetisk kompatibilitet.