Edge Computing

Edge Computing

Beskytt IT-ressursene dine uansett hvor de befinner seg

Den raske fremveksten av Big Data, 5G, Industry 4.0 og IoT krever også beskyttelse for edge-computing-applikasjoner, for eksempel trådløse høyhastighetssystemer, autonome kjøretøy, industriell automatisering, transport-, sikkerhets- og trygghetssystemer. Disse komplekse systemene drives av mindre og raskere elektronikk som krever effektiv kjølebeskyttelse for å sikre maksimal driftsytelse og oppetid.

Redusere ventetiden og desentralisere datakraften

Å opprettholde høy tilgjengelighet (oppetid) til minimale driftskostnader er fortsatt en stor utfordring i dagens datasentre og nettverk. En betydelig del av budsjettene omfatter energiforbruk til IT-utstyr og serverkjøling. nVent tilbyr et omfattende utvalg av standard og tilpassede løsninger for luft-, indirekte og direkte vannkjøling. Produktutvalget vårt gjør det mulig for deg å møte disse utfordringene og beskytte IT-ressursene dine, enten det gjelder mindre desentraliserte edge computing-løsninger, tøffe miljøer eller store datasenterinstallasjoner.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Streng separasjon av kald og varm uttaksluft – ingen resirkulering
  • Kjøling i nærheten av utstyret; rask regulering av vann- og luftmengde
  • Rack-integrerte løsninger reduserer støynivået. EMC-skjermede løsninger er tilgjengelige
  • Fleksible rackkonfigurasjoner for å oppfylle ulike krav til pakketetthet og redundans
Bla gjennom produkter
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Klimaanlegg

  • Energieffektiv rotasjonskompressor på de fleste modeller
  • Attraktiv industriell design med minimal bruk av synlige festemidler
  • En pålitelig mekanisk termostat på kabinettets side av enheten
  • Lettmonterte flenser for enkel installasjon
  • Hver enhet funksjontestes før levering
Bla gjennom produkter
outdoor electronics cabinets

Utendørs skap

  • Schroffs utendørsskap er designet for å beskytte det elektroniske utstyret ditt mot regn, snø, støv og hærverk, og er tilgjengelige i enveggs-, dobbeltveggs- og modulkonstruksjoner i aluminium
  • Andre tilpassbare alternativer er tilgjengelige, inkludert IP55-beskyttelse, EMC-skjerming, seismisk motstand, samt en rekke valgmuligheter for kjølehåndtering
  • Med slitesterkt UV-bestandig pulverlakk for overlegen korrosjonsbestandighet er disse utendørskabinettene av høy kvalitet bygget for å vare
Bla gjennom produkter
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Varistar CP Server- og nettverksskap

  • 1600 kg statisk belastning
  • 1000 kg dynamisk belastning med integrerte hjul
  • Forberedt for sikre alternativer for tilgangskontroll
  • Unik meanderprofil for maksimal fleksibilitet i innfestingen
  • Ett verktøy kreves, da alle skruene er TORX 30
  • Forhåndskonfigurerte skap med kort leveringstid og utgangspunkt for individuelle konfigurasjoner og modifikasjoner
Bla gjennom produkter
data center power distribution, data center power supply

nVent intelligente strømdistribusjonsenheter

  • PDU-er (strømfordelingsenheter) med digital 2,8" lokal berøringsskjerm og IP-nettverkstilkobling
  • Alle nødvendige data med en målenøyaktighet innenfor +/-1 %.
  • Strøm (AMP), spenning (Volt), effekt (kW), energiforbruk (kWh) og effektfaktor for hele PDU-enheten
  • måler som kan plugges inn under drift og feltutskiftbar PSU (strømforsyning)
  • Enfaset og trefaset støtte for regionale spenninger
Se gjennom produkter
Guardian Management Gateway Card

Guardian administrasjons-gateway

  • Kompakt design, passer hvor som helst i et stativ
  • GUI for nettleser for oppsett, overvåking og vedlikehold
  • Tre administrasjonsporter for tilkobling av eksterne sensorer og Modbus-enheter
  • Opptil 16 sensorer per administrasjonsport med en total kabellengde på opptil 40 m
  • LCD-berøringsskjerm med automatisk orientering
  • Støtter nettverksprotokoller av industristandard (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP og HPI)
Administrasjonsportaler

Designverktøy og -tjenester

Testrapporter

Vi tester produktene våre under ekstreme miljøpåvirkninger, for eksempel temperaturforskjeller eller vibrasjoner.

Les mer

RackPower-konfigurator

Skjema for forespørsel på Internett med forhåndsvalgte konfigurasjoner.

Start din design

Nyttige ressurser

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du klar til å komme i gang? Kontakt oss for å diskutere dine brukskrav.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering