Energilagringskampanje

Lagringssystemer som former fremtiden

Morgendagens energibehov betyr at du må utforme batterilagringssystemene (BESS) på riktig måte – i dag. Hvis det gjøres riktig, vil veien til netto nullutslipp også bli enklere. De tekniske utfordringene er enorme. Det samme gjelder de praktiske. Men hos nVent SCHROFF har vi kommet opp med de riktige svarene siden 1962. Og våre skap, stativer og chassisløsninger er laget for å gi den riktige beskyttelsen for dine behov. De er enkle å installere, de er fleksible, og de er velprøvde.


 


Omfattende effektivitet

Alt fra tilpasningsdyktige kabinetter og kjøling til intelligent plassutnyttelse er innebygd i systemet:

  • Standardplattformer som er enkle å tilpasse til individuelle prosjektbehov.
  • Last ned trinnfiler for å støtte spesifikasjonene dine og levere prosjekter raskere.
  • En bred portefølje av skapløsninger som er enkle å velge, tilpasse og installere kjøling.

Alternativer for fysisk beskyttelse

Alle våre energilagringsløsninger er laget for å oppfylle de høyeste standarder:

  • Oppfyller strenge brannkrav og miljøhensyn, samt lovpålagte forpliktelser.
  • Våre plattformer og andre løsninger er alle laget for å være robuste og ha lang levetid. De oppfyller også alle krav til vekt og kjøling.
  • Alternativer for fysisk beskyttelse inkluderer sikkerhetslås og nøkkel eller fjernkontroll.

Ekspertise og omfattende støtte

Løsningene våre er utprøvd i alle miljøer, og støttes av vår ekspertise og omfattende support:

  • Vi vet hva som passer, hva som fungerer og hva du ønsker fra alle deler av systemene dine.
  • Vår produktkunnskap og praktiske ekspertise strekker seg over 60 år tilbake i tid og omfatter en rekke bruksområder.
  • Du vil alltid ha støtte fra en dedikert teknisk spesialist.
shaped for tomorrows energy carusel
1. De tre utfordringene for BESS-produsenter

Hvordan kan man øke energitettheten på en trygg måte, med tanke på de store sikkerhets- og reguleringsspørsmålene?

Last ned vår rapport (whitepaper)
shaped for tomorrows energy carusel
shaped for tomorrows energy carusel

 

Se selv hva som passer hvor

Sjekk hvordan våre skap, rammer og chassisløsninger fungerer. Se også hvor og hvordan de fungerer i forhold til hverandre. Du kan også få tilgang til tekniske produktdata og laste ned CAD-data. Bare følg lenken nedenfor.

Battery Energy Storage System

 

Case-studier

Nerve Case Study banner
CASE-STUDIE
Høyspenningslading av elbiler med integrert batterilagring
Les mer

Case-studie

Modulære utendørsskap for maksimal fleksibilitet

Case-studie

Fleksible rammeløsninger for montering av batterier

Skap den rette fremtiden for din BESS

Finn ut mer om løsningene våre og hvordan vi kan forme dem slik at de passer akkurat til dine BESS-behov, i dag og i morgen.


 

Kontakt oss

SCHROFF-3DANI-N01310-TelecomsCabinets-EN-2403-explode.gif