Få tilgang til nettverkets

Få tilgang til nettverket

PÅLITELIGHET FOR AKSESSNETT (AKSESSNETTVERK)

Enten aksessnettet er rent optisk fiber-til-hjemmet (FTTH) eller basert på en blandet fiber/kobber-teknologi – fiber-til-kanten (FTTC), fiber-til-bygningen (FTTB) – endrer kravene til drift og vedlikehold seg dramatisk sammenlignet med ren digital abonnentløyfebasert aksess. Samtidig har det vært forventninger om å redusere vedlikeholdsinnsatsen, spesielt på fibernettet, fordi det anses som mer pålitelig enn kobber.

  • Mobilnettverk – 4G/5G
  • Fastnett – FTTx
  • Trådløst lokalt nettverk (WLAN)
  • Distribuerte antennesystemer (DAS)
  • Løsninger i bygninger (IBS)
  • Transportnettverk

PRODUKTPORTEFØLJE

Avanserte produktplattformer for alle deler av nettverket.

Vårt brede utvalg av standardiserte produkter er et godt utgangspunkt for modifikasjoner og spesialtilpassede løsninger som kan realiseres raskt og kostnadseffektivt. Produktene våre er i samsvar med EUs EMC- og lavspenningsretningslinjer og RoHS-retningslinjene, og mange av dem oppfyller også UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- og Telcordia-standardene. Dette reduserer for øvrig utgiftene til design, verifisering og testing til et minimum. Resultatet: Du kommer raskere ut på markedet, og det til en lavere kostnad.

  • Aksessnettet er det nettet eller den delen av et telenett som gir brukeren tilgang til teletjenesten.
  • Et aksessnettverk overfører signaler til alle rutere i et nettverk, inkludert kantrutere. Edge-rutere, også kalt sluttsystemer, er datamaskiner eller servere som muliggjør nettverkskommunikasjon. Aksessnettverket er betegnelsen på et nettverk som kobler sammen alle rutere eller servere som trenger tilgang til Internett. Begrepet kjernenettverk brukes derimot vanligvis for å beskrive hoveddelen av et nettverk, for eksempel maskinvaren som utgjør hovedknutepunktet til en Internett-leverandør.
  • Når vi snakker om Internett-tilkobling, er aksessnettverk noe annet enn radioaksessnettverk. Radioaksessnett består av radioer og antenner, noder (eller celler) og kobber- eller fiberoptiske kabler. Konseptet er det samme, men radioaksessnett brukes til mobilkommunikasjon og -enheter.
Outdoor electronics cabinet

Hus i ett stykke: enkel og kostnadsoptimalisert

  • Utendørs kabinett med middels sett med funksjoner
  • Aluminium
  • Dobbel vegg: Kostnadsoptimalisert innvendig innkapsling, avtakbar utvendig kledning for installasjonskrav
  • Vegg-, stang- eller gulvmontert
  • Låsesystemer
SE GJENNOM PRODUKTER
outdoor electronics cabinets

Modulær: Svært fleksibel

  • Utendørskabinett av høy kvalitet
  • Profilramme i aluminium
  • Avtakbar dobbel veggkledning for enkel tilgang fra alle sider
  • Fleksibel i design og dimensjoner
  • Høye krav til temperaturstyring
  • Låsesystemer
SE GJENNOM PRODUKTER
Outdoor electronics cabinet

Comline: det enkle veggskapet

  • Det rimelige utendørskabinettet
  • Aluminium, én vegg
  • Temperaturløsninger er tilgjengelige
  • Vegg-, stang- eller gulvmontert
  • Låsesystemer
SE GJENNOM PRODUKTER
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Utendørs elektronikkkabinetter

  • Skap i aluminium med utside i stål (annet materiale etter ønske)
  • Sertifisert for jernbane og telekommunikasjon
  • Innovativ varmeavledning
  • IP55, beskyttelse mot hærverk (RC2), brannsikker, støt- og vibrasjonstestet
  • Motstandsdyktig mot jordskjelv og orkaner
SE GJENNOM PRODUKTER
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Skap med liten formfaktor

  • Interscale – nVent SCHROFFs mest fleksible metallkapsling med integrert EMC-skjerming
  • Minipac – Praktisk og robust liten koffert for standardiserte og ikke-standardiserte kretskort. Kan brukes som skrivebordskabinett eller veggmontering
SE GJENNOM PRODUKTER
EuropacPRO Subrack

19" modulrammer (subracks) og 19" kabinetter

nVent SCHROFF subrack og 19-tommers rack-montert kabinett tilbyr en fleksibel plattform for militær bruk, telekommunikasjon, jernbane samt test- og måleoppgaver. Med en bred standardportefølje som bygger på en modulær plattform, gir subrack- og 19-tommers rackmontert kabinett en høy grad av designfleksibilitet for å oppfylle brukskrav som støt- og vibrasjonsbeskyttelse eller EMC-skjerming.

SE GJENNOM PRODUKTER

Designverktøy og -tjenester

Testrapporter

Vi tester produktene våre under ekstreme miljøpåvirkninger, for eksempel temperaturforskjeller eller vibrasjoner.

Finn ut mer

Skjema for forespørsel om utendørsskap

Skjema for forespørsel på Internett med forhåndsvalgte konfigurasjoner.

START UTFORMINGEN

Nyttige ressurser

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Utendørs modulskap – salgsark

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Last ned

Modulært kabinett for utebruk – katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Last ned

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.