Ny kjøleenhet for rader

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Ny In-Row-kjøleenhet

Vi presenterer den revolusjonerende In-Row 45-kjøleren fra nVent

Den ultimate løsningen for datasenterets kjølebehov! Med nyskapende funksjoner er In-Row-kjøleenheten bransjens første kjøleenhet med verktøyfrie vifter som kan skiftes ut under drift, PSU og styreenhet i én enhet. Dette sikrer at datasenteret ikke opplever temperaturtopper. Enhetens nyskapende, verktøyfrie muligheter gir maksimal oppetid og minimalt med servicebesøk, noe som fører i besparelser året rundt.

En av de viktigste funksjonene til In-Row-kjøleenheten er at den er kompatibel med kjøling av varmt vann. Enheten reduserer i betydelig grad energiforbruket for å kjøle ned datasenteret ved å bruke fri kjøling. Dette reduserer energikostnadene og gir en vinn-vinn-situasjon.

Med den høye effekten på 45 kW er In-Row 45 egnet for både varm og kald radinnkapsling. nVent har vurdert alle aspekter under utviklingen for å skape et pålitelig produkt. In-Row 45 har gjennomgått grundig laboratorietesting og verifisering fra tredjepart, og testresultatene kan stilles til rådighet på forespørsel. I tillegg er den utviklet for å være fremtidssikker og enkelt kompatibel med D-2-C-kjølesystemer (Direct to Chip).

nVent tilbyr et omfattende utvalg av løsninger, inkludert rack, In-Row-systemer, PDU, radinnkapsling, lekkasjedeteksjon, varmekabler, manifolder, CDU (kjølefordelingsenheter), monterings- og festeløsninger samt komplette løsninger for kabelhåndtering.

RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45

Generelle spesifikasjoner

Høyde42U
Bredde11,81 tommer / 300 mm
Dybde39,37" / 1000 mm
47,24" / 1200 mm
Tørrvekt200 kg / 441 pund
Volumkapasitet3,2 gallon / 12 liter
Strømkrav100–240 V vekselstrøm (AC) 1-fase


Vifter

DC-vifter uten aksialbørster (børsteløs)7 vifter
Energiforbruk950 W
Luftstrøm (100 %)3940cfm / 6700 m³/t
Støynivå (i rekke)84 dB(A) ved 1 meters avstand
Støynivå (LHX+, lukkede dører)66dB(A) ved 1 meters avstand


Kjøleytelse

Maksimal belastning
(rom 72–75°F / 22 til 24 °C)
45kW
Væskestrøm26,4 gpm / 6 m³/t
Trykkfall23,2 psi / 160 kPa
Vanntilførsel(57 °F ÷ 14 °C)
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 In-Rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Ressurser

Luft-til-vann-kjøler for LHX+ 45 In-Rack

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
Last ned

RackChiller In-Row 45

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
Last ned

Spesifikasjoner for Rackchiller in-Row 45

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
Last ned

Kontakt

Fremtidens datasenterteknologi er her. Snakk med en nVent-representant for bli kjent med alle våre løsninger.