Oppdag de ulike sidene ved væskekjøling

Løsninger for væskekjøling i datasenter

Effektiv væskekjøling for databehandling med høy ytelse

Kjølevæskeløsninger kan gi betydelig høyere kjøleeffektivitet sammenlignet med tradisjonelle luftkjølingsmetoder. Våre hybride væske-til-luft-løsninger hjelper kunder med å forberede datasentre for neste generasjons teknologi uten å bygge opp datasenterarkitekturen fullstendig på nytt.

Væskekjøling i stor skala for kunstig intelligens

Væskekjøling er avgjørende for skalering av AI ettersom det effektivt håndterer varmen som produseres av databehandlingssystemer med høy ytelse. Denne tilnærmingen forbedrer påliteligheten, senker energiforbruket og oppfyller de strenge beregningskravene til AI-oppgaver.

Hold deg avkjølt under press – sjekk tjenestene våre!


Bransjeledende samarbeid for å utvikle databehandling med høy ytelse

nVent er stolte av å samarbeide med bransjeeksperter for å utvikle nyskapende tekniske løsninger som tar sikte på å håndtere de mest utfordrende problemene med høy tetthet i databehandlingskjøling. Med over 15 års erfaring innen væskekjøling har nVent omfattende teknisk erfaring med utrustningene og global tilstedeværelse som gjør det mulig å skape effektive løsninger som sikrer optimal ytelse og pålitelighet for avanserte databehandlingsmiljøer for våre partnere.


Løsninger for væskekjøling for GB200 og nyere

02 DNS news thumb2

Fordelingsenheter for kjølevæske(CDU) er kjernen i det flytende kjølesystemet, som pumper væsken ved ønsket temperatur direkte til brikkene eller serverne.

02 DNS news thumb

nVents varmetapsenhet for LTA-sidevogn (HRU) er et integrert system som støtter opptil to stativer med væskekjølt IT-utstyr uten et anleggsvannsystem (FWS).

02 DNS news thumb3

Varmeveksleren på bakdørene (RDHX) gir fleksibel drift med verktøyfrie komponenter som kan skiftes ut mens systemet kjører. RDHX PRO oppgraderer datasentre for stativer med høy tetthet på opptil 78 kW, noe som forbedrer energieffektiviteten og plassutnyttelsen.

Vanlige spørsmål om kjøling av væsker

Hva er væskekjøling?

Væske gir en mye større varmeoverføringskapasitet – 3500 ganger høyere enn for luft – fordi væske er tettere enn luft. Væskekjøling kan også øke effektiviteten i strømforbruket (PUE) dramatisk, redusere energikostnadene og bidra til miljømessig bærekraft.

Hvordan fungerer væskekjøling?

Det finnes tre hovedtyper av væskekjøling:

  • Indirekte væskekjølt: varme overføres til vannet gjennom en luft-til-vann-varmeveksler som er plassert i et kabinett eller stativ.
  • Direkte væskekjølt: varme overføres direkte til en væskebasert, væskekjølt varmeoverføringsenhet, for eksempel en kjøleplate eller nedsenkingskjøling.
  • Hybrid direkte og indirekte vannkjølt: selektiv kjøling av de mest energikrevende komponentene med direkte væskekjøling, mens resten av kabinettet kjøles ned via en sekundær luft-til-vann-kjøleenhet.

Væskekjøling kontra luftkjøling i datasentre

Når luftkjølesystemer må jobbe ekstra for å opprettholde nødvendige driftstemperaturer, kan anleggene også oppleve utstyrssvikt, uplanlagt nedetid og høye energikostnader. Luftkjøling er i ferd med å bli mindre gjennomførbart i datasentre med høy tetthet, ettersom varmebelastninger øker og serverstativer blir så tett konfigurert at luftsirkulasjonen hindres. Væskekjølesystemer har imidlertid effektive løsninger for å oppnå nødvendige temperaturparametere og redusere energiforbruket til kjølesystemer, noe som reduserer driftskostnadene. Mange nye servere med høy ytelse er utformet med tanke på væskekjøling.


Innsikt i væskekjøling

Med så mye kunstig intelligens som tas i bruk, blir det utviklet mye ny teknologi innenfor IT og databrikker som baserer seg på væskekjøling.

Datasentre som bare benytter luftkjøling, kan ha problemer med å oppfylle kundenes krav i fremtiden, etter hvert som de søker forbedret ytelse og skaffer seg neste generasjons IT-utstyr.

TrendForces nylige rapport hevder at lanseringen av NVIDIAs Blackwell-plattform vil drive opp bruk av væskekjølingsløsninger fra rundt 10 % i 2024 til over 20 % i 2025.

Mange datasenterledere og IT-medarbeidere tyr til væskekjøling. Væskekjøling kan hjelpe datasentre med å øke kapasiteten og samtidig opprettholde effektiv plass- og energibruk. Disse systemene gir en effektiv løsning for å oppnå de nødvendige temperaturparametrene for neste generasjons databrikker og reduserer energiforbruket i kjølesystemer.

 RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

Hva kreves for overgangen til væskekjøling?

Stadige fremskritt innen teknologi og tilkobling driver nye bruksområder og et økt behov for å sikre verdens data og nettverk. Strømming av innhold, nettbank, databehandling i skyen, Edge Computing, kunstig intelligens. Dette er bare noen få eksempler på bruksområder som driver etterspørselen etter data over hele verden.

Etter hvert som etterspørselen etter internett- og nettskytjenester øker, blir datasentre bedt om å skalere kapasiteten eksponentielt. I mange tilfeller må de gjøre dette uten å øke den fysiske plassen de opptar dramatisk. Elektrifisering driver også neste generasjons teknologi som overgår egenskapene til tradisjonell datainfrastruktur – spesielt innen kjølingsområdet. Tiden for å vurdere væskekjøling, er nå.


Tre viktige teknologier for et væskekjølt datasenter

Hastigheten til kunstig intelligens og databehandling med høy ytelse endrer landskapet i bransjen for kjøling av datasentre. Neste generasjons teknologi, inkludert NVIDIA GPU-er, krever væskekjøling. Denne teknologien er kommet for å bli, og den utvides hvert år. Datasenterledere må tenke på hvordan, ikke om, de vil ta i bruk væskekjøling i datasentrene sine.

Væskekjøling bruker nedkjølt vann i stedet for luft til å fange opp og transportere bort varme fra brikkene. Det kan gi bedre ytelse samtidig som det sparer energi og bidrar til mer bærekraftig drift av datasentrene.

Væske har mye større varmeoverføringskapasitet enn luft, noe som bidrar til å øke effektiviteten i strømforbruket (PUE), redusere energikostnadene og bidra til et bærekraftig miljø.

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

Ressurser

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

Vår omfattende portefølje av kjøleløsninger inkluderer fleksible, modulære og skalerbare løsninger for nettverk, datasentre og kommunikasjoninstallasjoner.

Vi er her for å hjelpe deg.

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss for å få vite mer om våre nettverks-, datasenter- og kommunikasjonsinstallasjoner. En av våre representanter vil snart kontakte deg.

DNS contact.webp