Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Varmevekslere til bakdør

RDHx Pro – løsningen som endret alt for stativer med høy tetthet

  • nVent oppfyller behovene for sterkt økt databehandlingskraft for å oppfylle kravene til AI-forbedrede programvareapplikasjoner
  • Nye varmevekslere i bakdørene gir svært fleksibel drift, med verktøyfri utskifting uten at det er nødvendig å skifte ut kritiske komponenter, inkludert vifter og strømforsyningsenheter.
  • Passive dører kan oppgraderes til aktive, noe som gjør investeringen din skalerbar etter hvert som tettheten i datasenteret vokser

RDHXPro, en intelligent, høytytende RDHx-enhet, tilbyr muligheten til å oppgradere datasentre, oppfylle kravene til den økende bruken av AI-forbedrede applikasjoner, krav til høyere energieffektivitet, datadrevet reaktivitet og bærekraft, og behovet for større utnyttelse av datasenterplassen.

Kjøl smartere, ikke kaldere. Sjekk tjenestene våre

Vifter som kan skiftes ut under drift, kontroller og PSU-er

RDHX

Wall of Cool – den ultimate løsningen for Rack & Roll for RDHX

nVent-dataløsningen Wall-of-Cool-stativ er en modulær støttestruktur utformet for å distribuere og igangsette bakdørkjølere i full kapasitet uten å måtte stole på en bygningsstruktur for stabilitet. Den permanente strukturen gjør at nettverkskabinetter kan rulles direkte opp til stativet og sikres med en klemme for enkel plassering av Rack & Roll.

Rack & Roll med RDHX – sjekk videoen vår!

Kontrollerfunksjoner

  • Display for viftefunksjon
  • Display for lokal alarm
  • Berøringsgrensesnitt
  • Overvåking av viftehastighet
  • Sensorer for vannstrømming, trykk og temperatur
  • Ethernet, webgrensesnitt, SNMP Modbus TCP., RTU, redfish

Standard lagerfarger

RDHX PRO BlackWhite.png

Varmevekslere til bakdør

Forbedre ytelsen med tilpasningsdyktige løsninger

RDHX-kjølere eller bakdørskjølere er avkjølte vannkjølingsdører som passer i et IT-stativ. Luften trekkes gjennom stativet av viftene, eller skyves gjennom av serverviftene for den passive bakdøren (ingen vifter). RDHX Pros smale design på 281 mm er bransjens minste enhet som tar liten plass med vifter, og uten vifter er den bare 241 mm.

Fordeler med varmevekslere i bakdør

Fordeler med varmevekslere i bakdør

Varmevekslerne i bakdører leder kjølingen direkte til serverne som er i nærheten, før de konverteres til væskekjølesystemer. Kjøling har aldri vært enklere. *RDHX PRO fra nVent har en ytelse på 68 kW ved 14C og en 44 kW ytelse ved 24C* dette samsvarer med den anbefalte ASHRAE tabell 3,1 2021 termiske retningslinjer for væskekjøling. RDHX Pro kan også ettermonteres på alle typer IT-stativer.

RDHX-bakdørskjøler

RDHX Pro har vifter som kan byttes under drift, strømforsyninger og kontrollere for forbedret service og vedlikeholdsfleksibilitet, noe som reduserer kostbar service og sikrer maksimal oppetid. Alt mens døren forblir lukket! RDHX Pro er optimalisert for fri kjøling, slik at kjølesystemene ved siden av serverne sikrer maksimal effektivitet for datasenteret i neste generasjon av AI-servere

Effektiv klimakontroll

Det er åpenbart at det er viktig å kontrollere stativtemperaturen for AI-servere, kjølesystemene må være effektive, og det kan være nesten umulig å forutsi nedetid og temperaturtopper i stativet. RDHX Pro sørger for at dette minimeres.




Ressurser

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Wall-of-Cool-stativ

Last ned
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Tekniske data for RDHX PRO

Last ned
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Passive tekniske data for RDHX PRO

Last ned