Testsystemer for elektriske kjøretøy og batterier

Testsystemer for elektriske kjøretøy og batterier

BESKYTTELSE FOR TESTUTSTYR FOR ELEKTRISKE KJØRETØY

Mekanisk infrastruktur, sikkerhet og kraftforsyning for automatiserte testsystemer

Med den økende etterspørselen etter elektriske kjøretøy er det et stadig økende behov for helautomatisk utstyr for å teste høyytelses- og høyspenningsbatterier, drivlinjer og ladere som driver dem.

Når du designer, utvikler og vedlikeholder dette utstyret, må du være trygg på at testutstyret vil fungere som forventet og nødvendig for å evaluere det innvendige systemet og komponentene.

Hos nVent SCHROFF leverer vi den pålitelige mekaniske, sikkerhets- og strøminfrastrukturen du trenger for å beskytte testsystemene dine for elektriske kjøretøy.


Webinar: Finn ut mer om hvordan du velger infrastrukturen du trenger til testutstyret ditt.

Temaer som dekkes:

  • 19" rack-oppsett (layout)
  • ESD-betraktninger
  • Styring av klimakontroll, strøm og sikkerhet

Adgang til opptak

Vis nå

SIKRING AV INSTRUMENTERING OG PROGRAMVARE

Vi tilbyr et komplett utvalg av fleksible nVent SCHROFF-løsninger for å dekke de ulike behovene til testsystemer for elektriske kjøretøy i felten. Alle produktene våre er en del av en modulær plattform, slik at de enkelt kan tilpasses dine behov – fra utvikling og produksjon av en batteriemulator til et testsystem for batteripakker og -moduler, til testutstyr for drivlinjer eller et strømstyringssystem.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Pålitelighet

Takket være nVent SCHROFFs omfattende portefølje og tjenester kan du stole på én enkelt leverandør for hele infrastrukturen, fra spesifikasjon til komplett montering og levering.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Hastighet

Fordi våre mer enn 6000 standardprodukter er basert på et modulbasert plattformkonsept, kan du raskere få skreddersydde løsninger som oppfyller dine spesifikke krav.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Global støtte

Med lokal produksjon, global service og salgsstøtte kan vi betjene deg uansett hvor du eller sluttkunden din befinner deg.

Modulære løsninger for å beskytte utstyret ditt

19" stativvinkler

  • Elektronikkskap for instrumentering og annet utstyr
  • Skap og kabinetter for å huse måletavler – for vertikal og horisontal montering

Infrastruktur for strøm og sikkerhet

  • Strømdistribusjonsenheter (PDU-er), inkludert sikkerhetsbrytere og nødstopppanel
  • Modell for fjernadministrasjon for å opprettholde systemets helsestatus

Løsninger for varmeavledning

  • Våre tekniske spesialister evaluerer automatiserte testsystemer for å identifisere potensielle problemområder og hjelpe deg med å velge de ideelle kjølehåndteringsløsningene for optimal ytelse.

Systemets infrastruktur

  • Bakplan, strømforsyning og andre komponenter som oppfyller spesifikasjonene for utstyr basert på åpne standarder, inkludert CPCI-seriell, PXIe eller andre

Rack-oppsett (layout)

Varistar CP-elektronikkabinetter

Ideelt egnet for Cycler/Batterie-emulator og måle-/kontrollskap

Den modulære nVent SCHROFF Varistar-plattformen er konstruert for maksimal pålitelighet i de mest krevende miljøer, og sikrer den høyeste fleksibiliteten på én og samme plattform – mer enn 20 000 ulike konfigurasjoner kan lages med den bare ved å bruke standardkomponenter.

Kjernen i plattformen er robuste stålprofiler, noe som gir et bredt spekter av bruksområder. Rammen oppfyller kravklassene opp til DL6 i henhold til IEC 61587-1 og tåler statiske belastninger på opptil 1600 kg (3500 lbs.). Profilen har innebygde 25 mm rister i alle tre di/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CPmensions (høyde, bredde og dybde), noe som gir et bredt utvalg av muligheter for montering av komponenter og tilbehør. Kabeløyer kan for eksempel enkelt festes direkte på rammen.

  • Tungt lastutstyr i stativet
  • Kompleks kabling (bredde fra 600 mm)
  • EMC-, IP-beskyttelses- og brannsikkerhetsversjon tilgjengelig

Varistar CP-produkter

ESD-sikre hjul for mobile reoler

Løsninger for varmeavledning

For å maksimere ytelsen er det avgjørende å opprettholde den optimale temperaturen for utstyret. Når temperaturen stiger, kan elektronikken – spesielt strømforsyningen, DAQ og andre systemer som krever større varmespredning – bli overopphetet, noe som kan føre til funksjonsfeil og feil på enheten.

Våre eksperter på termisk styring kan hjelpe deg med å evaluere applikasjonsbehovene dine og komme med anbefalinger om hvordan du kan utforme infrastrukturløsningen for optimal ytelse.

For eksempel er det mange bruksområder som har nytte av et toppanel med vifte for vanlige rackoppsett:

  • Forhøyet toppdeksel med vifteenhet
  • Forhøyet toppdeksel, stål 1,5 mm, pulverlakkert
  • Montert med 6 vifter 230VAC
  • Schuko/IEC 60320 C12-plugg

Vi tilbyr en komplett portefølje av løsninger for termisk styring, inkludert vifter, klimaanlegg og varmevekslere.

Varistar CP toppanel med vifte

Hastighetsreguleringenhet for vifter

Ved å installere en viftehastighetskontrollenhet for å kontrollere temperaturen på testutstyret kan du forbedre energieffektiviteten til teststativet ditt.

  • Passer for alle AC-vifter og vifteenheter (opptil 300 W) med IEC 60320 C13-plugg (plug and play)
  • Enkel justering av innkoblingstemperaturen (med dreieknapp og digitalt display)
  • Ekstern sensor kan monteres på et ønsket målepunkt
  • Utgang med åpen kollektor (parametriserbar)
  • Alarmutgang (aktiv/passiv) DC-vifter (PWM-utgang)
  • Fjernvisning (via valgfritt digitalt display med frontpanel)
  • Hastighetsregulator; inngangs-/utgangsspenninger 115 ... 240 VAC

Hastighetsreguleringenhet for vifter

Front / Bak / Paneler og bunnplate

Forsiden: Deco Frame

nVent SCHROFF Varistar CP Deco Cabinet Frame med adapterbraketter for montering av glideskinner og hyller er ideell for bruksområder (som de fleste teststasjoner) som krever en åpen front for å kunne koble til kabler fra utstyret til enheten som testes (DUT).

Deco FrameAdapterbraketter

For- og bakside: Dører med eller uten lås

Avhengig av sikkerhetsbehovet ditt, omfatter porteføljen vår en rekke ulike dører og låsemuligheter – fra en enkel lås med nøkkel til intelligente enheter med nøkkelkort og alarmsystemer – for å dekke dine spesifikke behov.

LåsvalgDørvalg

Bunnplate

For å gjøre det enkelt å håndtere kabelinnføringen fra bunnen, er bunnplatene vanligvis konfigurert med en åpning på baksiden og en dekkplate med børstelister.

Valg av grunnplate

Stativtilbehør

Strøm- og sikkerhetslayout

PDU with emergency stop, power distribution unit

Fordi testsystemer ofte består av mange heterogene interne komponenter som krever ulik strømstyrke og effekt, og som også kan være utplassert i ulike regioner med ulike strømkilder, er det avgjørende å velge de riktige løsningene for strøm- og sikkerhetsstyring. nVent SCHROFFs strømfordelingsenheter (PDU) kan konfigureres og tilpasses slik at de oppfyller dine behov.

PDU med EOP (nødutkoblingspanel). CE-godkjent.

Vis produkter

Konfigurere

PDU uten EOP

Enten som 19" rackmontert enhet, eller som vanlig PDU med intelligent fjernkontroll. CE- og UL-godkjent.

Vis produkter

Systemoppsett

PXIe, PXI express

PXI- og PXIe-systemer består av tre hovedkomponenter: et chassis med bakplan, en kontroller og moduler. PXIe-chassiset har en robust mekanisk formfaktor og en integrert timing-/synkroniseringsfunksjon som brukes til å rute synkroniseringsklokker og triggere internt. En rekke leverandører fokuserer på å utvikle plug-and-play-moduler for PXIe-chassiset og -kontrolleren. Alle disse komponentene er modulære og kan byttes ut.

Hvis du bygger dine egne målekort basert på PXI Express, omfatter nVent SCHROFF-porteføljen PXIe-kompatible chassis, bakplan, strømforsyning og PXIe-kontroller (tilleggsutstyr) for din applikasjon.

Bla gjennom SPXI Express-ramme

Chassisets utforming

Understell og chassis for oppbevaring av målekortene dine

subracks, chassis, test equipment

nVent SCHROFF MultipacPRO-chassiset er konstruert for vertikal montering av utstyr. Det robuste chassiset er tilgjengelig fra 1 enhet med brukervennlige og kostnadseffektive modifikasjonsalternativer.

Last ned katalogSe produkter

nVent SCHROFF EuropacPRO-understellet er konstruert for horisontal montering av utstyr. Subracken brukes vanligvis til utskiftbare målemoduler, og er et chassis som er enkelt å montere og finnes i en rekke forskjellige størrelser og modifikasjoner, og som også kan brukes som oppbevaringsskuff.

Last ned katalogSe produkter

Frontpaneler og etuier for å utstyre brettet

front panels, desktop cases, test equipment

For å beskytte målekortet må du koble til plug-in-enheter på forsiden.

Bla gjennom produkter

For å beskytte kontrollerkortet, som vanligvis krever avansert EMC-skjerming, bør det monteres i en kassett.

Bla gjennom produkter

Forhåndskonfigurert vareliste

Last ned sjekkliste for stativkonfigurasjon

download-rack-configuration-checklist.png image

Dette dokumentet beskriver et detaljert eksempel på en rackkonfigurasjon for et batteritestsystem for elbiler. Dette konseptet har til hensikt å gi en generell løsning for testsystemet, og er et grunnlag for applikasjonsspesifikke konfigurasjoner. nVent SCHROFFs evner og produktplattformer tillater et stort utvalg av modifikasjoner. Selve stativet brukes vanligvis til å huse ulike testmoduler, i tillegg til strømtilførselsmodulen og strømfordelingsenheten.

Generelle krav:

  • Høyde 1900 mm (40U brukshøyde), bredde 600 mm, dybde 800 mm
  • Reoler montert med ESD-hjul
  • Frontside med 19" braketter
  • Bakside med forkortet dør og luftinntakspanel
  • Kabelinnføring fra toppen og/eller baksiden
  • Maks. statisk belastning ca. 435 kg
  • ESD-godkjent design

Last ned hele sjekklisten

Fleksibel arkitektur for raskere utvikling

På spørsmål om hvordan det er å jobbe med oss, svarer de fleste kundene at de setter pris på fleksibiliteten i løsningene våre og ekspertisen til teamet vårt. Vi ser frem til å samarbeide med deg og hjelpe deg med å dra nytte av vår modulære plattform for å få de robuste løsningene du trenger, raskt og kostnadseffektivt.

Bildegalleri: Eksempel på stativkonfigurasjoner

Modifisert Varistar-skap 800 mm bredt med deko-ramme.

© ETAS GmbH

Spesialtilpasset Varistar-kabinett for 19"-testutstyr og komponenter som ikke er 19".

Modifisert Novastar-skap med spesialtilpasset inngangsdør.

© IES Synergy

Fullt utstyrt teststasjon bygget med et standard Novastar-skap.

© Konrad

CASE-STUDIE

testing rack, electronics cabinet

Tilpasset Varistar-rackløsning for testing og måling av kjøretøy

Vi jobbet med en amerikansk bil og produsent av produkter for ren energi for å skape en rekke ulike rackalternativer med en tilpasset tilbehørspakke for enkel bestilling.

Krav

Kunden i dette kundeeksempelet er en amerikansk produsent av kjøretøy og produkter for ren energi, basert i California. Denne kunden kom til nVent. SCHROFF trengte tradisjonell beskyttelse for rackmonterte og ikke-rackmonterte enheter for måling av batterilading, utlading og termisk ytelse.

Utfordring

Denne kunden måtte ha kapasitet til å beskytte både rackmonterte og ikke-rackmonterte enheter samt kombinasjoner av begge deler. De ville ha fleksibiliteten til å bestemme i et kabinett for hvert kabinett om hvilke tilpassede alternativer de trengte til testutstyret.

LES MER

Webinar: Hvordan bygger du ditt neste testsystem for elbiler/batterier?

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering