Home

HDF
FLERE BRUKSOMRÅDER, SAMME HYGIENISKE DESIGNYTELSE
Hygienic Design kabinett utvalg, utvidet

Inkludert gulvskap, med IP66/69-beskyttelse og en konstruksjon som begrenser inntrengning og oppsamling av vann.

VIS LØSNINGER
Wall Mounted campaign web banners
Veggmonterte skapløsninger
Bygget for å tilpasse seg. Konstruert for å beskytte

Veggmonterte skap av høy kvalitet som er skreddersydd for dine behov, leveres ferdig montert og raskt.

Tilpass spesifikasjonene dine
Wall Mount Chiller web banner EU
Nytt produkt
14 kW sidemontert Chiller for BESS-applikasjoner

14kW Chiller er den største sidemonteringen på markedet og gir forbedret systempålitelighet, designfleksibilitet og enkel servicevennlighet.

Finn ut mer
Protect What Matters_without shield
BESKYTT DET SOM BETYR NOE
Bak alle kritiske systemer er det noe som er verdt å beskytte

Porteføljen til nVent HOFFMAN inneholder sikre og pålitelige løsninger, slik at du kan oppleve beskyttelse overalt der det er viktig – i bedriften, i livene til de ansatte og i verden i sin helhet.

Les mer
Sustainable Climate Image
Kjølemiddelskift
Bærekraftig klimakontrollproduksjon

NVent HOFFMAN har forbedret sine klimaanlegg (aircondition)-produkter med mer miljøvennlige R-513A-kjølemidler.

Les mer
Ergonomic Line Hero Banner
Minimer risikoen for skader, effektiviser arbeidsflyten
Ergonomiske materialhåndteringsløsninger

Forbedre sikkerheten og effektiviteten til panelbyggingsarbeidsflyten din med førsteklasses nVent HOFFMAN ergonomiske materialhåndteringsløsninger.

Les mer

VÅRT LØFTE

06 HOFFMAN who we are

Vi gjør systemene motstandsdyktige

For å hjelpe kunder med å maksimere oppetid gjennom optimal beskyttelse, ekspertise innen bruksområder, overlegen kvalitet og global service. Vi beskytter i de mest krevende miljøene ved hjelp av strøm, kabinetter og avansert kjøling.

Solar wind

Vi leverer innovative løsninger

For de raskest voksende vertikale skilleveggene for å løse de mest utfordrende problemene. Lønnsom vekst når vi kombinerer ledende teknologi med evnen til å skalere.

06 HOFFMAN who we are 4

Vi øker produktiviteten

Utvalgsverktøy, designprogramvare, tilkoblet produksjon og arbeidere, samt brukervennlige produkter for å øke produktiviteten. Bli involvert i designprosessen tidlig for å akselerere veksten og gjøre maskinvareinntektene vedvarende.

06 HOFFMAN who we are 2

Vi selger globalt, vi betjener lokalt

Velg mellom mer enn 12 000 standardprodukter med et stort utvalg på lager. Alle produktene produseres lokalt i flere regioner rundt om i verden, og oppfyller eller overgår sertifiseringsstandarder, inkludert IEC, UL, CSA, NEMA og CE.


NYHETER

ARTIKKEL

Støtte for systemintegratorer med høy kapasitet i et automasjonsprosjekt i Spania

Vare

Veggmontert aluminium Shell-Kit (WAK) forenkler beskyttelse og øker termisk effektivitet

SS Modular Enclosures Expansion

Kapslinger i rustfritt stål fra 400 mm dybde for komplekse industrielle miljøer

Standardiserte konfigurasjoner med 400 mm dybde er nå tilgjengelige i nVent HOFFMANS skapportefølje av MCSS og MCDS rustfritt stål, og støtter mer komplekse applikasjoner på tvers av bransjer som mat og drikke, vann og avløpsvann, og marine og kystmiljøer.

Les mer
nVent HOFFMAN STE Terminal Enclosures

Nye STE mild stål Terminal skap nå tilgjengelig

nVent utvider nVent HOFFMANS portefølje med introduksjonen av STE mild stål terminalkabinett, og tilbyr en pålitelig og lett tilgjengelig løsning for å beskytte elektriske komponenter på tvers av en rekke industrielle bruksområder.

Les mer
HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Forenkle valg av klimakontroll med et smartere digitalt verktøy

Å velge riktig klimastyringsløsning for et kabinett kan være komplisert – spesielt når flere variabler kommer inn i bildet.

Og mer til
SPS Italia 2026

Løsninger for industriell automasjon på SPS Italia 2026

SPS Italia 2026, en av Europas ledende messer for industriell automasjon, vil finne sted fra 26. Til 28. Mai 2026 i Parma, Italia.

Les mer


PRODUKTTILBUD

DNS Standard Products

Standardprodukter

Med mer enn 16 000 standardprodukter har nVent HOFFMAN en av de mest omfattende produktporteføljene i bransjen. Standardproduktene omfatter valset stål og rustfritt stål, veggmonterte og frittstående kabinetter, konsoller, ikke-metalliske kabinetter og koblings- og terminalbokser samt kabel- og klimastyringsløsninger . NVent HOFFMAN tilbyr også spesifikke kabinettdesign, inkludert utendørskabinetter, EMC , farlige steder , seismisk og hygienisk design.

Ekspresstilpassing

Express-tilpasningstjenesten er rask og nøyaktig, og er basert på kundens tegninger. Fremfor alt handler tjenesten om hastighet, noe som betyr at levering kan gjøres mellom 5 og 10 virkedager, avhengig av tilgjengelighet av produkter og modifikasjonssentre.​

Avansert tilpassing

nVent HOFFMAN tilbyr et bredt spekter av tilpassede funksjoner som maskinering, spesielle dimensjoner, egne farger og ekstra vern under røffe miljøer. Vår svært automatiserte fabrikk, som har toppmoderne produksjonsutstyr, er den optimale fabrikken for serieproduksjon, noe som gjør tilpassingen fleksibel og kostnadseffektiv.

Automasjonsløsning for bearbeiding av panel/skap

Denne brukervennlige løsningen lager klargjorte paneler og kabinetter ved å automatisere boring, gjenging og fresing, slik at du kan optimalisere material- og arbeidsressurser.



Utvalgte løsninger og innovasjoner

04 HOFFMAN NPIs 2
NYTT PRODUKT
Behandle materialer raskere

Nytt ModCenter-system for øvre klemmesystem nå tilgjengelig.

Les mer
04 HOFFMAN NPIs
NYTT PRODUKT
nVent utvider vertikal skillevegg

For å gjøre det enklere å arbeide og gjøre plassen mer effektiv, utvider nVent tilbudet av vertikale avdelere for porteføljen av gulvstående kabinetter

Les mer
04 HOFFMAN NPIs 3
NYTT PRODUKT
DNTH-verktøyhåndtak

nVent HOFFMAN DNTH dørhåndtak gjør løfting, montering og demontering av gulvstående skapdører tryggere og enklere for arbeiderne.

Les mer


NVENTS VIRTUELLE VERDEN

Utforsk nVents virtuelle verden og dykk inn i bransjespesifikke applikasjoner og produktplattformer.

Naviger når det passer deg eller planlegg en guidet tur med salgsrepresentanten fra nVent.

Utforsk →

Virtual World Main Scene