Ergonomiske materialhåndteringsløsninger

Ergonomic Line Hero Banner
Ergonomiske materialhåndteringsløsninger

Reduser faren for skader, og effektiviser arbeidsflyten med nVent HOFFMAN-serien for ergonomisk materialhåndtering


Forbedre sikkerheten og effektiviteten til panelbyggingsarbeidsflyten din med førsteklasses ergonomiske materialhåndteringsløsninger fra nVent HOFFMAN. Vårt produktspekter er laget for å forenkle og effektivisere tradisjonelle manuelle oppgaver som maskinering, montering, kabling og testing av kabinetter. I tillegg bidrar det til å redusere belastningen på arbeidernes kropper, og minimerer risikoen for skader.

  • Øke komforten og sikkerheten til de ansatte
  • Forbedre organisering og effektivitet
  • Effektivisere arbeidsflyt

Gjør håndteringen enklere med ETT500-vognen for oppbevaring og transport


nVent HOFFMANs ETT500-vogn for oppbevaring og transport er spesialdesignet for organisering, transport og oppbevaring av monteringsplater og kabinettpaneler, og gjør det tryggere, enklere og mer komfortabelt for arbeidere å få tilgang til, håndtere og flytte utstyr.

  • Justerbar ramme og støttearmer
  • Låsbare svinghjul gjør det enkelt å flytte vognen og sikre den på plass

Bruk av ergonomiske løsninger kan bidra til å redusere muskel- og leddskader og lidelser med over 50 %.

Finn ut mer

Trolley detail view

test

Gjør monteringen enklere med EAT300-monteringstabellen

nVent HOFFMANs EAT300-monteringsbord med justerbar høyde og flervinklet vipping gjør det enklere og mer komfortabelt for arbeidere å montere og koble elektriske paneler. Det ergonomiske designet reduserer unødvendige kroppsbevegelser, minimerer anstrengelse og løft, og gjør det enklere å nå komponenter.


Enten de står eller sitter, kan arbeidere bruke kontrollkabinettet ergonomisk i den stillingen som passer dem best. Rammen er høydejusterbar og kan vippes opp til 90 grader. Dette gjør det enkelt for arbeidere å justere og sette arbeidsflaten i en rekke posisjoner for komfortabelt å montere komponenter på kontrollpanelene.

Det elektrisk betjente bordet gir et sikrere, mer effektivt og ergonomisk arbeidsmiljø med en standard bæreevne på 350 kg og en maksimal arbeidsbredde på 2 150 mm ved bruk av bordforlenger (selges separat).

Bordet kan utstyres med utvidelser for ytterligere å øke arbeideres sikkerhet ved håndtering av tung last. Det allsidige klemsystemet inkluderer topp- og bunnklemmer for sikker festing av monteringsplaten til monteringsbordet. I tillegg gjør glideprofilen, som er utstyrt med spesialruller, det enkelt å skyve den sammensatte monteringsplaten sidelengs inn i kabinettet, noe som gir ekstra støtte for tyngre last.

Finn ut mer

HO1F03


Har du spørsmål? Vi har svar!


Kontakt ekspertene våre ved å fylle ut dette hurtigskjemaet. Vi er klare til å hjelpe deg fremover.