Forenklet automatisering starter med programvare for kontrollpanelbygging

OPPNÅ BEDRE RESULTATER MED DTM-PROGRAMVARE

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print-01.png
Gjør design enklere for å minimere manuell skissering og øke kvaliteten

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print-03.png
Registrer og gjør bruk av kunnskap for å standardisere design og fremme effektivitet

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print_ -02.png
knytt sammen teknikk og produksjon for å forbedre kvaliteten, effektiviteten og nøyaktigheten

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print_ -04.png
Gjør mest mulig ut av dine ansattes ferdigheter for å løse mangelen på ingeniører og faglært arbeidskraft

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print-05.png
Akselerer lønnsom vekst

Ingeniører drar nytte av enkelheten,
produksjonen går smidigere enn noensinne

DTM-programvaren bygger på mer enn 75 års bransjeerfaring og lar deg tilpasse paneldesign, skap, maskiner og fabrikksystemer med én enkelt sannhetskilde. Del skjemaer, designfiler og prosjektplaner i sanntid på tvers av team. Integrer med letthet komponenter fra hundrevis av OEM-er samt et komplett utvalg av nVent HOFFMANs deler og skapmaler. Med informasjonen du trenger lett tilgjengelig, kan du produsere skap av høyere kvalitet raskere – og til en mye lavere pris.

FINN UT MER

Design to Manufacturing (DTM) Software | nVent HOFFMAN

Play


Control panel builder

Utnytt det ubegrensede digitale delebiblioteket vårt

DTM-programvaren leveres forhåndslastet med tusenvis av deler av høyeste kvalitet – og flere smarte deler legges til hver eneste dag. Vårt digitale delebibliotek integreres sømløst med Cadenas for gratis, validerte komponenter som ofte brukes til paneldesign, kabelføring, multisystemintegrasjon og mye mer. Det er din eneste pålitelige kilde til kvalitetsinnhold med data om både 2D- og 3D-deler.

2d and 3d electrical panel design software

Den beste veien til automatisering

Med nVent HOFFMAN programvarepakker for DTM ingeniørarbeid og produksjon kan ingeniører gå fra konsept til trykk uten tiden og pengene og feilene fra eldre manuelle designprosesser. Designerne varsles umiddelbart via designregelkontroller hvis reglene brytes, slik at de kan rette opp feilen før designet sendes til produksjon. DTM Professional-pakken tilbyr kjernefunksjoner, inkludert design av 2D- og 3D-paneler, automatisert kabelføring og tilgang til online/offline-bibliotek. DTM Premium-pakken inneholder funksjoner på et høyere nivå, for eksempel tilkoblede enkeltlinjetegninger og avanserte koblingsskjemaer.

Utforsk pakker


Koble sammen arbeidsstrømmer. Øk produktiviteten.

For å kunne levere produkter i tide og innenfor budsjettrammene kreves det et raskt og nøyaktig samarbeid mellom ingeniørarbeid og produksjon. Med nVent HOFFMAN DTM Connected Worker-pakkene kan teamet ditt gjøre mer med mindre ved å gjøre designfasen raskere og enklere, og eliminere kostbare forsinkelser som sakker ned produksjonen og reduserer marginene. Reduser bortkastet tid, bortkastet materiale og brutte tidsfrister – og driv frem den lønnsomme veksten du vet virksomheten din fortjener.

Koble sammen arbeidsstyrken

Software and support for electrical engineers

Mindre skrap og mindre omarbeiding i produksjonen

DTM-programvaren kan integreres med viktige maskiner som modifikasjonssentre og kabelbearbeidingsmaskiner, slik at produsentene kan helautomatisere oppgaver for skapmodifikasjon og kabelkutting. Dette betyr større nøyaktighet, raskere arbeid og lavere arbeidskostnader.

Se relaterte maskiner

Få hjelp fra bransjeeksperter

Vi tilbyr toppservice, inkludert instruktørledet opplæring og tilpassede støttealternativer
for å få driften i gang raskere (på så lite som to uker). Du får rask avkastning på investeringen med programvarens kjernefunksjon for avfallsreduksjon og prosesseffektivisering. Oppdag mulighetene og utnytt den fulle kraften i DTM-programvaren.

Utforsk opplæring og tjenester

nVent HOFFMAN design to manufacturing control panel builder
Automated engineering and manufacturing engine

Oppskaler når du er klar til å akselerere veksten

DTM-programvaren er en automatisert motor for ingeniørarbeid og produksjon for selskaper som ønsker å drive smart og lønnsom vekst. Du kan starte med de funksjonene du trenger i dag, og enkelt skalere opp senere. Prosessforbedringer som drives av teknologien vår, gir bedre marginer og lavere avfallsnivåer. Med DTM-programvaren er produsentene utstyrt for å vinne på hvert eneste trinn i den digitale transformasjonen.

Få en gratis konsultasjon

Bli med i fellesskapet vårt

Få tilgang til våre nyeste utdanningsressurser, bestepraksis og teknologipartnere

Er du klar til å snakke med ekspertene våre?


Kontakt oss for å avtale en demo, få svar på spørsmålene dine og diskuter hvordan DTM-programvaren muliggjør automatisert prosjektering og kan forenkle den digitale transformasjonen for deg.