Design til produksjon (DTM) – Pakker for teknikk og produksjon

DTM Engineering Manufacturing Banner
Design til produksjon – Pakker for teknikk og produksjon
Den enkle veien til automatisert produksjon av elektriske paneler
PRØV DET UT

Nøkkelen til å låse opp Industry 4.0

DTM-programvaren for ingeniørarbeid og produksjon gjør løftet om digitalisering til virkelighet. Gjennom en rekke banebrytende funksjoner, forvandler disse pakkene driften med en sentral, enkel løsning: en tilkoblet designplattform som fremmer mer effektiv produksjon, montering og service. Naviger enkelt mellom ulike designmoduler, få oppdatert informasjon om viktige endringer, og gled deg over lønnsomheten av nyttig automatisering med et altomfattende verktøy som forbedrer prosessen fra design til produksjon.

nVent_Web_Image_01_648x400.webp

DTM-Software.webp

PROFESSIONAL-PAKKE

Få fart på driften

Ingeniørene dine kommer til å sette pris på å jobbe i et velkjent 2D-miljø kombinert med de ekstra fordelene fra 3D-kabinettdesign. I tillegg vil avkastningen dra nytte av raskere produksjonstider som muliggjøres av mer konsekvente og pålitelige leveringer mellom design og produksjon. Den profesjonelle pakken inneholder blant annet bedre visningsalternativer, tilpassede rapporter, automatiske koblingsalternativer tilpasset en rekke bruksområder for kabinetter.


Viktige funksjoner i DTM Professional-pakken:

  • 2D- og 3D-panelutforming: Ingeniører kan enkelt designe elektriske paneler i både 2D- og 3D-visning, og endringer kan lagres samtidig. Dette muliggjør effektiv planlegging av form, passform og funksjon tidlig i designprosessen.
  • Smarte funksjoner for bygging av kabinetter: Pakken tilbyr en rekke smarte funksjoner som forenkler og effektiviserer ende-til-ende-prosessene ved bygging av kabinetter. Dette omfatter generering av data som er nødvendige for automatisert produksjon, kabling og montering av løsninger.
  • Kraftig skjematisk oppretting: Programvaren legger til rette for avansert oppretting av skjemaer med automatiserte kabel- og enhetskoder, intelligent signalflyt og kontroll av aktive og passive designregler. Dette sikrer nøyaktighet og pålitelighet i den skjematiske utformingen.
  • Rapportgenerering som kan tilpasses: Brukerne kan generere rapporter og dokumentasjon som kan tilpasses ved hjelp av et moderne redigeringsprogram for rapporter. Denne funksjonen bidrar til omfattende prosjektdokumentasjon og kommunikasjon.
  • Verktøy for paneloppsett: Pakken inneholder brukervennlige verktøy for paneloppsett som er koblet til skjemaer for å forenkle oppsettet og bruke automatisert intelligent kabelføring. Dette sikrer presise kabellengder og fyllingsforhold i kanalene, noe som optimaliserer paneldesignet.

Image-DTM-Premium-Package.webp

PREMIUMPAKKE

Ta effektiviteten til neste nivå

Premium-pakken inneholder alle fordelene fra den profesjonelle pakken, og utvider dem med ytterligere muligheter for å effektivisere og styrke prosessene dine. Benytt deg av avanserte tegnefunksjoner som gir teamet ditt flere måter å lage og dele design på, og dra nytte av dynamiske kabelhåndteringsfunksjoner som optimaliserer designet ytterligere. Kom i gang med den ultimate pakken nå med en gang. Du kan også oppgradere til premiumpakken når du er klar til å oppnå det høyeste nivået av konsekvens, kvalitet og hastighet.


Flere funksjoner som er tilgjengelige i DTM Premium-pakken omfatter:

  • Avanserte tegnefunksjoner: Opprett enkeltlinjetegninger med letthet, slik at sammenhengende visninger synkroniseres sømløst med skjemaer og paneloppsett. Denne integrasjonen bidrar til klarhet og presisjon gjennom hele designprosessen.
  • Automatisert vedlikehold av tilkoblinger: Det er enkelt å holde koblingsskjemaene oppdatert, med automatiske oppdateringer som gjenspeiler den nyeste tilkoblingsinformasjonen i hele prosjektet. Dette sikrer nøyaktighet og konsekvens på hvert stadium.
  • Forbedret kabel- og kontaktdesign: Få et enklere kabel- og kontaktdesign med dynamisk kabeloppretting og -administrasjon. Representer flere pinner med ett enkelt tilkoblingspunkt for kontakter. Dette effektiviserer designprosessen og optimaliserer effektiviteten.

FunksjonerDTM ProfessionalDTM Premium
Skjematisk og panel (designsamarbeid)
Direkte nettbaserte designregelkontroller for å forebygge feil✔✔
Passive designregelkontroller for å inspisere designkvalitet ✔✔
Automatisk valg av pluggholder basert på ledningsstørrelse✔✔
Synkronisering av sanntidsinformasjon mellom tegnetyper✔✔
Automatisert valg av mate-kontakter, innsatser, kontakter, ledningsendebehandlinger, forseglinger, plugger osv. ✔✔
Administrer prosjektorganisering basert på sted eller funksjon✔✔
Smart tagging for enheter, ledninger, kabler og andre designobjekter✔✔
Støtter PLS-basert design med smart I/U-behandling✔✔
Støtter planlegging og tilordning av terminalskinne✔✔
Støtter alternativer og varians i design✔✔
Koblingsskjemaer refererer automatisk til data fra skjema- og paneloppsett✔
Legg til flere visninger av et objekt ✔
FunksjonerDTM ProfessionalDTM Premium
Skjematisk design
Automatisert navngivning og signalbehandling ✔✔
Automatisk opprettholdelse av signalets kontinuitet og integritet✔✔
Automatisk definisjon av ledningsstørrelser basert på pluggrestriksjoner✔✔
Automatisk plassering av skjermer, bunter og andre kablingsdetaljer✔✔
Støtter automatisk tilkobling og opprettholder tilkoblingen hvis komponenter flyttes✔✔
Smart tilkoblingsbehandling utenfor siden✔✔
Behandling av kryssreferanse for sanntidskomponent✔✔
Sikre integritet av mate-kontakter✔✔
Unngå krysskobling av signal eller kortslutninger for navngitte signaler✔✔
Automatisk oppdatering av data i hele prosjektet✔✔
Opprett intelligente linjetegninger ✔
Opprett intelligente koblingsskjemaer✔
Linjetegninger oppdateres automatisk fra og til skjemaer✔
Opprett visninger av kabeloppsett✔
Definer dynamiske kabler i prosjektet✔
Representer komplett kontakt med enkeltpinnegjengivelse ✔
Del og slå sammen kontaktpinner på en intelligent måte✔
FunksjonerDTM ProfessionalDTM Premium
Paneloppsett
2D-paneloppsett✔✔
3D-paneloppsett✔✔
Automatisk ruting av ledninger med produksjonsnøyaktighet✔✔
Bruk utskjæringer og til modifisering av skap✔✔
Registrer kollisjon i 3D samtidig som objekt blir plassert i 2D✔✔
Toveisgjengivelse av 2D- og 3D-visninger✔✔
Smarte beregninger av trakt- og skinnehull✔✔
Smart montering på innsiden av paneler✔✔
Opprett 2D-tegninger av 3D-oppsett ✔✔
Vis alle eller ett skap på én tegning✔✔
Tilkoblede underdelsvisninger av skap✔✔
Definer ledningsføringsbane med kanaler i paneloppsettet✔✔
Planlegg signalinkludering og -ekskludering fra ledningskanaler✔✔
Registrering av korteste vei for ledningsføring✔✔
Kollisjonsregistrering i 3D for å sikre produksjonsnøyaktighet✔✔
Automatisk ledningsnummerering og enhetstagging ✔✔
FunksjonerDTM ProfessionalDTM Premium
Administrasjon av bibliotek og database
Brukervennlig bibliotek over deler✔✔
Delt bibliotek for flere team og steder✔✔
Lagre produksjons- og ingeniørdata på ett sted✔✔
MS SQL-, Oracle- eller Access-database for deling av deler og standarder✔✔
Bedriftsspesifikke og egendefinerte attributter og teksttyper✔✔
Paneldeler som er enkle å opprette med STEP eller DWG ✔✔
Legg til 3D-detaljer i 2D-objekter✔✔
Behandling av deler som ett objekt med flere gjengivelser for å sikre konsekvens✔✔
Administrer mate-kontakter og innsatser✔✔
Definer og administrer gjenbrukbare kretser eller blokker i bibliotek ✔✔
Definer kabler og tilkobling i biblioteket✔✔
Definer forbudte områder og begrensninger i biblioteket✔✔
Definer borehull, utskjæringer og andre fysiske detaljer i biblioteket✔✔
Definer monteringsdetaljer i biblioteket✔✔
Administrer ledninger og kabler i biblioteket ✔✔
Konfigurer deleregler for nøyaktig ledningsstørrelse og -lengde✔
Automatisk ledningsnummerering og enhetstagging ✔✔
FunksjonerDTM ProfessionalDTM Premium
Import og eksport
Eksporter som DWG✔✔
Eksporter som PDF✔✔
Opprett eksport for Modcenter-utskjæringer✔✔
Opprett eksport for PWA✔✔
Opprett eksport for andre ledningsmaskiner✔✔
Opprett utvidet stykkliste på side✔✔
Importer STEP-modeller for å opprette paneldeler✔✔
Automatisk ledningsnummerering og enhetstagging ✔✔
FunksjonerDTM ProfessionalDTM Premium
Automatisering og rapportering
Åpne API for å opprette egne tilpasninger✔✔
Innebygde rapporter for å trekke ut relevante data✔✔
Tilpassede verktøy for oppretting, utforming og behandling av rapporter✔✔
Opprett terminallayouttegninger automatisk✔✔
Generer tegninger fra Excel-data✔✔
Start design fra Fra-til-lister i Excel✔✔
Opprett utdata for automatiserte testmaskiner ✔✔
Automatisk ledningsnummerering og enhetstagging ✔✔

Er du klar til å snakke med ekspertene våre?


Kontakt oss for å avtale en demo, få svar på spørsmålene dine og diskuter hvordan DTM-programvaren muliggjør automatisert prosjektering og kan forenkle den digitale transformasjonen for deg.