Webinarer

Webinarer

KOBLE DEG TIL UANSETT HVOR DU ER

Webinar Series

Øk produktiviteten ved å lære av ekspertene

nVent HOFFMAN tilbyr kontinuerlig gratis webinarer på tvers av ulike bransjer og bruksområder. Nettseminarene våre er utviklet for å hjelpe deg å lære om beste praksis som øker produktiviteten, rangeringer, standarder og bransjetrender. Webinarene fra nVent HOFFMAN er tilgjengelige både direkte og på forespørsel, og hjelper kundene med å få mer kunnskap om beskyttelse og design av utstyr.

Nedenfor finner du lenker til kommende webinarer, samt innspilte presentasjoner om temaer som mat og drikke, sikkerhetsutrustninger og datanettverk. Hygg deg med presentasjonene, og følg med på nye temaer som legges til.

TIDLIGERE INDUSTRIELLE WEBINARER

Ser du etter eldre webinarer?

VIS WEBINAR-ARKIV

16221553_XXL.jpg

Trender for produksjon innen kjøretøyindustrien og e-mobilitet

Overgangen fra biler med forbrenningsmotor (ICE – Internal Combustion Engine) til elbiler og elektriske kjøretøyer fører til store endringer i kjøretøyindustrien. Bli med når vi diskuterer trendene for beskyttelse av elektronikk og systemer i kjøretøyer, dekkproduksjon, infrastruktur for elbiler og batterimontering. Lær om anbefalt fremgangsmåte og programvareløsninger som hjelper deg med å utforme systemer for effektiv implementering – slik at du sikrer at utstyr og mennesker er riktig tilkoblet og beskyttet.

VIS OPPTAK
Connected Worker

Vi kobler sammen arbeidstakere og ansatte med løsninger for design-til-produksjon

Programvare for planlegging og prosjektering av elektrotekniske løsninger for maskiner og fabrikksystemer, samt for automatisering og industrialisering av tavlebygging, er fremtidens løsning.

VIS OPPTAK
electrician use thermal imaging camera for overheating temperature inspection ща electrical equipment

Minimere nedetid med termisk tilsyn

Varme er elektronikkens stille drapsmann. Kontrollskap har komponenter som overopphetes og fører til at produksjonslinjer stanser. Uplanlagt nedetid på enhver produksjonslinje koster produsentene penger. I dette webinaret snakker vi om hvordan nVent Hoffman-personell kan hjelpe deg med å revidere varmen i kontrollskapene i anleggene dine.

VIS OPPTAK
Three Levels of Protection

Bli kjent med de tre nivåene av design av hygienisk beskyttelse med Mettler Toledo

Matproduksjon krever sikkerhetsprosedyrer for å beskytte forbrukerne mot forurensning. Det finnes mange standarder i land over hele verden. I dette webinaret får vi besøk av kolleger fra Mettler-Toledo for å se nærmere på noen av standardene og snakke om dem i klartekst.

VIS OPPTAK
Energy Storage

Produksjon av fornybar energi

Satsingen på fornybar energi over hele verden har skapt muligheter for alle til å tenke nytt om sine handlinger og sitt forbruk. Behovet for mer strøm til strømnettet eksploderer i takt med at ønsket om elektriske kjøretøy vil øke strømforbruket eksponentielt. Bli med oss når vi snakker om trender i markedet for fornybar kraftproduksjon.

VIS OPPTAK

TIDLIGERE WEBINARER OM DATALØSNINGER

Ser du etter eldre webinarer?

VIS WEBINAR-ARKIV

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign

Hybridavkjøling (væske og luft)

Matt Archibald snakker om nylig innovasjon og verdensendrende innovasjon som har hjulpet datasentre med å holde servere gående ved en optimal temperatur. Vi skal snakke om farene ved at væske og teknologi befinner seg i nærheten av hverandre. Vi skal også se på produkter som nVent HOFFMAN har benyttet seg av for å skape produkter og systemer som holder teknologi avkjølt og tørr.

VIS OPPTAK
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

Kjølekomponenter i datasentre

Data er det som driver oss. Kommunikasjon er kontinuerlig. Informasjon blir hele tiden overført til og fra nettskyen. Alle disse databehandlingssyklusene skaper varme i serverne, som må slippes ut for å unngå at serverne blir overopphetet. Bli med når Matt Archibald snakker om hvordan kjøling i datasentre er i ferd med å endre seg.

VIS OPPTAK
18344630_XXL.jpg

Sikkerhetsutrustninger

Kameraer er overalt. I noen kommuner har politiet ikke bare tatt i bruk kameraer, men også "skudddetektorer" for å sikre at kameraene vender i riktig retning under en hendelse. Fjernstyrt sikring av krafttransformatorer sikrer at folk ikke tukler med utstyret i den tro at de slipper unna med det. Utendørs bygningssikkerhet krever at kameraene er beskyttet. Vi skal se på ulike utrustninger og hvordan vi kan bidra til å sikre kritisk infrastruktur.

VIS OPPTAK
A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Utplassering av utstyr i seismiske soner

Seismisk aktivitet har ført til at mange kommuner har innført krav til virksomhetskritisk infrastruktur. nVent har flere tiår med erfaring fra seismiske områder og har utviklet produkter for å møte de krevende behovene i disse områdene. Bli med når vi ser på noen av de innovative løsningene som finnes på markedet for å beskytte utstyr i seismiske soner.

VIS OPPTAK
AdobeStock_211046400.jpeg

Datakommunikasjon: Fra datasentre til Edge Computing (prossesering på kantenhet)

Det har ofte blitt sagt at mobiltelefonene vi har i dag, hadde mer datakraft enn datamaskinen som fikk Apollo-romskipet til å lande på månen. Dr. Gordon Moore, grunnleggeren av Intel, uttalte at halvledertransistorenes hastighet fordobles hver 18. til 24. måned. I dag er vi blitt avhengige av elektronikk, og jo mer vi forbruker, desto mer infrastruktur må være på plass for å dekke etterspørselen. Vi vil se på trender og hvordan nVent er posisjonert for å bidra til å dekke infrastrukturbehovet.

VIS OPPTAK