Standardprodukter

Standardprodukter

En omfattende portefølje for kabinett og klimakontroll
Med mer enn 16 000 standardprodukter har nVent HOFFMAN en av de mest omfattende produktporteføljene i bransjen. Standardproduktene inkluderer materialer i mildt stål og rustfritt stål, veggmonterte og frittstående kabinetter, konsoller, ikke-metalliske kapslinger og koblings- og forgreningsbokser samt løsninger for kabelhåndtering og klimakontroll. Serien er egnet for praktisk talt alle bruksområder som krever løsninger for kabinetter og klimakontroll, og inkluderer produkter som oppfyller NEMA-standarder og globale IEC-standarder. nVent HOFFMAN tilbyr også spesifikke kabinettdesign, inkludert utendørskabinetter, EMC, farlige steder, seismisk og hygienisk design.

I tillegg er flere forskjellige design tilgjengelige for å legge til rette for alle typer konfigurasjon. En frittstående konfigurasjon kan for eksempel lages med et kompakt gulvkabinett, og en stor konfigurasjon kan bygges ved å sette sammen ulike modulære kabinetter.

Allsidig tilbehør som kan brukes med flere kabinetter
Tilgang til et omfattende spekter av generelt tilbehør og løsninger for kabelstyring for å komplementere våre kabinettserier er avgjørende for å forenkle design, anskaffelse, håndtering og montering, spesielt for panelbyggere og installatører. En stor fordel er det faktum at det meste av tilbehøret vårt kan monteres på en hel plattform, for eksempel frittstående produkter. Dette reduserer kompleksiteten betydelig for ingeniører og montører som jobber med nVent HOFFMANs produktportefølje.    

                                            

Sertifiseringer

DNV-logo-30px.webp  EAC.webp   GOST.webp   Kema Keur – DEKRA.webp   LloydsRegister.webp   RS.webp    UL.webp   thales.webp

Utviklingsdrivere

Hurtigmontering

nVent HOFFMANs løsninger bidrar til å redusere monteringstiden. Et eksempel er innklikkbare sammenkoblingsbraketter som brukes ved sammenkobling av to kombinerbare kabinetter. Et annet eksempel er det innklikkbare profilsystemet som kan brukes til en rekke tilbehør. De viktigste fordelene med innklikksystemene er at ingen korgmuttere eller verktøy kreves for monteringen. Et tredje eksempel er den nye holderen for monteringsplatene og opphengsfunksjonen på siden 

Optimal beskyttelse

Høy stivhet og riktig tetning er avgjørende aspekter for å sikre at et kabinett gir grundig beskyttelse av elektriske komponenter. Høy stivhet oppnås ved en økning i materialtykkelsen og en innovativ «S»-bøyning som gjør større paneler svært sterke. En lavabsorberende pakning er en standardfunksjon i alle kabinetter, og kabinetter i rustfritt stål leveres med en silikonpakning som gir overlegen beskyttelse mot kjemikalier og ekstreme temperaturer. Andre innretninger, som de nye låsesystemene, sikrer riktig IP-beskyttelse også når kabinettet monteres på ujevne gulv og/eller når døren utsettes for tung vekt.

Tiltalende design

nVent HOFFMANs ingeniører mener industridesign er en viktig dimensjon i utviklings- og konstruksjonsprosessen for å maksimere brukeropplevelsen. Aspekter som visuell appell og brukervennlighet må bidra til å skape en hyggelig opplevelse under arbeid med kabinettet, eller ved tilgang til interiøret for inspeksjon osv. Eksempler fra nVent HOFFMAN inkluderer låsedekslene, hjørneformingen samt perfekt sveising og etterbehandling.

Flere produkttilbud