Automatisering for panelverksteder | nVent HOFFMAN

Automasjonsløsning for bearbeiding av panel/skap

Øk produktiviteten og optimaliser driften

Spar tid og kostnader. Du kan stole på at nVent HOFFMANs løsninger for panelautomatisering for bearbeiding av panel/skap og strømlinjeformer måten du arbeider på.

Lever kompromissløs kvalitet – og gjør mer forretninger raskere med nVent HOFFMAN ModCenter. Denne brukervennlige løsningen lager klargjorte paneler og kabinetter ved å automatisere boring, gjenging og fresing, slik at du kan optimalisere material- og arbeidsressurser.

  • Øk produktiviteten 30–40 %
  • Reduser tidsbruken og kostnadene med opptil 75 %
  • Lever kompromissløs kvalitet

Stol på det bransjeledende utvalget og tilgjengeligheten av standardkabinetter og -paneler med rask ekspedering, kombinert med langvarig global erfaring innen elektromekanisk konstruksjon.


ModCenter

ModCenter gjør butikken din mer konkurransedyktig, effektiv og forbedrer bunnlinjen din. Reduser ledetiden ved å endre lagerførte skap eller skap som kan sendes hurtig, i henhold til timeplanen.

Finn ut mer

Personlig koblingsassistent

Revolusjoner kablingsproduktiviteten i anlegget ditt. Sammenlignet med tradisjonelle kablingsmetoder leverer den personlige koblingsassistenten den riktige kabelen når du trenger den, og på en brøkdel av tiden.

Finn ut mer

NC-Cut

Ved å importere allerede eksisterende layout-tegninger for monteringspanel til maskinprogramvaren gir NC-Cut deg en forenklet kutteliste og veileder deg enkelt gjennom kuttene.

Finn ut mer

 

Modifiseringer er enkelt

Eliminer de tradisjonelt tidkrevende og kostbare manuelle metodene for kabinettendringer, og strømlinjeforme arbeidsmåten din.

SE VIDEOEN NÅ

Fang fordelene med automatisering

Be om mer informasjon, eller finn det lokale HOFFMAN-sertifiserte modifikasjonssenteret ditt.

BE OM MER INFORMASJONFINN HCMC