Veggmontert aluminium Shell-Kit
Forbedring av kapslingsbeskyttelse og termisk ytelse krever ofte komplekse modifikasjoner - men det trenger ikke.
nVent HOFFMANS veggmontert aluminiumskall (WAK) tilbyr en praktisk løsning for oppgradering av veggmonterte skap med et eksternt hussystem som forbedrer beskyttelse, isolasjon og varmespredning - uten å endre det opprinnelige kabinettet.
WAK er designet spesielt for kabinetter, og legger til et sekundært aluminiumslag som omgir kabinettet, noe som skaper et mer kontrollert indre miljø samtidig som det opprettholder inntrengningsbeskyttelsen til basesystemet.
Optimaliser ytelsen til kabinettet uten endringer
En viktig fordel med WAK er at den forbedrer kapslingsytelsen uten å kreve boring, maskinering eller strukturelle endringer.
Housing Kit er montert eksternt, og bevarer integriteten til kabinettet samtidig som det gir et ekstra nivå av beskyttelse mot miljøfaktorer. Dette gjør det til en effektiv løsning for applikasjoner der det er avgjørende å opprettholde eksisterende rangeringer og sertifiseringer.
Forbedre termisk styring med luftstrøm og isolasjon
Termisk oppbygging kan kompromittere systemets ytelse og pålitelighet. WAK støtter mer stabile driftsforhold gjennom en kombinasjon av luftstrøm og isolasjon.
Ventilasjonsåpninger innebygd i huset fremmer luftsirkulasjonen rundt kabinettet, og bidrar til å spre varme mer effektivt. I tillegg skaper den doble veggdesignen et isolerende luftgap mellom kabinettet og de eksterne panelene, noe som forbedrer termisk effektivitet og reduserer virkningen av temperatursvingninger.
Reduser installasjonstiden med et verktøyfritt design
WAK er designet med tanke på installasjonseffektivitet. Det komplette hussystemet – bestående av front-, side-, topp- og bunnpaneler – kan monteres manuelt uten behov for spesialverktøy eller maskinering.
Dette forenkler integrering, reduserer installasjonstiden og minimerer risikoen for feil under oppsett. Det gjør det også mulig for team å oppgradere eksisterende kabinetter raskt uten å forstyrre driften.
Bygget for holdbarhet i industrielle miljøer
Produsert av aluminium AlMg3 og ferdig med et beskyttende polyesterbelegg, er WAK konstruert for krevende miljøer der holdbarhet og pålitelighet er avgjørende.
Et sikret låsesystem med en dobbel 3 mm lås og anti-vibrasjonsmekanisme forbedrer beskyttelsen ytterligere, noe som bidrar til å sikre konsistent ytelse under utfordrende forhold.
De viktigste fordelene med WAK aluminium Shell Kit
- Forbedrer kapslingsbeskyttelsen ved å legge til et eksternt beskyttende lag
- Forbedrer termisk ytelse gjennom optimalisert luftstrøm og varmespredning
- Øker isolasjonseffektiviteten med en dobbel veggdesign
- Muliggjør rask, verktøyfri installasjon uten at det kreves endringer i kabinettet
- Gir langvarig holdbarhet med aluminiumskonstruksjon og beskyttende belegg
En smartere tilnærming til innhegning oppgraderinger
Veggmontert aluminium Shell-Kit (WAK) gir en fleksibel og effektiv måte å forbedre kapslingsytelsen på uten å legge til kompleksitet i design eller installasjon.
Med flere størrelser tilgjengelig, støtter den et bredt spekter av applikasjoner der forbedret beskyttelse og termisk kontroll er avgjørende.
Hvis du vil ha mer informasjon eller utforske tilgjengelige konfigurasjoner, kan du kontakte en lokal nVent-representant.