Veggmontert aluminiumssett, WAK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Veggmontert aluminiumssett, WAK
Det veggmonterte aluminiumssettet (WAK) har lette paneler som installeres manuelt, uten behov for ekstra maskinering på skapet og montert for maksimal beskyttelse. WAK gir ekstra ekstern beskyttelse for veggmonterte skap og forbedret termisk avkjøling.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Forbedret termisk avkjøling: Ventilasjonsåpninger i skapsettet skaper en naturlig luftstrøm rundt skapet, noe som bidrar til å opprettholde stabile interne temperaturer
- Forbedret isolasjon: Utformingen med dobbel vegg og avstanden mellom huset og skapet forbedrer varmeisolasjonen betydelig
- Materiale: Aluminium AlMg3. Frontpanel: 2 mm. Sidepaneler: 2 mm. Topp- og bunnpaneler: 2 mm
- Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme på bunnpanel
- Levering: Skapsettet inkluderer frontpanel, sidepaneler, topp- og bunnpaneler. Bunnpanel inkluderer lås
- Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester
- Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.