Kapslinger i rustfritt stål fra 400 mm dybde for komplekse industrielle miljøer
Standardiserte konfigurasjoner med 400 mm dybde er nå tilgjengelige i nVent HOFFMANS skapportefølje av MCSS og MCDS rustfritt stål, og støtter mer komplekse applikasjoner på tvers av bransjer som mat og drikke, vann og avløpsvann, og marine og kystmiljøer.
Større designfleksibilitet og effektiv prosjektgjennomføring
Etter hvert som systemkravene fortsetter å utvikle seg, må utformingen av kabinettet tilpasses uten å legge til unødvendig kompleksitet. Den utvidede MCSS- og MCDS-serien gjør det mulig å designe et bredere utvalg av systemer med standard kapslingsstørrelser, noe som reduserer behovet for spesialbygde løsninger.
Ved å stole på standardiserte konfigurasjoner, blir overgangen fra design til implementering enklere. Ingeniører kan konfigurere installasjoner mer effektivt, mens prosjekter drar nytte av raskere utførelse, forbedret forutsigbarhet og redusert total kompleksitet.
Sømløs integrasjon og pålitelig beskyttelse for kritisk utstyr
Den modulære kombinerbare plattformen er bygget på globale IEC-standarder og integreres sømløst med en bred tilbehørsportefølje, noe som sikrer konsistens på tvers av applikasjoner samtidig som den støtter systemskalerbarhet.
Designfunksjoner som integrerte profiler og click-in-teknologi forenkler monteringen og muliggjør enklere utvidelse eller modifisering etter hvert som kravene utvikler seg. Samtidig bidrar konstruksjonen av MCSS- og MCDS-kabinetter i rustfritt stål, kombinert med sertifiserte beskyttelsesnivåer, til å beskytte komponenter under tøffe industrielle forhold.
Viktige fordeler inkluderer:
- Lang levetid i korrosive miljøer
- Beskyttelse mot støv og fuktighet
- Kompatibilitet med avanserte kabinettfunksjoner og tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon, applikasjonsveiledning eller støtte med prosjektkravene, kan du kontakte din lokale nVent-representant.