Skriv ut
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Nyutviklet og innebygd PXIe-kontroll for forbedret ytelse

nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), en global leder innen elektriske sammenkoblings- og beskyttelsesløsninger, kunngjorde i dag at de har lagt til den oppdaterte nVent SCHROFF PXIe-innebygde styreenheten i selskapets produkttilbud. nVent forbedret ytelsen til den kompakte innebygde PXIe-kontrolleren for bruk i PXI Express på test- og måleoppgaver. Den har modulene i Congatec TC370-serien som er utstyrt med 8. generasjons Intel-prosessorer (serie i3, i5, i7) og fire prosessorkjerner fra Intel Core i5 og oppover, noe som forbedrer ytelsen for flerkjerneapplikasjoner.

Den innebygde styreenheten har følgende produktfunksjoner:

  • Den innebygde styreenheten har en bredbåndstilkobling på opptil 16 gigabyte per sekund og allsidige eksterne grensesnitt, og den har bare ett spor (4U) bred og 3U høy.
  • To Gigabit Ethernet-tilkoblinger og tre USB 3.0 Type A-porter er plassert på frontpanelet til styreenheten.
  • Den integrerte Intel® Gen9 HD Graphics Engine gir tilstrekkelig prosessorkraft for datavisualisering og konfigurasjon av styreenheten. Den grafiske motoren kobles til via en DisplayPort på frontpanelet. Styreenheten kan utstyres med opptil 64 GB RAM-minne og har en 250 GB m.2 NVMe SSD.

Skreddersydde tilpasninger av maskinvaren og tilgang til omfattende funksjoner fra American Megatrends AMIBIOS®8 er tilgjengelige.