Easy Swap LFT for 3U Eurocard systemer
Utviklet kjøling for neste generasjons modulsystemer
Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) er designet for å bringe høyytelses væskekjøling inn i standard 3U Eurocard-miljøer – uten at det går ut over modularitet. Bygget for ingeniører som arbeider med høy tetthet elektronikk, leverer den presis termisk kontroll der tvunget luft når sine grenser.
Systemet støtter en til tre kalde plater i en integrert kjølekrets, og muliggjør varmespredning på over 200 W per kaldplate og mer enn 600 W per system, selv ved omgivelsestemperaturer på opptil 50 °C. Dette resulterer i temperaturreduksjoner på over 30 K, noe som forbedrer systemets stabilitet, ytelse og komponentlevetid.
Easy Swap LFT er designet for sømløs integrering i standard 19-tommers kortbur, og krever ingen redesign av eksisterende kartongarkitekturer eller bakplan. Ren slangeruting i subrakken sikrer et kompakt oppsett, mens den lukkede sløyfedesignen støtter pålitelig, steduavhengig drift.
Løsningen muliggjør også hybride kjølearkitekturer – som kombinerer væskekjøling for høyeffektspor med luftkjøling for de resterende modulene – noe som gir ingeniørene fleksibilitet til å skalere termisk ytelse samtidig som systemkompatibiliteten opprettholdes.
NØKKELFUNKSJONER
Installasjon av kaldplate
Den kalde platen er installert i det tilstøtende sporet på målbrettet og sikret ved hjelp av to monteringsstenger festet til toppen og bunnskinnene på kortburet, med skruer tilgjengelig fra utsiden. En spesialdesignet termisk gap pad sikrer full overflatekontakt mellom brettet kjøleribbe og kald plate, optimalisere varmeoverføring, mens kjøleribben selv er vinklet 2 ° for å nøyaktig matche den kalde plate overflaten. Vibrasjonsdempere i gummi gir en flytende montering, kompenserer for mekaniske toleranser og sikrer stabil og pålitelig integrering.
Kjølekretsdesign
Ryggsekkmodulen er designet for å integreres i et 3U bakre kortbur, som opptar 76 hk samtidig som det gir plass til et 8 hk AC-inntak sammen med kjøleinfrastrukturen. Den inneholder et komplett væske-til-luft-kjølesystem, inkludert en varmeoverføringsspole, pumpe, ekspansjonstank med trykkutjevningsmembran og hurtigfrakoblingsgrensesnitt for opptil tre kalde plater. To vifter med lite støy, som opererer på ca. 45 dB, sikrer effektiv luftstrøm samtidig som akustikken på rommet opprettholdes. Til sammen gir disse komponentene en total kjølekapasitet på rundt 600 W, noe som gir en kompakt og selvstendig termisk styringsløsning for systemer med høy tetthet.
FORDELER
Enkel ettermontering
Oppgrader eksisterende 19-tommers modulære systemer uten å redesigne brett eller bakplan. Krever bare et dedikert kjølevans grensesnitt og støtter standard Eurocard-kortformater.
Høy tetthet kjøleeffekt
Håndterer krevende termiske belastninger med opptil ~ 200 W per kaldplate og ~ 600 W per system, med en skalerbar design for fremtidige ytelsesbehov.
Kontinuerlig drift
Bytt tavler og utfør vedlikehold uten å koble fra kjølesløyfen – slik at systemene kjører og reduserer serviceavbrudd.
Lekkasjesikker systemstabilitet
Minimerer risikoen for kjølevæskelekkasjer og luftinntrengning, samtidig som det sikrer jevn kjøleytelse for pålitelig og langsiktig drift.
KALDPLATE DESIGN FUNKSJONER

Tilgjengelig i korte og lange varianter, ikke-administrerte konfigurasjoner. Inkluderer en kald plate av kobber og rustfritt stål, monteringsstenger med integrerte toleransefjernere, kobberslangekontakter og kjølevæskeslanger. Fremtidige administrerte versjoner vil også ha en integrert temperatursensor for forbedret overvåking. For å koble kjøleplaten til kjølekretsen, er et direkte tilkoblingssett og et hurtigkoblingssett tilgjengelig

Høy ytelse kobber kald plate med freste flytende kanaler for effektiv kjøling. Har lekkasjesikker tetting, loddede slangeforbindelser med rettvinklet ruting for plassoptimalisering. Integrerte toleranseelimineringsinnretninger sikrer stabilitet. Kortversjonen er designet for 8 HP brett med front mezzanine kort og passer inn i rommet bak mezzanine. Den lange versjonen er optimalisert for brett med full-overflate varmevasker og er plassert i det tilstøtende 4 HP-sporet.

Kunder kan laste ned trinnfilen for kjøleskiftets geometrier som kreves for å lage en full overflatekontakt mellom brettets kjøleribbe og Easy Swap LFT kaldplate. Eller de kan sende oss 3D-modellen av sine brett med spesifiserte hot spots som vi lager kjøleribben for dem.
FLYTENDE KJØLING FOR MODULÆRE SYSTEMER, FORENKLET
PRODUKTTILBUD

KJØLEKRETS
Leveransen omfatter:
- Ryggsekk for 3U bakre kortbur, 76 HP
- Radiator (240 x 120 mm)
- 2x 12 V DC-vifter med lav støy (< 45 dB)
- 1 x 12 V DC-pumpe
- Ekspansjonstank + trykkutjevningsmembran
- Forbindelsesledd for 3 kaldplater (hurtigkoblinger)
- MicroFit-kontakt for 12 V DC-inngang (maks. 50 W strøm)
RESSURSER
We're here to help. Need more information? Contact us to learn more about our Easy Swap LFT. One of our representatives will reach out to you shortly.