Skriv ut
Easy Swap LFT

Enkel bytting LFT: Fremming av væskekjøleteknologi for 3U Eurocard-systemer med høy tetthet

Økende krafttetthet i innebygd databehandling fortsetter å utfordre tradisjonell termisk styring. Moderne prosessorer, FPGA-er og høyytelsesmoduler overgår rutinemessig kjølemulighetene til trykkluftsystemer, spesielt i kompakte 3U Eurocard-miljøer. For å møte disse kravene introduserer Easy Swap LFT (Liquid Flow Through)-plattformen en ny tilnærming til væskekjøling som integreres sømløst i eksisterende 19-tommers kortbursinfrastrukturer.

Easy Swap LFT leverer høy termisk ytelse, mekanisk kompatibilitet og modularitet, noe som gjør det mulig for ingeniører å distribuere væskekjøling uten å redesigne chassiset eller endre etablerte Eurocard-arkitekturer.

En modulær væskekjøleplattform for 3U Eurocard-design

Easy Swap LFT-systemet består av to hovedelementer:

  • Easy Swap LFT kalde plater
  • Easy Swap LFT-kjølekrets («Back-Pack»)

Sammen gir de en skalerbar kjøleløsning som kan fjerne 200 W eller mer per kaldplate og ca. 600 W gjennom kjølekretsene, selv ved 50 °C omgivelsestemperatur. Sammenlignet med tvungen luftkjøling oppnår systemet mer enn en reduksjon på 30 K i hotspot-temperatur, noe som gir betydelig høyere kraftbudsjetter per bord.

En viktig fordel er full kompatibilitet med standard 19-tommers kortbur, slik at væskekjøling kan legges til eksisterende systemer. Luftkjølte og væskekjølte plater kan betjenes side om side i samme underback, og støtter hybride termiske konfigurasjoner.

Hvordan å konstruere den kalde platen: Presisjonskjøling for 3U-brett

Easy Swap LFT kaldplater er utviklet spesielt for 3U Eurocard-kort og er tilgjengelige i korte og lange versjoner for å matche forskjellige bordoppsett.

Tekniske egenskaper

  • Kobberkaldplate med freste flytende kanaler
    sikrer høy termisk ledningsevne og effektiv varmeavtrekk.
  • Baksiden av rustfritt stål med integrert tetningslist
    gir langvarig lekkasjebeskyttelse og strukturell stabilitet.
  • Rettvinklede kobberslangekoblinger
    gjør det mulig å legge slangen under kortburet, slik at den er tilgjengelig på forsiden.
  • Gummiopphengsinnretninger
    kompenserer for mekaniske toleranser og muliggjør termisk kontakt på hele overflaten.

Alternativer for faktor

  • Kort versjon
    passer bak mezzaninen på et 8 HP-kort.
  • Den lange versjonen
    opptar det tilstøtende 4 HP-sporet ved siden av et 4 HP-kort.

Begge versjonene vil være tilgjengelige i en ikke-administrert variant først. Administrerte modeller vil bli utgitt snart og vil inkludere en temperatursensor og kabel for overvåking og integrering på systemnivå.

Levering av kaldplate inkluderer

  • LFT kaldplate (kobber / rustfritt stål)
  • To fjærbelastede festestenger med opphengsinnretninger
  • Kontakter for kobbervæske
  • To slanger (700 mm hver)
  • Temperaturføler (administrert versjon)

Kjølekrets: En kompakt termisk motor montert bak

Easy Swap LFT-kjølekretsene er utformet som en 76 HP «back-pack»-modul for 3U bakre kortbur. Denne kompakte enheten integrerer alle komponenter som kreves for et flytende kjølesystem med lukket sløyfe.

Integrerte komponenter

  • Radiator (240 × 120 mm)
    overfører varme fra væsken til luften rundt.
  • To 12 V DC-vifter med lav støy ( 45 dB)
    som er egnet for industri-, telekom- og laboratoriemiljøer.
  • 12 V DC-pumpe
    opprettholder stabil væskestrømning over opptil tre kalde plater.
  • Ekspansjonstank med trykkutjevningsmembran
    sikrer langsiktig pålitelighet og kompenserer for termisk ekspansjon.
  • MicroFit-kontakt for 12 V DC-inngang (maks. 50 W)

Kjøleytelse

  • Ca. 600 W kjølekapasitet
    støtter flerbords systemer med høy effekt.

Det er to alternativer for å koble de kalde platene til kjølekretsene

  • Direkte tilkoplingssett (for én kald plate): Sett med 2 gjengede slangekoblinger og 2 slangeklemmer .
  • Hurtigkoblingssett (for én kald plate): Sett med 2 hurtigkoblinger og 2 slangeklemmer.

Hurtigkoblingene gjør det mulig å skifte kalde plater raskt uten å tømme væsken

Hvorfor Easy Swap LFT representerer et skritt fremover i innebygd kjøling

Ettermonterbar væskekjøling

Systemet integreres i eksisterende 19-tommers kortbur uten mekanisk redesign.

Hybrid kjølestøtte

Luftkjølte og væskekjølte plater kan eksistere side om side i samme subrack.

Høy effekttetthet

Støtter neste generasjons prosessorer, RF-moduler og kraftelektronikk med 200 W+ per kaldplate.

Ren mekanisk integrasjon

Slanger går mellom bunnskinner og vibrasjonsdempere beskytter følsomme komponenter.

Servicevennlighet

Hurtigkoblinger og modulære komponenter forenkler installasjon og vedlikehold.

Muliggjør neste generasjon innebygde systemer med høy ytelse

Easy Swap LFT introduserer en moderne, høyeffektiv væskekjølingsløsning skreddersydd for 3U Eurocard-miljøer. Ved å kombinere sterk termisk ytelse med mekanisk kompatibilitet og modulær design, gjør plattformen ingeniører i stand til å øke effekttettheten, forbedre påliteligheten og forlenge systemets levetid – uten å forlate den etablerte 19-tommers infrastrukturen.

Denne teknologien markerer en betydelig fremgang i innebygd termisk styring og gir en klar vei fremover for systemer som krever høyere ytelse i kompakte formfaktorer.

Finn ut mer