Skriv ut
RatiopacPRO Style Eco Packaging

nVent SCHROFF forbedrer RatiopacPRO Style 19-tommers skrivebordskabinetter med ny beskyttende emballasje

nVent Electric PLS (NYSE:NVT) («nVent»), som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, kunngjorde i dag ny bærekraftig emballasje for sin nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-portefølje, som er en modulær samling av 19-tommers skrivebordskabinetter. Den nye emballasjen er utformet med tanke på miljøet. Den er laget av resirkulerte materialer og minimerer plastbruk, noe som reduserer avfall samtidig som holdbarheten og beskyttelsen opprettholdes. Denne miljøvennlige oppgraderingen er i tråd med nVents engasjement for bærekraft, og bidrar til å sikre at kunder får kvalitetskabinetter med emballasje som støtter grønnere alternativer. RatiopacPRO Style-porteføljen tilbyr ikke bare robust beskyttelse for elektroniske komponenter, men tilbyr også tilpassingsalternativer, slik at bedrifter kan vise frem merkevareidentiteten sin samtidig som de prioriterer både funksjonalitet og miljøforvaltning.

RatiopacPRO Style er ideell for skrivebordskabinetter, og tilbyr en rekke standard konfigurasjonsalternativer for å oppfylle de ulike behovene innen bransjer og bruksområder. Plattformen har evnen til raskt og kostnadseffektivt å oppfylle både design- og beskyttelseskrav, og den tilbyr en individualisert løsning av høy kvalitet for elektroingeniører og designere, automasjonsteknikere og produkt- og infrastrukturledere som ønsker å skille seg ut i markedet.

Hovedfunksjoner og fordeler:

  • Estetisk og funksjonelt design: Med RatiopacPRO Style får du en sømløs kombinasjon av form og funksjon som er utformet for å oppfylle kravene til sluttbrukere og arbeidsmiljøer. Enten det gjelder å gi ekstra beskyttelse til følsom elektronikk, tilby RF-skjerming, eller sikre enkel stablingskapasitet, leverer dette modulære systemet mange funksjoner for en rekke kundebehov.
  • Modulær fleksibilitet: Plattformen er tilgjengelig i mange størrelser, fra 2U til 6U (33–255.5–415.5 mm), med alternativer for festing av frontpanel som kan tilpasses, RF-skjerming, perforeringsvalg og alternativer for komponentmontering, noe som gjør utformingen mer allsidig.
  • Designelementer: Tilpass kabinettet til din egen estetikk med et utvalg på 19 farger for rammen, 15 farger for topp- og bunndekslene, 15 farger for sidedekslene og 2 fargealternativer for gummilisten. Tilpassede farger er tilgjengelige på forespørsel, noe som gir kunder uendelige muligheter til å skape det perfekte utseendet.
  • Utskrift av høy kvalitet: RatiopacPRO Style-kabinettene støtter kompleks grafikk med intrikate detaljer ved hjelp av en UV-utskriftsprosess som sikrer høy motstand mot riper og UV-stråler. Bruk av hvitt blekk gir realistisk gjengivelse av lyse farger, noe som er perfekt for detaljert merking.

«Enten du trenger en rask og enkel løsning eller et fullstendig tilpasset skrivebordskabinett som viser merkets identitet, har RatiopacPRO Style-porteføljen fleksibiliteten og ytelsen som dekker dine behov,» sier Lorena Lopez, som er Global Vertical Marketing Manager, Test and Measurement hos nVent SCHROFF. «Vi har satt en ny standard for skrivebordskabinetter, og vi tilbyr en allsidig plattform som gjør at bedrifter kan lage et kabinett som passer perfekt til deres bruk og kostnadsbehov.»

Velg blant tusenvis av alternativer for å endre utseendet og følelsen til et standard skrivebordskabinett, eller velg en skreddersydd løsning som gjenspeiler din visjon eller merkevareidentitet. Med RatiopacPRO Style har tilpassingen aldri vært enklere eller mer effektiv.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til RatiopacPRO Style-skrivebordskabinett.

Om nVent
nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av systembeskyttelse og elektrisk tilkobling gjennom flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE.
Finn ut mer på www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.