Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

19" strømfordelingsenhet med nødstoppbryter

Innføring av de nye høyeffekts Rack Safety Plus (RSP)-enhetene som er utviklet for krevende bruksområder – nå tilgjengelig i 3-fasede 32A- og 63A-versjoner

Den 19", 3U strømfordelingsenheten Rack Safety Plus leverer vekselstrøm og likestrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter med nødstoppfunksjon.
Vi er stolte av å kunne presentere den nyeste utviklingen av vår Rack Safety Plus (RSP) serie, nå med High Power 3-Phase 32A og 63A -modeller. Disse nye versjonene er utformet for å oppfylle de strenge kravene i høyytelsesmiljøer, og gir forbedret effekthåndtering, avansert sikkerhetog pålitelig beskyttelse for virksomhetskritisk utstyr.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Fleksibel

  • Modulært konsept med 300 000 forskjellige modifikasjonsmuligheter.
  • Bred erfaring gjennom spesialtilpassede prosjekter.
  • Inkluder alle nødvendige funksjoner i ett og samme system.

Sertifisert

  • CE- og UL-sertifisert, også for modifikasjoner.
  • Test av termisk styring og EMC-tester
  • Sikkerhetsreléet oppfyller kravene i EN 60947-5-1 og EN 60204-1 i installasjoner med nødstoppknapper.

Klar til bruk

  • Nettbasert konfigurator for å endre enheten i løpet av 5 minutter.
  • Alle endringer basert på standardplattformen leveres innen 3 uker.
  • Sertifisert og testet for umiddelbar integrering i kundeapplikasjoner.

RACK SAFETY PLUS MODULBASERT PRODUKTTILBUD

nVents Rack Safety Plus gjør det mulig å modifisere en PDU med nødstopp uten å måtte bekymre seg for lange ledetider og høye prosjektkostnader.

Velg mellom flere standardkonfigurasjoner, eller konfigurer enheten din basert på standard modulære komponenter

Eksempelkonfigurasjon:

Den 19", 3U strømfordelingsenheten Rack Safety Plus leverer vekselstrøm og likestrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter med nødstoppfunksjon.

  • 400 V 3-faset, 230 V 1-faset nettinngang med nettsikringer, 1-faset 120 V AC (fase til nøytral) eller 1-faset 208/240 V AC (fase til fase eller fase til nøytral)
  • AC-utganger med forskjellige kontakttyper fra Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R osv. kontakter, som kobles til med ON/OFF-bryter
  • Permanente vekselstrømsutganger (service)
  • Alle utganger er beskyttet av strømbrytere
  • Nødstoppfunksjonen oppfyller kravene i EN 60947-5-1 og EN 60204-1 og er vandalsikker.
  • Velg en standardkonfigurasjon, eller lag raskt og enkelt din egen konfigurasjon ut fra forhåndsdefinerte komponenter.

Produktkonfigurator

Den raskeste måten å utvikle en PDU med nødsikkerhetsfunksjoner på.

RACK SAFETY PLUS-PRODUKTKONFIGURASJON

Velg utgangseffekt, inngangseffekt og tilleggsfunksjoner som overspenningsvern eller EMC-filter basert på infrastrukturen din.

Sammenligningstabell for standardtilbud


Artikkelnummer21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Bilde

(Front og bak)

PDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pduPDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pduPDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pduPDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pduPDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pduPDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pduPDU med nødstopp, strømfordelingsenhet, spesialtilpasset PDU, rack pdu
Nettinngang

3-fase,

400 V AC

1-fase,

230 V AC

1-fase,

230 V AC

1-fase, 16 A,

230 V AC

1-fase, 16 A,

230 V AC

3-fase, 16 A,

400 V AC

3-fase, 32 A,

400 V AC

3-fase, 63 A,

400 V AC

1-fase,

208 / 240 V AC

1-fase,

120 V AC

1-fase,

208 / 240 V AC

1-fase,

120 V AC

NettstrømkontaktIEC 60309 3L+N+PE, 6 timerIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6 timerIEC 60309 L+N+PE, 6 timerIEC 60320-C20Kabel, 2,5 m, åpen endeIEC 60309
L+N+PE, 6h
IEC 60309
L+N+PE, 6h
2,5 m kabel med Nema L6-plugg, 30 A2,5 m kabel med Nema L5-plugg, 30 A2,5 m kabel m/flyvende ledninger, 15 A2,5 m kabel med Nema 5-kontakt, 15 A
EMC-filterJaNeiNeiNeiNeiNeiNeiNeiJaJaNeiNei
OverspenningsbeskytterJaNeiJaJaNeiNeiJaNeiJaJaNeiNei

Inngangsstrøm

Grenser

JaNeiNeiJaNeiNeiNeiNeiNeiNeiNeiNei
JordfeilbryterJaJaJaJaJaJaJaJaNeiNeiNeiNei

Kretsbryter

Deksel

JaNeiJaJaNeiNeiJaJaNeiNeiNeiNei
Serviceuttak

Front: Schuko

Bak: C13

Front: C13Front: SchukoFront: C13NeiNei

Front: C13

Bak: C13

Bak: C13

Front: C13

Bak: C13

Front: Nema 5-15R

Bak: Nema 5-15R

Front: C13Front: Nema 5-15R
AC-uttak

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6 x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6 x C13-lås

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13,

1x IEC 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6 x C13 låsbar4x Nema 5-15R
24 V DC ut350 W / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / NoNo / No / No350 W / 54 W / 32 WNo / No / No350 W / No / No350 W / No / NoNo / No / NoNo / No / No
RegionEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaNord-AmerikaNord-AmerikaNord-AmerikaNord-Amerika
Se standardtilbud
Vis produkt-konfigurator

BRUKSOMRÅDER


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

nVents Rack Safety Plus-løsning er ideell for 19-tommers testbenker i områder som:

  • Test- og inspeksjonsutstyr
  • Overvåking av systemer og kontroll
  • Test og utvikling av prototyper
  • Simulering i sanntid
  • Høystrømsenheter og høyspenningsstrømenheter
  • Test av EV-drivverk
  • Hardware-in-the-loop-test
  • System for test av drivverk
  • Lastsimulator for elektrisk kjøretøy
  • Testkabinett for batteriutstyr
  • Strømtestutstyr
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Ressurser

Brukerhåndbok

Vis alle tekniske detaljer

Last ned

Testrapport/sertifisering

Dokumenter kan lastes ned på forespørsel

Ta kontakt

Salgsark

Oversikt over Rack Safety Plus



LAST NED: EU-versjon | USA-versjon

Pressemelding

UL-sertifisert plug-and-play-løsning

Finn ut mer

Vare

Rack Safety Plus – artikkel med høy effekt

Les mer