Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, 32 A, CEE

Katalog#: 21270-032

nVent SCHROFF Rack Safety Plus-enheten er en 19-tommers strømfordelingsenhet som brukes til å levere nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter. I tillegg er den utstyrt med en nødstoppfunksjon.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Ressurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivelse Antall
1 Hovedbryter 1
2 AV/PÅ-bryter for utgangene 1
3 Gjennomsiktig deksel for kretsbrytere 1
4 RCD kretsbryter 1
5 Kretsbrytere 7
6 Trykknapp for nødstopp 1
7 Jordsjåfør 1
8 LED-lamper for fase-/feilovervåking 1
9 Serviceutgang 230 V AC 10 A, C19 2
10 Med strømutganger IEC-60320 C19, 230 V AC 10 A 3
11 Strømuttak med bryter IEC 60309 3L+N+PE, 6t, 400 V AC 16 A 1
12 Inngangs strømbryter 3x 32 A. 1
14 24 V DC-UTGANG, 350 W, 12 V DC, 54 W OG 5 V DC, 32,5 W. 1
13 Emergency Stop Input and Status Output 1
15 Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 32 A 1
Compatible Items Distributører i ditt område

Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:

Distributør Antall Dato på lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.