Card-Lok (kortlås) for positiv uttrekking

Card-Lok for positiv uttrekking

Card-Lok (kortlås) for positiv uttrekking

For pålitelig vedlikehold på 2dre nivå

I tøffe miljøer er det avgjørende å ha tilgang til viktig elektronikk. Selv om Card-Loks er viktige for å sikre robuste VPX-systemer, kan standard Card-Loks sette seg fast i kabinettet.

nVent SCHROFFs Card-Lok-design med positiv tilbaketrekking unngår stictionsfeil, noe som gir garantert fjerning i 2og nivå, samtidig som klemmekraften og varmespredningen forbedres i forhold til standard Card-Loks.

Design to protect electronics physically and thermally

Enkelt vedlikehold på 2dre nivå

  • Positiv tilbaketrekningsmekanisme eliminerer stiction, noe som gir pålitelig fjerning
  • Erstatning for 260, 265 og 280 Calmark&Birtcher Lines
  • Oppfyller kravene i VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 og SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Klemmekraft/varmestyring

  • Oppfyller avanserte krav til varmespredning og støt- og vibrasjonsmotstand
  • Positive Retraction for gold chem viste en klemmekraft på 450 lbs, 2,4 ganger høyere enn standard Card Lok
  • Varmemotstanden for gullkjem ble målt til 1,22 ℃/W, 45 % lavere enn standard Card-Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Tilpassbar

  • Standard kommersielle standardprodukter (COTS) eller modifisert for å dekke installasjonens behov
  • Optimalisert for SWaP-krav
  • Tilgang til et høyt spesialisert nVent SCHROFF-ingeniørteam

 

Ressurser

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datablad

Serie 260PR Card-Lok

Last ned
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datablad

Serie 265PR Card-Lok

Last ned
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datablad

Serie 280PR Card-Lok

Last ned
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok (kortlås) for positiv uttrekking

Teknologi utviklet for å gi pålitelig vedlikehold på andre nivå

Last ned vår rapport (whitepaper)

 

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om vårt COTS Positive Retraction Card-Lok-tilbud, kan du snakke med en produktspesialist.