4ULHX
Luft-til-væske-varmeveksler
Høyere varmetetthet er en stor bekymring når elektronikk i 19-tommers applikasjoner oppgraderes. Konvensjonelle metoder for in-rack tvunget luft eller air condition min ikke være nok til å beskytte viktig elektronikk fra overoppvarming med den raske utviklingen av AI chips og GPU.
Vår luft-til-væske-varmeveksler er utformet i et kompakt, 4U-rom for å minimere plass, og kan monteres og ettermonteres i et hvilket som helst 19-tommers kabinett med minst 800 mm dybde.
Den Ruggedized versjonen kan oppfylle kravene til marine og landbaserte forsvarsapplikasjoner.
Våre COTS luft-til-væske varmeveksler gir kort ledetidsdesign, og tilbyr flere nivåer av kjøleytelse slik at brukerne kan oppnå høyere datatetthet i nye rack og eksisterende applikasjoner.
NØKKELFUNKSJONER
Avansert avkjøling
- Gir opptil 7,5 kW varmeavledning ved hjelp av integrerte vifteenheter
- Designet for luftstrøm foran til bak, justert med standard rackkjølingsarkitekturer
- Fysisk atskillelse av innsugings- og avtrekksluftbaner for å hindre termisk resirkulering
- Kjøling plassert nær varmegenererende komponenter, som muliggjør rask respons på endringer i termisk belastning
- Støtter dynamisk justering av væskestrømmen og luftstrøm for stabile driftsforhold
Integrasjon og distribusjon
- Ruggedized design egnet for tøffe og forsvarsrelaterte miljøer
- Overholder EMC-kraveneog sikrer pålitelig drift i følsomme elektroniske systemer
- Designet for verktøyfri eller forenklet montering i standard 19-tommers miljøer
- Ettermonteringsklar, som muliggjør integrering i eksisterende skap uten systemredesign
- COTS-basert arkitektur, noe som muliggjør fleksibilitet i konfigurasjonen, samtidig som utviklingstiden og ledetidene reduseres
Overvåking og kontroll
- Integrert kontroller med intelligent viftehastighetsregulering basert på termisk etterspørsel
- Utstyrt med temperatursensorer ved både innsugings- (kald) og eksos (varm) luftsoner for nøyaktig termisk profilering
- Aktiverer lokal og ekstern overvåking og kontroll gjennom systemgrensesnitt
Applikasjonstyper
Funksjonsoversikt Video
Ofte stilte spørsmål
- Hvilke typer væske kan 4U LHX bruke?
Vann 100 %, eller PG-blandinger på opptil 50 % eller F.EKS. blandinger på opptil 50 %.
- Kan 4U LHX gjøre den termiske belastningen lavere eller høyere enn 7,5 kW?
Ja, 4U LHX kan konfigureres til å kjøre i lav energi, så enheten kan oppnå lav termisk belastning med lav støy. Hvis det er ønskelig med høyere kjøling, kan 2 LHX-enheter monteres i ett skap for å oppnå opptil 15 kW varmebelastning.
- Kan 4U LHX integreres i skap uten nVent?
Ja, 4U LHX er designet for å kunne ettermonteres i et 19-tommers kabinett med en dybde på 800 mm. (Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1)
- Tilbyr nVent VVS tilbehør?
Ja, nVent kan tilby rørleggertilbehør som finnes på brukermanualsidene 27 og 28.
- Hva er krafttilførselen?
Inngangseffekten er 100–240 VAC.
Kontakt oss
Vi er her for å hjelpe deg. Trenger du mer informasjon? Kontakt oss for å lære mer om vår 4U LHX. En av våre representanter vil snart ta kontakt med deg.