Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

19" kabinetter designet for å tåle de mest krevende omgivelsene

Med over 60 års erfaring innen kabinettkonstruksjon og -design har nVent SCHROFF utviklet Varistar CP MIL-serien for å beskytte avansert militær elektronikk i de tøffeste miljøer. Disse COTS-kabinettene (Custom off the Shelf) er konstruert for å oppfylle MIL-standarder og kan utformes slik at de oppfyller spesifikasjonene som trengs for å beskytte den mest følsomme elektronikken. Varistar CP MIL har bokstavelig talt alt fra avansert kjøling til svært tilpasningsdyktige funksjoner, og dekker dermed virksomhetskritisk elektronikk.

Advanced Cooling Options

Design for å beskytte elektronikken fysisk og termisk:

  • Utviklet for å beskytte sensitiv og virksomhetskritisk elektronikk i de mest krevende miljøer
  • Avanserte kjølealternativer, inkludert tilstands-, luft-, hypbrid- og væskekjøling
  • Kan tilpasses for å oppfylle en lang rekke bruksområder
Mil Cabinet Certifications

Produsert og testet for å oppfylle MIL-standarder og alle andre sertifiseringer:

  • Oppfyller ulike Mil Cabinet-sertifiseringer: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Beskyttelse hele veien rundt: EMC (EN 61000-5-7 og IEC 61587), IP 55-beskyttelse (IEC 60529) og brannsikkerhet (EN45545).
  • Montert i USA for å oppfylle kravene til ITR og cybersikkerhet.
Custom Off the Shelf (COTS)

Custom Off the Shelf (COTS) gir rask tilgang til spesialtilpassede skap:

  • MIL Varistar-plattformen kan enkelt modifiseres for å oppfylle applikasjonskrav uten omfattende redesign
  • Global leverandør med stor skala som gjør det mulig å skaffe og produsere deler raskt
  • Erfarne skapingeniører med over 60 års erfaring med produksjon av skreddersydde skap og ekspertise innen varmestyring, som bidrar til å forenkle hvert trinn i designprosessen
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Utfordringene med militære 19-tommers elektronikkstativer

Finn ut hvordan nVent SCHROFF kan designe 19" elektroniske rack som oppfyller behovene til virksomhetskritiske bruksområder.

Last ned vår rapport (whitepaper)

 

Utforsk Varistar CP MIL-funksjonene


 

Case-studier

Case-studie

Bruk av nVent SCHROFFs tekniske ekspertise

Case-studie

Utfordringen med å designe et 19-tommers kabinett med lite fotavtrykk


 

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om vårt Varistar CP MIL-tilbud, kan du snakke med en spesialist på 19" skap

Varistar CP MIL