Drukuj
SCHROFF-WBNR-Test and Measurement-USEN-2107-news img 430x600.jpg image

Trzy kliknięcia, które pozwolą poznać modułowy sprzęt testowy

Dzięki nowej platformie cyfrowej nVent SCHROFF wizualizuje interakcje komponentów sprzętowych w zastosowaniach testowych i pomiarowych oraz zapewnia kompleksowy wgląd w portfolio produktów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zarówno doświadczeni inżynierowie projektowi, jak i nabywcy, którzy nie posiadają dogłębnej wiedzy, mogą korzystać z tej cyfrowej wycieczki z przewodnikiem i uproszczonego procesu wyszukiwania optymalnej platformy sprzętowej dla systemów testowych.

„Wspieramy naszych klientów w procesach konfiguracji sprzętu testowego. Oferujemy nie tylko poszczególne komponenty, ale także kompletną infrastrukturę sprzętową, aż po rozwiązania typu plug-and-play. Dzięki wprowadzeniu wirtualnej wycieczki z przewodnikiem nasi klienci, a także nasi pracownicy, mogą bezpośrednio zapoznać się z ofertą naszych rozwiązań — wystarczą zaledwie trzy kliknięcia” — wyjaśnia Alessandro Cataldi, menedżer ds. sprzedaży w Niemczech oraz globalny lider biznesowy ds. testów i pomiarów w nVent SCHROFF.

ODKRYJ WIĘCEJ

Kompleksowe portfolio produktów z jednego źródła
W obszarach wymagających zaawansowanych technologii to zazwyczaj coś więcej niż tylko czysta mechanika. Aby sprostać wymaganiom urządzeń elektronicznych, takim jak stale rosnąca prędkość transmisji danych, sprawdzona wydajność chłodzenia lub elastyczna integracja, firma nVent SCHROFF oferuje swoim klientom skalowalną i modułową ofertę produktów, które można łączyć. Często opracowanie każdej nowej platformy testowej wymaga realizacji indywidualnych i złożonych wymagań projektowych. A ponieważ zbieranie informacji o możliwych rozwiązaniach pochłania również cenne zasoby, firma nVent SCHROFF opracowała inteligentne rozwiązanie, które upraszcza i przyspiesza ten proces.

Tworzenie wartości dodanej dzięki oszczędności czasu
Wycieczka z przewodnikiem rozpoczyna się od mapy przeglądowej różnych obszarów zastosowań produktów z portfolio nVent SCHROFF, takich jak laboratorium EMC, fabryka lub akcelerator cząstek, na której można klikać wybrane opcje. Pozwala to użytkownikowi znaleźć się bezpośrednio w jego konkretnej aplikacji. Po kliknięciu wybranego elementu pojawia się ilustracja pokazująca odpowiednią gamę produktów, na której oznaczone są poszczególne powiązane komponenty. Kolejne kliknięcie przenosi użytkownika na poziom z arkuszami danych, informacjami o produkcie, animacjami itp., gdzie może dokładnie dowiedzieć się czego będzie potrzebować do optymalnego wdrożenia konfiguracji systemu testowego.

Dzięki wirtualnej platformie firma nVent SCHROFF, jeden z liderów technologicznych w dziedzinie zabezpieczeń do urządzeń elektronicznych, wyznacza nowy standard prostego wyszukiwania informacji. Nowe narzędzie jest dostępne tutaj.